全 44 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...タイマ/タイムスイッチ H5ANシリーズ, Y92H-5 生産中止のお知らせ プロダクトニュース 発行日 2023 年 11 月 1 日 生産終了商品のお知らせ No. 2023089C 生産終了商品 推奨代替商品 タイマ/タイムスイッチ タイマ/タイムスイッチ ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...クォーツタイマ埋込み取付lナ上下密着取付タイプ 形H5AN-4D□-300 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 クォーツタイマ 形H5AN-4D□-300 形H5AN-4D□ 2004年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただい...

  • カタログ

    ...h5an_ds_e_5_1_csm97.pdf Digital Timer H5AN CSM_H5AN_DS_E_5_1 DIN-sized (72 x 72 mm) Quartz Timer with Multiple Functions • Wide time range from 1/100 seconds to 9999 hrs. • Built-in power supply incorporated in timer enables direct connection of sensors and other components. • Draw-out construction allows maintenance without disconnecting the wiring. • Power supply freely selectable within a range of 100 to 240 VAC; a DC-operated version is also available. • Control outputs of both contact type and transistor type simultaneously available. • Seven operating modes (N, F, C, R, K, P, ...

  • カタログ

    ...h5an_ds_j_5_3.pdf クォーツタイマ H5AN CSM_H5AN_DS_J_5_3 時間レンジがワイドになった DIN72×72mmのクォーツタイマ • 1/100秒から9999時間までを1台でカバー。 • タイマで初めて外部供給電源を内蔵、各種センサが直結可能。 • ドローアウト構造により、 配線をは...

  • マニュアル

    ...h5an_inst-0682065-9b.pdf...

  • マニュアル

    ...h5an_inst-2288981-2a.pdf Precautions for Safety Use Precautions for Correct Use Please comply strictly with the following instructions which are intended to ensure safe operation of the controller. 1) Make sure the proper product is specified for the application. 2) For correct use, do not subject the product to the following conditions. • Dramatic temperature fluctuations • High humidity or where condensation may occur • Severe vibration and shock • Where excessive dust, corrosive gas, or direct sunlight may be present 3) This product is not waterproof or oil resistance. Do not use the product in any of the places subject to ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...DC26.4V 4.4A 1.7ms DC26.4V 6A 1.2ms AC264V 4.6A 0.4ms AC26.4V 9.5A 1ms DC26.4V 6.6A 1ms 共通事項 AC100V 形H5ANシリーズ その 他 AC100∼120V 形H3YNシリーズ F A 電源/周辺機器 0.4ms 11ms DC52.8V ―― ―― 130ms 約1.16A 3ms ―― 350mA 約0.8A DC24V 200mA ―― ―― 203mA AC/DC24∼48V AC26.4V DC13.2V AC200V 形H3DK-H 形H3Yシリーズ AC24V DC12V以外全仕様 DC12V DC26.4V...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...H3BA H3CA H3D H3D-2 H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-A H3DR-F / -G / -H H3DR-P / -M H3L H3M H3T H4BY H4D H4KV H5A-4D H5AN H5B H5BR H5C H5CL H5CN H5CR H5CX-□-N H5CZ H5E H5L H5M H5RA H5W H72A H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリ...

  • 商品情報

    ...全仕様 ―― ―― ―― AC24V AC26.4V 200mA 3ms 形H3Yシリーズ DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 350mA 0.4ms 形H3YNシリーズ DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 600mA 1ms 形H5ANシリーズ AC100~240V AC264V 23A 1ms DC100V DC110V 8A 2ms DC12~24V DC26.4V 15A 6.5ms 形H5CNシリーズ AC100~240V AC264V 800mA 1ms DC12~48V DC52.8V 400mA 1ms 形H5CX-A□-Nシリーズ AC100~240V AC264V 4.8A 0.5ms 形H5CX-A□...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ョンビジネスカンパニー No. M-160214 ■外形寸法生産終了予定商品形H7AN-2 2 14.9 47.4 72 注) タイマ本体 形H5AN、カウンタ本体 形H7ANには装着した状態で出荷されています。 本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。 予告なく変更することが...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...H3BA H3CA H3D H3D-2 H3DE-F H3DE-G H3DE-H H3DE-M / -S H3DR-A H3DR-F / -G / -H H3DR-P / -M H3L H3M H3T H4BY H4D H4KV H5A-4D H5AN H5B H5BR H5C H5CL H5CN H5CR H5CX-□-N H5CZ H5E H5L H5M H5RA H5W H72A H7A H7AN H7BR H7BS H7CL H7CN H7CR H7CS H7CS-8 / 11 H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...サイト G70D-VFOM16 Webサイト H3YN C-344 G3DZ-□ C-1159、1163 G70D-VSOC16 Webサイト H4KV C-491 G3DZ-4B C-1163 G70R-SOC08 Webサイト H5AN C-458 G3DZ-F4B C-1159 G73Z-□Z C-1685 H5CN C-450 G3F/G3FD C-1280 G79 H5CX-□-N C-398 G3FM C-1296 G79-□C H5CZ C-424 G3H/G3HD C-1284 G7J C-1140 H5F C-482 G3J C-1269 G7K C-1136 H5L C-488 G3J-S C-1267 G7L Webサイト H5S C-471 G3J-T C-...

  • カタログ

    ... 48 mm Applicable OMRON Products Temperature Controller Counter E5@C, E5@N , E5@R , E5@S, E5C2, E5CB H7CX*5, H7CZ*4, H8PS, H7BX, H8BM, H7AN*5, H7CN*4 Timer Digital Panel Meter H3CR, H3CA*3, H5CX*7, H5CZ*6, H5CN*6, ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    .../DC24∼48V DC24V DC52.8V お問い合わせ 0120-919-066 約1.16A 約2.44A 35.2ms 形H3RNシリーズ形H3Yシリーズ形H3YNシリーズ 形H5ANシリーズ 形H5CNシリーズ形H5CX-A□-N シリーズ形H5CX-A□D-N シリーズ AC24V AC26.4V 200mA 3ms DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 350mA 0.4ms DC12V以外全仕様 ―― ―― ―― DC12V DC13.2V 600mA 1ms AC100∼240V...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 電子タイマ TDHP 1985年3月 生産終了 生産終了案内 H5AN お問い合わせ 関連情報...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 モータタイマ DMT 1989年3月 生産終了 生産終了案内 H5AN お問い合わせ 関連情報...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ... (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 デジタルタイマ H5M 1989年3月 生産終了 生産終了案内 H5AN お問い合わせ 関連情報...

  • ...ーバル・ワンショット出力 形H3CA ・オンディレー・フリッカ・ワンショット出力 形H5CN ソリッドステート・タイマ 形H5AN クォーツタイマ 外観/前面サイズ(mm) DIN48×48 ・業界最短胴59mm、 業界最大文字高さ12mm ・電源-入力間を絶縁化・見やすさと使いやすさを備えた...

  • 商品情報

    ...性メモリに必要なデータを書き込む方式です。 書換え回数寿命は約100万回(参考値)データ保持能力は約10年(参考値)形H5ANあり *2不揮発性メモリ *1 形H5CN-X□NM のみ*2 形H5AN-4DM  のみ   商品情報 デジタルタイマ 形H5CZデジタルタイマ 形H5CXソリッド...

  • 商品情報

    ...ン 表シリーズサイズ(表2-1)H5CZシリーズ 縦48x横48(表2-2)H5CC、H5CX-□-Nシリーズ (表2-3)H3CAシリーズ (表2-4)H5CNシリーズ(表2-5)H5ANシリーズ縦72x横72 (表2-1) H5CZシリーズ (縦48x横48)   タイマ パネルカット寸法 埋込み取りつけ用アダプタ 防水パッキン *...