全 31 件が検索されました。(21 - 31件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...ユニット 形G9Dシリーズ 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 セーフティリレーユニット 形G9S-301 DC24V 形G9S-301 AC24V 形G9S-501 DC24V 形G9S-501 AC24V 形G9SA-301 AC/DC24V 形G9SA-501 AC/DC24V 形G9D-301 AC/DC24V 形G9D-EX411(増設ユニット) 2006年3月末生産終了予定 生産終了...
...以外のG700* G71*/G72*/G730* G73Z* G77*/G78* G79* G7EB-*/G7H*/G7J-*/G7K-*/ G7L-*/G7P-*/G7S*/G7T-* G7VC-OC* G7VC-OA* G7X-*/G7Z-*/G9B-*/G9D-*/G9E* G9H-* G9K* G9SP-N* 上記以外のG9S* G9Y* GCN* GD-ILM16* GI-SMD1624 GLS-* GQ-CRM21 GRT1-AD* GRT1-BT* 上記以外のGRT1-* GT1-AD* 上記以外のGT1-* GX-AD* GX-JC* 上記以外のGX-* H H2*/H3*/H4*/H5* H7*/H8BM*/H8CA*/H8GN* H8PS-SOFT-V1 上記以外のH8PR*/H8PS* HL* HMC-A*/ -E* HMC-BAT*...
- 技術解説/使用上の注意事項
...た、これらの機能を実現するためにあらかじめセーフティリレーなどを組み合わせたセーフティ・リレーユニット形G9S/形G9SA/形G9SBがあります。 セーフティ・リレーユニットに適切な入力や出力のコンタクタを接続することで、回路に冗長...
- 生産終了品/推奨代替品
...品 備考 セーフティリレーユニット G9D-301 AC/DC24V 2006年3月 生産終了 生産終了案内 セーフティ・リレーユニット G9S-301 AC24V 2012年3月 推奨代替品は生産終了 セーフティ・リレーユニット G9S-301 DC24V 2012年3月 推奨代替品は生産終了 セーフティ・リレーユ...
- カタログ
...LAPP ST-PF1/2 5380-1002 6.0∼12.0㎜ オーム電機 OA-W1609 7.0∼9.0㎜ LAPP ST13.5 5301-5030 5.0∼12.0㎜ D4DL ■使用用途例 ¡形G9S-321-T□ +形D4DL-□CFA-□、□CFB-□、□CFC-□ +形D4D-□520N PLC出力 KM1 KM2 S2 S3 32 31 12 11 D 4 D L 24 23 S1 OPEN 12 24 11 23 フィードバックループ PLC出力(停止信号) KM1 E-SW KM2 A1 A2 T11 T12 X1 B1 Y1 Y2 + −...
- カタログ
...力 オープン 負 負荷 荷 用途別 注. SW1は短絡時に通常動作を、開放時に外部診断を行う。 ●セーフティリレー形G9Sとの接続例(カテゴリー4に対応) コネクタ(本体側) 5 6 注. E1は、形F3S-A以外に接続しないこと。 PLCは安全回路とは関係ありません。 形...
- カタログ
...つけトルクは0.78∼0.98N・ mです。 ・配線にゆるみがないようにしっかりと取りつけてください。 ・形 G7S の使用例は形 G9S(セーフティリレーユニット)の内部接続図をご参考にしてください。 ・コイル端子には極性(○ +、○ −)があります。 極性を逆に接続され...
- カタログ
...た、これらの機能を実現するためにあらかじめセーフティリレーなどを組み合わせたセーフティ・リレーユニット 形 G9S/ G9SA/G9SBがあります。 セーフティ・リレーユニットに適切な入力や出力のコンタクタを接続することで、回路に冗長性と...
- マニュアル
...スは、IP54以上の保護構造を推奨します。 (8)多数個取り付けについて 出力に3A以上通電される場合には、隣接する形G9S(A)AC仕様との間隔を50mm以上あけてください。 (DC24V仕様は密着取付け可能です。 ) (9)形F3SJ、 形F3SN-A/Bおよび形F3SH-Aへの接続につ...
...-301-P DC24 セーフティ・リレーユニット, 非常停止ユニット, 安全出力 3a, 補助接点 1b, マイナスコモン(NPN), DC24V もっと見る G9Sを含む形式 全24件 形式仕様一覧 セーフティ・リレーユニット 超薄型セーフティ・リレーユニット ダウンロード カタログ...
- 商品情報
...ガードと非常停止については必ずマニュアルリセットにしてください。ご注意! ●ただしセーフティ・リレーユニット形G9S-2001/2002、形G9SB-2002-A、形G9SB-200-B、形G9SB-3012-A、形G9SB-301-Bの機種はマニュアルリセットでは使用できません。万が一ご使用になら...