全 25 件が検索されました。(21 - 25件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) FLB-F FMU-10 FMU-N1 FN515 FND-R FND-X FQ-CRシリーズ...
- 生産終了品/推奨代替品
...F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) FLB-F FMU-10 FMU-N1 FN515 FND-R FND-X FQ-CRシリーズ...
- カタログ
...類/標準価格形状 形式 適用センサ 形F39-MT11 形F3SN-Aシリーズ形F3SN-Bシリーズ形F3SH-Aシリーズ形F3WN-Xシリーズ形F3ZNシリーズ 標準価格(¥) 19,800 付属品 分岐コネクタ (1個)、 コネクタキャップ(1個)、 専用コード (2m)、 プラグ付き専用コード (0. 3m)、 取扱説...
- マニュアル
...が必要です。 2 シリアルコミュニケーションボード RS-485 ポート 50mA Max. ■形 F3ZP 通信設定 F01 負荷 OUTPUT ※3 F3ZNシリーズ (1)下記の設置場所では使用しないでください。 ① 直射日光があたる場所 ② 湿度が高く、結露する恐れのある場所 ③ 腐食性ガスのあると...
- マニュアル
...ィライトカーテンシリーズ 形F3SN、マルチビームセーフティセンサシリーズ 形F3SH、およびエリアスキャナーシリーズ 形F3ZNの機能設定をおこなうことができます。 設定可能な機能は以下の通りです。 機能 設定 モニタ/ 設定 ・フィックスブラン...