全 30 件が検索されました。(21 - 30件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) FLB-F FMU-10 FMU-N1 FN515 FND-R FND-X...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(オールインワンビジョンシステム) FLB-F FMU-10 FMU-N1 FN515 FND-R FND-X...

  • 商品情報

    ...E3S-DB 形E3S-DC 形E3S-LS3□ 形E3S-R 形E3T 形E3Z/E3Z-□-UL 形E3Z-□-IL□/E3Z-□-IL□-UL 形E3Z-L 形E3ZM 形E3ZR-C 形F3W-D 形F3W-E 形F3W-MA 形ZX0 形ZX1 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形ZG2 ○ 対象外 対象外 形ZX2 形ZX-GT 形ZW-□□ 形ZS-□□ 形ZX-L-N 形ZX-E 形ZX-T 形E9NC-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...ユニット F39-BTLP 2023年9月 生産終了 生産終了案内 F39-SGLP 現行商品 4ジョイントプラグ/ソケット両側コネクタ(F3W-MAとF3SG-RA接続用) F39-GCN4 2025年4月 生産終了 生産終了案内 F39-GCN5 現行商品 4ジョイントプラグ/ソケット両側コネクタ(...

  • カタログ

    ... difficult conditions where failure is likely to occur. Adjustment time reduced by 80%* * Compared to the previous model (Omron survey as of March 2017) Multiple-beam sensor technology for vibrating workpieces Automatic partial muting for workpieces with various heights Smart muting actuator ...

  • カタログ

    ...来比、2017年3月現在 前後の揺れを面で捉える スマートミューティングアクチュエータ 高さ変化に自動対応 F3W-MA ダイナミックミューティング ワーク通過を面でしっかり検知し、揺れなどで前後にずれても、通過 ワークの高さが変わる...

  • マニュアル

    ... (PNP 出力 ) 198 5-2-2-4. ミ ュ ーテ ィ ン グセ ンサ 4 個を使 っ た標準 ミ ュ ーテ ィ ン グモー ド (PNP 出力 ) 199 5-2-2-5. F3W-MA を使 っ た標準 ミ ュ ーテ ィ ン グモー ド (4 ジ ョ イ ン ト コ ネ ク タ を使用する T 字型構成 ) 200 5-2-2-6. ...

  • マニュアル

    ...力する ための光電セ ンサ、 近接センサな どの入力デバイ ス を表 し ます。 スマー ト ミ ュ ーテ ィ ングア ク チ ュ エー タ (形F3W-MA) も それに該当 し ます。 ミ ュ ーテ ィ ング統計情報 形F3SGに蓄積 さ れた ミ ュ ーテ ィ ング時間情報を用いて、 最適な ミ ュ ー...

  • マニュアル

    ...5-2-2-3. Standard Muting Mode/Exit-Only Muting Mode with two Muting Sensors using PNP Outputs 200 5-2-2-4. Standard Muting Mode with four Muting Sensors using PNP Outputs 201 5-2-2-5. Standard Muting Mode with ...

  • マニュアル

    ... input time limit value (minimum) Minimum time difference between Muting inputs A and B. Muting sensor Input device, such as photoelectric sensor or proximity sensor, to give an input signal for notifying the start and end of the Muting function. The Smart Muting Actuator (...