全 76 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300 F350 F381 F39-MT11 F39-TC5 F3C-AL F3G-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(...
- 生産終了品/推奨代替品
...F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300 F350 F381 F39-MT11 F39-TC5 F3C-AL F3G-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA F3WN-X F3Z F3ZN F40 F400 V2 F400-C10 F400-C10E / C15E F500-LE F5B F6R-D3 FC-983 FC-984 FC-985 FC-986 FC55 Model 11, FC-987 FIC / FIR FJシリーズ(...
- 商品情報
...機能とSTO機能 e-ラーニング 時間・場所を問わず 自分のペースで繰り返し学習可能 セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ セーフティコントローラ G9SP セーフティリレー G7SA セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...エネ支援/環境対策機器 出力破損コード断線・短絡その他外部リレーモニタ機能も装備 電源/周辺機器その 他 形F3SG-Rシリーズ セーフティライトカーテン形F3SJシリーズ 共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかか...
- カタログ/マニュアル訂正
...て下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。 お詫び申し上げます。 ■カタログ名 『セーフティライトカーテン 形F3SG-Rシリーズ』 (2015年7月発行) (カタログ番号 SGFM-069D) ■掲載箇所 42ページ 『種類/標準価格』 両側コネクタケーブル ■対応方法改訂増刷し...
- カタログ/マニュアル訂正
...いて下記のとおり印刷・記載の誤りがありました。 お詫び申し上げます。 ■カタログ名 『セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ 単品カタログ』 (2016年12月発行) (カタログ番号 SGFM-069L) ■掲載箇所 68ページ 『種類/標準価格』 両側コネクタケーブル(丸型防...
- 商品情報
...・ユーザーズマニュアルをお読みください。詳細は、貴社担当オムロン販売員または販売店にお問い合わせください。 F3SG-Rシリーズ F3SJシリーズ セーフティライトカーテン 言語の選択 選択 選択決定 戻る 詳細 比較 すべて Clear 選択なし 選択...
...備や機械の安全対策に F3SJシリーズ 手・腕検出したい シンプル機能を重視したい 堅牢なボディが必要なら F3SG-R シリーズ 指・人体検出したい いいえ ブランキング機能を使用したい いいえ ブランキング/ ミューティング機能を使用したい...
- 技術解説/使用上の注意事項
...エネ支援/環境対策機器 出力破損コード断線・短絡その他外部リレーモニタ機能も装備 電源/周辺機器その 他 形F3SG-Rシリーズ セーフティライトカーテン形F3SJシリーズ 共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 7 セーフティ...
- 商品情報
...・ユーザーズマニュアルをお読みください。詳細は、貴社担当オムロン販売員または販売店にお問い合わせください。 F3SG-Rシリーズ F3SJシリーズ セーフティライトカーテン 言語の選択 選択 選択決定 戻る 詳細 比較 すべて Clear 選択なし 選択...
- カタログ
...セーフティライトカーテン F3SG-RA-01TS/02TS 堅牢増強 F3SG-RA-02TSモデル F3SG-RA-01TSモデル 2 | セーフティライトカーテン F3SG-Rシリーズ 多機能 超簡単設置 Advanced タイプ 配線から光軸、動作チェックまで、 直感的 F3SG-RA-01TS クイック光軸調整 TOP/BTM表示灯(LED)を確認...
- マニュアル
...の他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 マニュアル名称セーフティライトカーテンF3SG-RシリーズユーザーズマニュアルセーフティライトカーテンF3SG-RRシリーズユーザーズマニュアルセーフティライ...
- マニュアル
...ございます。 本製品は、セーフティライトカーテン形F3SG 用インターフェースユニットです。 ご使用の前に本書、形F3SG-Rシリーズユーザーズマニュアルおよび設定ツール(SD Manager 2)のユーザーズマニュアルをお読みいただき、設置手順、動作確...
- マニュアル
...ございます。 本製品は、セーフティライトカーテン形F3SG-□RA専用のスパッタ保護カバーです。 ご使用の前に本書と形F3SG-Rシリーズユーザーズマニュアルをお読みいただき十分にご理解の上、正しくご使用ください。 本書はいつでも参照で...
- マニュアル
...ございます。 本製品は、セーフティライトカーテン形F3SG-□RE専用のスパッタ保護カバーです。 ご使用の前に本書と形F3SG-Rシリーズユーザーズマニュアルをお読みいただき十分にご理解の上、正しくご使用ください。 本書はいつでも参照で...
- マニュアル
...ニュアル番号 O N DIP-SW (ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動 マニュアル名称セーフティライトカーテンF3SG-Rシリーズユーザーズマニュアル お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。 1 2 定格/性能適用セン...
- マニュアル
...ております。 関係者によるリスクアセスメントを実施した上で本製品を設置してください。 ご使用の前に本書とF3SG-Rシリーズの参照マニュアルをよくお読みいただき十分にご理解の上、正しくご使用ください。 本書はいつでも参照で...
- マニュアル
...ショート 0.3~5.0m 検出距離 応答時間 ON → OFF 8~13ms *1 OFF → ON 40~65ms *1 *1. 単体または連結時の応答時間。 F3SG-Rシ リ ーズユーザーズマニ ュ アル を参照 し て く だ さ い。 有効開口角 (EAA) (IEC 61496-2) 投光器、受光器 と も検出距離3m以上の時±2.5°以下 光源 赤外LED (...
- マニュアル
...助出力 出荷時設定スキ ャ ン コ ー ド A 24Vア ク テ ィ ブ(終端キ ャ ッ プ : 黒色) 制御出力情報の反転 詳細については F3SG-Rシ リ ーズユーザーズマニ ュ アル を参照 し て く だ さ い。 終端キ ャ ッ プ(外部テ ス ト 入力機能切 り 替え用) 1 ト ラ ブルシ ュ ーテ ...
- マニュアル
...ております。 関係者によるリスクアセスメントを実施した上で本製品を設置してください。 ご使用の前に本書とF3SG-Rシリーズの参照マニュアルをよくお読みいただき十分にご理解の上、正しくご使用ください。 本書はいつでも参照で...