全 39 件が検索されました。(21 - 39件を表示)
- マニュアル
...[SCHB-737B] F270 高性能視覚センサ セットアップマニュアル 737B F270setUP.book 1 ページ 2012年1月19日 木曜日 午後8時36分 は じ めにご注文 ・ ご使用に際 し てのご承諾事項オムロ ン商品ご購入のお客 さ まへ 当社制御機器商品を ご注文いただ く 際、 見積書、 ...
...品形式 F3ZP-M1N-FLK F3ZP-M1N-FLK-B1 F3ZP-M1N-FLK-CM F3ZP-M1P-FLK ZS-DSU11-□□ ZS-DSU41-□□ F160-C10-□□□ F160-C15E-2 F210-C10-□□□ F210-C15-□□□ F250-C10 F250-C50-□□□ F250-C55 F270-C1□ F500-C10-□□□ F500-C15-ETN FZ-3□□-□□ FZ3-3□□-□□ FZ3-7□□-□□ FZ3-H3□□-□□ FZ3-H7□□-□□ FZD-5□□-□□ 3Z49-BAT1 ZFX-C□ VC3□□□-□□ VC4□□□-□□ VC7□□□-□□ VCR8□□-□□□ H5S Series H7BR Series H7EC-N Series H7ET-N Series H7ER-N Series Y92S-36 (BATTERY FOR H7E□-N) CJ1M-CPU11 CJ1M-CPU11-ETN CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU12-ETN CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU13-ETN CJ1M-CPU21 CJ1M-...
- 推奨代替品ガイド
...F160-C10V2 形F160-C10E-2 形F160-C15E-2 コントローラ + アプリケーションソフトウェアの組合せ形F500-UM1M 形F210-C10 形F250-C□□ 形F270-C10 + 形F500-UM1F 形F250-UM3ME(英文) 形F250-UM3FE(英文) ※パーシャル機能を使用しない場合は、 従来のコントローラで、 形F160-S1と同様に使用できます。 3...
- 推奨代替品ガイド
...F381-UM 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 視覚認識装置 形F381-C40(E) 形F381-C44(E) 形F250-C10 形F270-C10 アプリケーションソフトウェア 形F381-UM 形F500-UM1M/-UM1F 2005年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いた...
- 生産終了品/推奨代替品
...F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-C10CP F180 F200 F210 F210-C10-ETN / F500-C10-ETN / F500-C10 F210-STシリーズ F250 F270 F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300 F350 F381 F39-MT11 F39-TC5 F3C-AL F3G-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA...
- 生産終了品/推奨代替品
...F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-C10CP F180 F200 F210 F210-C10-ETN / F500-C10-ETN / F500-C10 F210-STシリーズ F250 F270 F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300 F350 F381 F39-MT11 F39-TC5 F3C-AL F3G-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01 F3SP-U2P F3SR-B F3SS F3SX F3UV F3W-A / C F3W-E F3W-MA...
- 推奨代替品ガイド
...商品形XC-ST50 (ソニー (株)製) 使用カメラケーブル形F300/F350/F200/F381にて使用する場合カメラケーブル 形F309-VSR2 形F160/F210/F250/F270にて使用する場合カメラケーブル 形F160-VSR3 定格性能項目撮像素子 生産終了予定商品形F300-S2R 推奨代替商品形XC-ST50 (ソニー(株)製)...
- カタログ/マニュアル訂正
...-C10-ETN Webサイト E53-RN C-126、157 EE-1013 F210-ST Webサイト E53-V3□N C-126、157 EE-1016-R 894 F250 Webサイト 825、894 F270 Webサイト E54-CT□ E58-CIFIR E58-CIFQ1 E58-CIFQ2(-E) E5AN C-30 C-30、61、78、97、111、 126、142、157 C-126、157、287 C-61、78、97、111、126、 142、157、286 C-18、30、45、285 C-88 E5AN-H C-121 E5AN-HT C-153 E5AR C-176 E5AR-T C-199 E5C2 C-...
- 生産終了品/推奨代替品
...2016年3月 推奨代替品は生産終了 視覚認識装置 F381-C44 2005年3月 生産終了 生産終了案内 高性能視覚センサ F270-C10 2016年3月 推奨代替品は生産終了 視覚認識装置 F381-C44E 2005年3月 生産終了 生産終了案内 高性能視覚センサ ...
...により輸出許可不要を表します。 形式製品区分 F F160-S* 上記以外のF160-* F200-C*/F210-C* F210-S* F250-C* F250-U* F258-U* F270-C* F32-* F39-PT* F39-BT* F39-SGBT F39-SGIT-IL3 上記以外のF39-* F300-C* F300-L* 上記以外のF300-* F309-V* F350-C* F350-L100*/-U101 F500-C1* F500-S1 F500-CD*/-LE*/-M10L/-UM3*/-VS* F2LP-* F3S-* F3SG-*/F3SH-*/F3SJ-*/F3SL-*/ F3SN-*/F3SP-*/F3SR-*/F3SS-* F3SX-CD100-E 上...
- マニュアル
...電源を使 形 F500-C10 対象 形 FH-VPX-F210 • DI8、DI9 を使用していないこと。 用していること。 F250 シリーズ 対象外 - - F270 シリーズ 対象外 - - *1. RESET 信号を使用しているが、置換により、RESET 信号が使用できなくなっても問題ない場合は、他の使用可能条件を満足するこ...
- マニュアル
...Yes FH-VPX-F210 COMIN and COMOUT. • Do not use DI5 and DI6. • RESET is not used.*1 • The same power supply is shared in COMIN and COMOUT. • Do not use DI8 and DI9. F250 series No - - F270 series No - - *1. If the RESET signal becomes unavailable by conversion even though the signal has been used, but it causes no problem, the conversion is possible by satisfying other required conditions. FH-VPX-FZ 6 FH controller Connecting the FZ-VP and the FH-VPX- * After the connection, lock it securely. CN3 PLC, terminal blocks or other products FZ-VP / FZ-...
- カタログ
...可能) 斜方向濃淡エッジ EC円欠陥検査 EC欠陥検査 ─ ─ アプリケーションソフトウエア(形F500-UM)は当社形F210/F250/F270に共通のソフトウェアパッケージです。 この他にも計測処理項目が含まれています。 詳細については別途お問い合わせまたは、www....
- カタログ
...計・作りこみ導入後発生する追加仕様への修正改善 このソフトウエアパッケージは形F210、形F210-ETN、形F500、形F500-ETN、形F250、形F270共通ソフトウエアパッケージとして対応しています。 一度作成したソフトウエアは、ノウハウ・財産を継承しつつ他機...
- カタログ
...合わせて検査できます。 画像入力・計測補助・分岐制御・結果出力・結果表示関連については各機種 (形F210・形F210-ETN・形F250・形F270・形F500・形F500-ETN) 共通にて使用可能です。 詳しくは形F210 の機能メニューをご参照ください。 正しくお使いください警告安全を...
- マニュアル
...ができます。 SHARP 0∼15 * 6 9 4 7 5 2 6 - 9 E * 横にスライド(回す) 40 ●液晶モニタ形F500−M10Lを視覚センサF150、F160、F180、F210、F250、F270、F400シリ ーズと接続してお使いになる場合、以下の点にご注意ください。 ・画像表示領域外にウィンドウを設定された場合、 ウィン...
- マニュアル
...ルシ ュ ーテ ィ ン グ 形 F500-CD 操作マ ニ ュ アル 94 第7章付 録 Q&A コ ン ト ロー ラ関連ご質問 お答え F250 と F270のイ ーサネ ッ ト を使用 使用で き ません。 し て、 Vision Composer Netに接続す F250/...
- マニュアル
... FH-VPX-F160 と。 *1 • RESET 信号を使用していないこ 対応機種 F160 シリーズ F210 シリーズ F500 シリーズ F250 シリーズ F270 シリーズ 形 F160-C10 形 F160-C10CP 形 F160-C10CF 形 F210-C10 形 F210-C10-ETN 形 F500-C10 置換対象 対象 対象外対象外対象対象対象 ― ― 形 FH-VPX-F210 形 FH-VPX-F210 形 FH-VPX-F210 対象外対...
- マニュアル
...Yes FH-VPX-FZL • Do not use RESET signal.*1 F160 series Yes FH-VPX-F160 • Do not use RESET signal.*1 F160-C10 • Use with COMIN and COMOUT are same power source. F500 series F250 series F270 series No No Yes Yes Yes No No ----FH-VPX-F210 FH-VPX-F210 FH-VPX-F210 ----- • Do not use DI5 and DI6. ----• Do not use RESET signal.*1 • Use with COMIN and COMOUT are same power source. • Do not use DI8 and DI9. ----- *1. Even if RESET signal cannot be use by conversion, conversion is possible to convert satisfying other usable...