全 21 件が検索されました。(21 - 21件を表示)
- マニュアル
...例 3-2 タンクの圧力監視 (K3MA-J) アプリケーション アプリケーション例 0~980kPa 4~20mA プレッシャセンサ形E8AA-M10 Max Min 8 比較出力1 (上限警報) 比較出力2 (下限警報) ((((8 MAX/MIN LEVEL MODE SHIFT UP 形K3MA-J-A2 AC/DC24V ・ 形 K3MA-J でタンク内の圧力を監視します。 ・ タンク内...
現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。
全 21 件が検索されました。(21 - 21件を表示)
...例 3-2 タンクの圧力監視 (K3MA-J) アプリケーション アプリケーション例 0~980kPa 4~20mA プレッシャセンサ形E8AA-M10 Max Min 8 比較出力1 (上限警報) 比較出力2 (下限警報) ((((8 MAX/MIN LEVEL MODE SHIFT UP 形K3MA-J-A2 AC/DC24V ・ 形 K3MA-J でタンク内の圧力を監視します。 ・ タンク内...