全 29 件が検索されました。(21 - 29件を表示)
- マニュアル
...距離調整ガタツキなくす 移動速度遅くする E71? はい対向条件OK? はい いいえ いいえ DC交換 はい E7A? PAGE, アドレス OK? はい いいえ いいえ PAGE, アドレス再設定 はい E7C? R/Wヘッド OK? はい いいえ いいえ R/Wヘッド交換 はい E7D? ライトプロテクト設定 ...
- マニュアル
...AW AW HEADLED ? NO YES YES E70? OK? NO NO YES E71? YES OK? YES YES OK? NO NO YES OK? NO NO YES E7A? YES PAGE OK? NO NO PAGE OK? NO NO YES E7D? OK? OK? YES ? YES YES OK? OK? NO YES NO NO NO 6-10 YES OK? NO OK YES YES E7C? YES NO NO ID 6-6 トラブルシューティング ■ 外部環境チェックフロー START OK? NO 6-5 NO 6-4 YES OK? YES OK 6-11 付...
- マニュアル
...タツキなくす 移動速度遅くする E71? 対向条件OK? データキャリア交換 YES NO NO データキャリア交換 E7A? YES PAGE、アドレス OK? YES NO NO PAGE、アドレス再設定 E7C? YES リードライトヘッドOK? YES NO NO リードライトヘッド交換 YES E7D? NO ライトプロテクト設定OK?...
- マニュアル
...タグOK? NO NO NO 移動速度を遅くする 距離調整ガタツキなくす タグ交換 タグOK? YES YES NO NO E7A? タグ交換 YES タグのメモリ容量と設定アドレスはあっている? YES NO NO E7C? アドレス再設定 YES アンテナOK? YES NO NO E7D? アンテナ交換 YES NO E7E,E7F? YES ライトプ...
- マニュアル
...距離調整ガタツキなくす ノイズレベルを測定し距離設定を行う タグ交換 タグOK? YES NO YES NO NO E7A? タグ交換 YES タグのメモリ容量と設定アドレスはあっている? YES NO NO E7C? アドレス再設定 YES NO E7D? YES NO E7E,E7F? YES アンテナOK? YES スレーブ使用の場...
- マニュアル
...謂agis◎Sit,th臼cvrrent治st紺C宝ion三sRot∈}xecute{i 78 ---------------------[End of Page 1042]--------------------- ⇔⑬◎@‖ξ璽昼涙≧@韮{釦A『@面目s認 SE…C";'1◎N3-3 ・3・3嬬9 '.'Ari梧metic◎◎e7a目onF絵書S C舗γFlag,CY 9q"alFlag,EQ TheCY窮ag,b護6304,ta.msONwheBthefe}sacarryinSheres戚ofan a融rnetic◎perat}on.orwitenarotateorshlltinstwctionmcvesa``1"int。 CY・丁嶽s書agissetandclearedbySTCa舞dCLC,fespectively.if貌ecessaryuse CLCbefoぎeanyinstrucilonusingCY.{See4-8-3Se↑and〈)}earCarry・) ㌔eEQ刊ag,繍...
- マニュアル
...OK? Yes No No Correct installation distances, direction, etc. Reduce the speed of the Data Carrier. E71? Installation directions OK? Replace Data Carrier. Yes Data Carrier OK? No Replace Data Carrier. Yes ...
- マニュアル
...? YES NO NO Eliminate discrepancy in distance adjustment Reduce speed E71? YES NO DC OK? Is alignment OK? YES YES DC OK? NO Replace DC YES NO Replace DC E7A? NO YES Are page and address OK? YES NO Reset page and address (Continued) (Continued) 102 Section Troubleshooting (Continued) (Continued) E7C? 6-6 YES NO YES R/W Head OK? NO Replace R/W Head E7D? YES NO Is write protect setting OK? YES DC OK? NO NO Clear write protect Are communications OK? YES NO Replace DC Is distance between R/W Head and DC OK? YES YES...
- マニュアル
...windows clean? YES NO NO Adjust distance and direction Slow down YES Clean windows DC OK? E71? YES DC OK? YES NO Replace DC YES NO NO Replace DC E7A? YES Specified address OK? YES NO NO Reset address E7D? YES Write protect switch ON? YES NO NO YES R/W Head to DC distance OK? NO YES NO Adjust distance Communication OK? DC OK? Replace DC YES DC OK? YES NO NO Adjust distance Normal completion? Replace DC NO YES OK Replace Unit 67 Section 5-5 Systems Check External Environments Check START Operating conditions OK? NO Refer to “...