全 39 件が検索されました。(21 - 39件を表示)
- カタログ/マニュアル訂正
...ジ 形C200H-TVの■本体定格/性能 「外部供給電源」 127ページ 形C200H-PIDの■種類/標準価格 ●周辺ツール 「標準価格」 232ページ 形E5□X-Vの■各部の名称とはたらき 「形E5AX-VAA/E5EX-VAA(加熱・冷却出力タイプ」 255ページ 形E5□Sの■各部の名称とはたらき ●サーマックS プラグ...
- 生産終了品/推奨代替品
...代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 トランスデューサ K3TD-AAシリーズ 1993年9月 生産終了 生産終了案内 E5□X-L お問い合わせ E5□X-M お問い合わせ K3TH お問い合わせ K3TX お問い合わせ トランスデューサ K3TD-IDシリーズ 1993年9月 生産終了...
- マニュアル
... ..................................... 4-4 Command Descriptions ................................................ 4-5 Read Process Value.............................................. 4-5 Write Set Values.................................................... 4-6 Read Set Values and MV Monitor ......................... 4-7 Select Communications Writing............................. 4-9 4-1 SECTION 4 SYSWAY (E5@J and ...
- マニュアル
...ータ 3-20 通信データ CompoWay/F・Sysway 第 4 章 Sysway(形 E5□J、形 E5X □フォーマット)通信手順この通信手順は、既存機種(形 E5□J,形 E5□X)との互換性をとるためにサポートしています。 新規システムをご採用いただく場合は、CompoWay/F 通信手順のご使用をお勧めし...
- マニュアル
...Load power supply LOAD - Direct connection possible Temperature Controller with 12-VDC output at 40 mA G3PB (single phase) Possible number of SSR connected in series 240 VAC; 15, 25, 35, or 45 A 5 E5 @K (except E5CK) ...
- カタログ
...[-] サーマックX 操作編(共通項目) ■通電前の使用設定 1.制御出力ユニットのセット (形E5□X - P、形E5C X では必要ありません。 ) このマークを前面側にして入れる ドローアウト前面下側のフックを押しながら、引き出します。 フック E 5 制御出...
- カタログ
...ウン) キーを押すと各設定項目の設定値が下降します。 押し続けると連続して下降します。 ■メモリバンク機能形E5□X - B Aは、主設定やP ID定数などのいろいろな設定値をひとまとめ(バンク)として、0バンクから7バンクまで8個のメモ...
- カタログ
...2,300 形式 ◎形E53-COV0809 標準価格(¥) 1,260 お願い形E5AK/E5AK-Tには専用の高分解能出力ユニットを使用します。 形E5□X用の電流出力ユニット形E53-Cは使用できません。 ●端子カバー対象形式形E5AK 注. 形E53-COV0809には、8ページに掲載の2種類の端子カバー...
- カタログ
...ット定格は7ページを参照ください。 お願い形E5EK/E5EK-AA2-DRT/E5EK-Tには専用の高分解能出力ユニットを使用します。 形E5□X用の電流出力ユニット形E53-Cは使用できません。 ●電流検出器(CT) (形E5EK/E5EK-AA2-DRT/E5EK-T) ●防水パッキン (ヒータ断線警報を使用...
- カタログ
...ログラム制御) 制御 操作編 リニア電圧 電流 お願い形 ES100 には専用の高分解出力ユニットを使用します。 形 E5 □ X 用の電流出力ユニット形E53-Cは使用できません。 また、ここに示すリニア電流、リニア電圧出力ユニットは形...
- マニュアル
...2.4 Response Code List.................................................................................. 2-20 SECTION 3 Communications Data for CompoWay/F and SYSWAY 3.1 Variable Area (Setting Range) List.............................................................. 3-2 3.2 Status ........................................................................................................ 3-15 XI SECTION 4 SYSWAY (E5@J and ...
- マニュアル
...2.4 Response Code List ................................................................................. 2-21 SECTION 3 Communications Data for CompoWay/F and SYSWAY 3.1 Variable Area (Setting Range) List ............................................................. 3-2 3.2 Status ....................................................................................................... 3-15 XI SECTION 4 SYSWAY (E5@J and ...
- マニュアル
... ............................................................. 3-2 3.2 Status and Status 2 .................................................................................. 3-15 Status Structure ................................................................................ 3-15 Status 2 Structure ............................................................................. 3-17 Status Details .................................................................................... 3-18 Status 2 Details ................................................................................. 3-19 XI SECTION 4 SYSWAY (E5 J and ...
- マニュアル
...等の際に参照してください。 3.1 変数エリア(設定範囲)一覧 ......................................................................... 3-2 3.2 ステータス ...................................................................................................... 3-8 第4章 Sysway(形E5□J, 形...
- マニュアル
...等の際に参照にしてください。 要 3.1 変数エリア(設定範囲)一覧 ............................................................................3-2 3.2 ステータス ...................................................................................................3-13 第 4 章 Sysway(形 E5□J,形 ...
- マニュアル
...ータ 3-18 通信データ CompoWay/F・Sysway 第 4 章 Sysway(形 E5□J、形 E5X □フォーマット)通信手順この通信手順は、既存機種(形 E5□J,形 E5□X)との互換性をとるためにサポートしています。 新規システムをご採用いただく場合は、CompoWay/F 通信手順のご使用をお勧めし...
- マニュアル
...Load power supply LOAD - Direct connection possible Temperature Controller with 12-VDC output at 40 mA G3PB (single phase) Possible number of SSR connected in series 240 VAC; 15, 25, 35, or 45 A 5 E5 @K (except E5CK) ...
- 商品情報
...RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 機能 短絡保護回路付き 出力 電圧出力: DC24V NPN、最大負荷電流 40mA RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/9/16 EU RoHS 注意事項・凡例 対...
- 商品情報
...RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/10/20 代表使用シリーズ E5AF、E5AF-H、E5EF-A、E5EF-B、E5AK、E5EK、E5[]J、E5RA、E5[]X、E5[]X-L / -M、ES100P、ES100X 出力 リレー出力:AC250V 5A(抵抗負荷) RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/9/16 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応予定月 ※2 非含...