全 34 件が検索されました。(21 - 34件を表示)
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E3M-V ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...
- 推奨代替品ガイド
...光電スイッチ 形E3M 生産中止のお知らせ...
- カタログ
...[-] E3M, S3N, OC データシート...
- 推奨代替品ガイド
...カラーマークセンサ 形E3M-Vシリーズ 生産終了のお知らせ 2011年8月1日発行 生産終了予定商品 推奨代替商品 カラーマークセンサ カラーマーク検出・小型光電センサ 形E3M-Vシリーズ 2012年3月末生産終了予定推奨代替商品をご利用い...
- カタログ
...[-] E3M-V データシート カラーマークセンサ E3M-V CSM_E3M-V_DS_J_4_2 バタツキ、ラミネートに強いしかも使いやすいマークセンサ 5ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 種類/標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産...
- カタログ
...[-] E3M-V 操作編 操作編 光電センサ 形E3M-V 操作手順手順 1 2 3 4 操作光電センサの取りつけ、配線を行い電源を投入してください。 マークの登録(ティーチング)を行ってください。 ➜当ページ∼21ページ「マークの登録」参照必要に応じて、しきい...
- マニュアル
...[5977251-6C] E3M-VG□ カラーマークセンサ 取扱説明書(日/英語) ■ 定格/性能光源 緑色LED (525nm) 検出距離 形 E3M-VG□ カラーマークセンサ 1×4mm 消費電流 100mA以下 ON時:0Vに短絡または1.5V以下 (流出電流1mA以下) OFF時:OPENまたは Vccー1.5V∼Vcc (漏れ電流0.1mA以下) SETボタン: テ...
- 商品情報
...ベースとする二眼構造と同軸構造があり、同軸反射形は比較的検出体の距離変動に強い。(当サイトに記載している形E3M-V, 形E3ZM-Vは同軸反射形である。) 掲載の記事・写真・図表などの複写及び無断転載を禁止します。 著作権は社団法人 日本...
- 生産終了品/推奨代替品
...E3A2, E3A3 E3B E3C-L11M E3C-LDA E3C-T1 E3C-VS / VM E3D-M / -Y E3E E3E2 E3F E3F2 E3FS E3G E3G-L1 / L3 E3H E3HF, E3HS, E3HT, E3HC E3HQ E3L E3M, OC E3M-V E3M2 E3MC E3ML E3N E3R E3S-5E4S-45 E3S-B E3S-CD63 / 68 E3S-CR62 / 67 E3S-G E3S-GS / VS E3S-LS E3S-LS3C1D / LS3RC4 E3S-LS5 E3S-X, E32-TA50 / DA50 E3S-X2 E3S-X3 E3SA E3S(旧タイプ) E3V E3V3 E3W E3W2 E3X-A / H / F / VG E3X-CRT E3X-DA-N E3X-DA-S E3X-DA-S / MDA E3X-...
- 推奨代替品ガイド
...保有しています。 (配線接続図参照) 出力形態による形式は,以下の通りになります。
・形E3M-VG11、21 (M12コネクタタイプ) ・形E3M-VG12、22 2M(コード引き出しタイプ) ・形... ...令第4条または貿易外省令適用により輸出許可不要を表します。 形式製品区分 E E39-* E3C-* E3AS-*/E3D-*/E3F*/E3G-*/ E3H*/E3J*/E3K-*/E3L-*/E3M*/E3N-* E3NC-LA*/LH*/-SA*/ -SH* E3NW-* E3NX-* E3R-*/E3RA-*/E3RB-*/E3S-*/ E3T-*/E3V*/E3X-A* E3X-CIF11 E3X-CN* E3X-CRT E3X-DA* E3X-DRT21*/E3X-ECT E3X-F* E3X-H* E3X-MC11* E3X-MD* E3X-MZV*/ -ZV* E3X-NA* E3X-RM*/E3X-SD*/E3X-SRT21 E3X-VG*/ -ZA* E3X-VT*/ZD*/ -ZT*...
- カタログ
... Space-saving Design with an SUS316L Housing E3ZM Standard Size The compact design reduces volume by 90% compared with previous OMRON models. And the world-standard dimensions contribute to standardized installation specifications. Only 10% the volume! Previous OMRON model (...
- カタログ
... 大幅な省スペース化、SUS316Lハウジング 定格/性能 当社従来品と比べ、体積が90%減の小型マークセンサ。 当社従来品 (E3M-V) RGB 受光素子 検出物体が傾いても、反射光を逃さずしっかり受光し、安定検出させるのが同軸光学系です。 動作モード ティ...
- 生産終了品/推奨代替品
...版推奨 代替品 推奨代替品 備考 カラーセンサ E3ML-S2E4 4M 2008年3月 生産終了 生産終了案内 カラーマークセンサ E3M-VG11 2012年3月 推奨代替品は生産終了 E3M-VG12 お問い合わせ カラーマークセンサ E3M-VG21 2012年3月 推奨代替品は生産終了 ...