全 74 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 商品情報

    ...規格認証/適合 | オムロン制御機器 規格認証/適合 個別形式検索 検索結果:“E2EF-X2D1 2M“に該当する情報が見つかりませんでした。 形/シリーズ一覧 関連情報 各種規格の認証を取得した機種または適合した機種の一覧をご覧いただけます。 規格,認...

  • 商品情報

    ...規格認証/適合 | オムロン制御機器 規格認証/適合 個別形式検索 検索結果:“E2EF-QX2D1 2M“に該当する情報が見つかりませんでした。 形/シリーズ一覧 関連情報 各種規格の認証を取得した機種または適合した機種の一覧をご覧いただけます。 規格,認...

  • 商品情報

    ...規格認証/適合 | オムロン制御機器 規格認証/適合 個別形式検索 検索結果:“E2EF-QX2D1-M1TGJ 0.3M“に該当する情報が見つかりませんでした。 形/シリーズ一覧 関連情報 各種規格の認証を取得した機種または適合した機種の一覧をご覧いただけます。 規...

  • 商品情報

    ...規格認証/適合 | オムロン制御機器 規格認証/適合 個別形式検索 検索結果:“E2EF-X2D1 2M“に該当する情報が見つかりませんでした。 形/シリーズ一覧 関連情報 各種規格の認証を取得した機種または適合した機種の一覧をご覧いただけます。 規格,認...

  • 商品情報

    ...規格認証/適合 | オムロン制御機器 規格認証/適合 個別形式検索 検索結果:“E2EF-X2D1-M1TGJ 0.3M“に該当する情報が見つかりませんでした。 形/シリーズ一覧 関連情報 各種規格の認証を取得した機種または適合した機種の一覧をご覧いただけます。 規...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E2EF E2FM ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E2FM E2EF ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...

  • 推奨代替品ガイド

    ...オールステンレスボディ近接センサE2EF/E2FMシリーズ(M12/M18/M30サイズのコード引き出しタイプおよびスマートクリックコネクタ中継タイプ) 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2022 年 10 月 3 日 No. 2022090C 近...

  • カタログ

    ...e2ef_d113-e1_7_1_csm1007366.pdf Proximity Sensor with All-stainless Housing E2EF Standard Model (Completely stainless-steel A Metal Head That's Highly Durable * and Provides Long-distance Detection 7 housing) mm (M18 Model) *More than 20 times the durability of Proximity Sensors with Resin Heads. Spatter-resistant Model (Completely stainless-steel housing with Fluororesin Coating) The Problem with Resin Heads A resin head presents the risk of being damaged due to friction when the sensing surface comes in contact with a warped workpiece when confirming mounting status while the workpiece is moved between processes. Solved by the...

  • カタログ

    ...e2ef_d114-e1_4_6_csm1007601.pdf Proximity Sensor with All-stainless Housing E2EF Metal Head for long-distance Detection that Withstands Harsh Environments Where the Workpiece Can Rub against the Sensor • Completely stainless-steel housing • Long-distance detection equivalent to or greater than Proximity Sensors with Resin Heads *1 • More than 20 times *2 the durability of Proximity Sensors with Resin Heads • Spatter-resistant Models with fluororesin coating are available. • Aluminum chip immunity • Pre-wired Smartclick Connector Models are also available. *1. The actual sensing distance will vary with the size or material of the object. For details, refer ...

  • カタログ

    ...e2ef_scec-041_7_1.pdf オールステンレスボディ近接センサ形E2EF 求めていたのは * 「壊れない近接」 標準タイプ (オールステンレスボディ) 「長距離」メタルヘッド長距離検出 7 mm (M18) *樹脂ヘッド近接センサ比20倍の耐摩耗性を実現。 スパッタ対策タイプ (...

  • カタログ

    ...e2ef_scec-042_4_10.pdf オールステンレスボディ近接センサ E2EF ワークが擦れる過酷な現場でも壊れにくい 「長距離」メタルヘッド近接センサ • オールステンレスボディ • 樹脂ヘッド近接センサと同等以上の長距離検出*1 • 樹脂ヘッド近接センサ比...

  • マニュアル

    ...e2ef-(q)xd_e2fm-(q)xd_inst-1288888-5k.pdf ■定格/性能 E2EF-(Q)XD 形 E2FM-(Q)XD 近接スイッチ 取扱説明書オムロン製品をお買いあげいただきありがとうございます。 この製品を安全に正しくご使用いただくため、 お使いになる前にこの取扱説明書をお読みになり、...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ースとの差し替えをお願いいたします。 生産終了商品 推奨代替商品 近接センサ 近接センサ E2FMシリーズ E2EFシリーズ E2EWシリーズ (2025年9月発売予定) ■最終受注年月 2026年3月末 ■最終出荷年月 2026年6月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場...

  • 商品情報

    ...で想定した「アーク溶接環境下で1 日10 時間稼働し、清掃頻度を月1 回(年間12 回)」とした場合の想定値です。当社従来品(E2EF-Q)が清掃3 回に1 回の交換とすると、E2EW-Q は清掃180回に1 回の交換となるため、10 年以上交換不要となります。 商品...

  • 推奨代替品ガイド

    ...□ 形E2EQ-X□D□-M1GJ-T□ または形E2EQ-X□D□-M1GJ 形E2E-X□D1-N3/-N11 形E2EQ-X□D1G-M1GJ-T または形E2EQ-X□D□-M1GJ 形E2E-X10D1-16 形E2EQ-X10D1 または形E2EF-QX12D1 形E2E-X□D1-N13/-N14 形E2EF-QX□D1-M1TGJ 形E2E-X□D1-N1 形E2EQ-X□X1 または形E2EQ-X□D1(-M1GJ) 形E2E-X□1-6/-N12 形E2FM-X□1 または形...

  • 商品情報

    ...パッタが飛び散る溶接工程の過酷な環境で使用しても壊れにくく、センサの交換回数を削減できます。 (*4) 当社従来品 E2EFとの比較。(*5) 当社従来品 E2EF-Qとの比較。 事例はご参考ですので、「適合性等」については保証いたしかねます。詳細は免責...

  • 商品情報

    ...作動防止 E2EW-Qはコーティング表面を高撥水化する独自のコーティング成膜技術により、スパッタ付着量を従来品 E2EF-Qの約半分に低減。スパッタが検出面に付着しにくいため、スパッタ付着による誤作動を従来品に比べて低減できま...

  • 商品情報

    ...ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形E2C-EDA ○ 対象外 対象外 形E2CY-SD 形E2EC-M/-Q 形E2EF 形E2E/E2EQ NEXTシリーズ 形E2EQ-X□D 形E2EQ-X□X 形E2ER/E2ERZ 形E2EZ(直流開閉形) 形E2FM *1 形E2FQ(直流開閉形) 形E2K-C(直流開閉形) 形E2K-C20MT(交流開閉形) ○ 形E2K-F ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-□D16T□(-1) DRT1-□D16X(-1) DRT1-□D32ML(-1) DSP DST1シリーズ DTS E2C-EDA E2C-T E2CA E2CD E2CY-T11(アンプユニット部) E2E-XT-1 E2E-X□P E2EF E2EM E2ES E2EV E2FM E2M E2MP E2Q2 E2R E2SS E2V-X□ E32-HB04, E3X-DAT□-S E39-VX E3A E3A-M / -Z E3A2, E3A3 E3B E3C-L11M E3C-LDA E3C-T1 E3C-VS / VM E3D-M / -Y E3E E3E2 E3F E3F2 E3FS E3G E3G-L1 / L3 E3H E3HF, E3HS, E3HT, E3HC E3HQ E3L E3M, OC E3M-V E3M2 E3MC E3ML E3N...