全 26 件が検索されました。(21 - 26件を表示)
- マニュアル
... in the following diagram) is ON and the last result is held when it is OFF. Basic Application Methods • Applications such as measuring shaft eccentricity are possible. (Similar applications are possible for non-metallic objects using an ultrasonic displacement sensor.) Linear Proximity Sensor ...
- マニュアル
... (pushbutton switch in diagram) is ON and the last result is held when it is OFF. Basic Application Methods • Applications such as measuring shaft eccentricity are possible. (Similar applications are possible for non-metallic objects using an ultrasonic displacement sensor.) Linear Proximity Sensor ...
- マニュアル
...。 ( 対象物が非金属などの場合は、光変位センサ、超音波変位センサで同様の応用ができます。 ) 基本的な使い方 形E2CA リニア近接センサ TIMING入力用押しボタンスイッチ 形K3HB-S リニア近接センサ形E2CA DC24V + リニア出力 0V - 形K3HB-S TIMING 12V 0V (+) 操作電源操...
- カタログ
...アナログセンサ 11 7 8 9 〈適用センサ〉 形Z4M-T30V、 形Z4M-N30V、 形Z4M-W40RA/W100RA、 形Z4W-V25R、 形3Z4M-J、 形E4PA、形E4DA、 形E2CA-AL、 形D5M、形D5V、 形Z4LC、 形E3XA、形E3SA、 形E8AA +V(茶) DC12V ∼24V アナログセンサ 0V(青) DC12V ∼24V *センサ用サービス電源です。 各センサの消費電流をご参照のうえ、ご利用くださ...
- カタログ
...ンプはセットで調整されておりますので、 シリアルナンバーを合わせてご使用ください。 Z4D-F Z4W-V E4PA E4DA E2CA Z4KC GD-84 標準価格(¥) オープン価格 静電容量式変位センサ Z4KC ■定格/性能項目測定範囲 形式 形Z4KC-NR1 形Z4KC-N1 形Z4KC-N5 0.01∼0.1㎜ 0.1∼1㎜ 0.5∼...
- マニュアル
...行ってください。 + 形K3AS 信号入力 − 2芯シールド線 ※ノイズ環境により配線の 有無をご検討ください。 形E2CA + 形K3AS 信号入力 − ノイズ環境により配線の有無をご検討ください。 V マニュアルの見方目 的 項 目 内 容 ●形K3ASの全体像を知る 第1章 概要 形...