全 35 件が検索されました。(21 - 35件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...高精度スイッチ4方向タイプ(光方式) 形D5Fシリーズ 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2020 年 3 月 2 日 No. 2020048C リミットスイッチ 高精度スイッチ4方向タイプ(光方式) 形...

  • 推奨代替品ガイド

    ...リミットスイッチ D5F-Hシリーズ 生産中止のお知らせ プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2024 年 3 月 1 日 No. 2024030C 生産終了商品 推奨代替商品 リミットスイッチ 推奨代替商品なし D5F-Hシリーズ ■最終受注年月 2025年3月末 ■最...

  • マニュアル

    ...[0685913-0C] D5F-H(2段動作タイプ) 高精度スイッチ 取扱説明書...

  • カタログ

    ...[-] D5F データシート 高精度スイッチ4方向タイプ(光方式) D5F CSM_D5F_DS_J_2_7 光学系の採用により、 動作位置の繰り返し精度1μm以内を実現 • 無接点機構を採用し、動作の信頼性を向上。 • 測定部には耐摩耗性の優れているセラミックを使用して...

  • マニュアル

    ...[0685901-6C] D5F 高精度スイッチ4方向タイプ(光方式) 取扱説明書...

  • 推奨代替品ガイド

    ...お問い合わせください形D4C-3010-M1J 0.3M 形D4C-442A 形D4C-5803 形D4E-1A20N-C1 ITO 形D4E-3D20N 形D4E-10171N 形D4MC-3031 VCT 1M 形D5A-3211 形D5F-H001 AIR NOZZLE 形HL-2HPH100 形NL4-02 100V 形SC-P4 形SC-4F4D-1 生産終了予定商品 推奨代替商品 形SHL-Q2255-01LMD 形SHL-Q2155-LMD S-FLEX 3M 形SHL-Q55-L4MD S-FLEX 3M 形SHL-Q2155-MR VCTF 1M 形SHL-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, DHE, DHT (QD, QE, QM, QK, QF) DHP DHX DHZ DL DLF DMT DRT1-232C2 DRT1-AD / ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, DHE, DHT (QD, QE, QM, QK, QF) DHP DHX DHZ DL DLF DMT DRT1-232C2 DRT1-AD / ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...終了予定商品 推奨代替商品 形XH3B-013P-D32 代替商品はありません。 形XH3B-013P-D32-C 代替商品はありません。 形XH3B-013P-D5F 代替商品はありません。 形XH3B-013P-D5F-S 代替商品はありません。 形XH3C-0112 代替商品はありません。 形XH3S-0111 代替商品はありません。 本案内に...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...、28 E3X-DRT21-S 156 D4GL-SK10-LK□ D4SL-SK10H D5A 1241 D5B 1251 D5C 1255 E32-CC□ E32-D□ Webサイト 16、20、22、24、30、 44、48、52、54、56 D5F 1247 E32-DC□ 24 D5R Webサイト E32-HB04 160 E3X-CN□ E3X-ECT E3X-EDA0 E3X-HD E3X-LDA0 D5SN-T□ 479 E32-L□ 38、42、44、56、60 D6F-□□7 Webサイト E32-L15 26 E3X-MDA0 D6F-□A1 Webサイト E32-R□ 40 E3X-SD/NA D6F-□A5 Webサイト E32-T□ D6F-□...

  • ... GUIDE CVM1D-PA* 上記以外のCVM1* CXONE-* D D2*/D3* D4A* D4B* D4C* D4D* D4E* D4F*/D4G*/D4J* D4MB*/D4MC* D4N*/D4S* D4W-*/D4Z-* D40A-* D40B-* D40Z-* D5A*/D5B*/D5C*/D5F* D5M-*/D5S-* D5SN-T* 上記以外のD5SN-* D5V* D5R-* D6B* D6F* D7* D9M* DCA* DCN* DL* DRS1-T* DRS2* DRS3* DRT1* DRT2-AD* 上記以外のDRT2* DST1* DRTA-N* DX100-* DZ* E E22-*/E2A*/E2B* E2C-* E2CA-A* E2CA-N*/ -X* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定項番...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-C 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ ハーフピッチコネクタ XH3B-013P-D5F 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ ハーフピッチコネクタ XH3B-013P-...

  • ...タッチスイッチ 30 71 30 形状と大きさ (mm) 87.5 M5 M8 注. M8、M10も有り 59.5 M18 43.7 40 形D5F 形D5A 形状・名称 特長 保護構造 *1 IEC 形D5C 触覚スイッチ 円柱形タッチスイッチ ・φ18とコンパクトサイズ ・触れるだけで動作・触れるだけで動作・他のセンサで不...

  • ...ル性、 多連取りつけ可能 IP67 防浸形 高精度形 側面、底面、側面対角線の3種類の取りつけタイプ有り IP65/IP60 形D5F...

  • 商品情報

    ...、IP65の機種 保護構造*1縦形リミットスイッチ横形リミットスイッチタッチスイッチ IP67 WL-NWLM-NWLWLMD4CD4CCD4A-ND4ER-□N *2D4E-NSHLZCD4MCD5A (M5タイプ以外)D5F D5BD5C IP65 HL-5000ZE-NZV-NZV2-NXE-NXV-NXV2-N  - *1 この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件...