全 31 件が検索されました。(21 - 31件を表示)

  • マニュアル

    ...d5a_inst-0685899-0e.pdf...

  • 推奨代替品ガイド

    ...の詳細はお問い合わせください形D4C-3010-M1J 0.3M 形D4C-442A 形D4C-5803 形D4E-1A20N-C1 ITO 形D4E-3D20N 形D4E-10171N 形D4MC-3031 VCT 1M 形D5A-3211 形D5F-H001 AIR NOZZLE 形HL-2HPH100 形NL4-02 100V 形SC-P4 形SC-4F4D-1 生産終了予定商品 推奨代替商品 形SHL-Q2255-01LMD 形SHL-Q2155-LMD S-FLEX 3M 形SHL-Q55-L4MD S-FLEX 3M 形SHL-Q2155-MR...

  • 推奨代替品ガイド

    ...推奨代替商品 形D4A-□N 形D4C 形D4CC 形DL 形WL 形WLF2 形WLFX2 形DZE 形XE/XV/ZE/ZV 形D4E-□N 形SHL 形VE 形D5A 形VB 形ZB 形D4BL 形D4BS 形D4BN お問い合わせください 1 生産終了商品の詳細 ● 小形重装備リミットスイッチ形D4A-□Nシリーズの一部生産終了時期 2006年3月...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, DHE, DHT (QD, QE, QM, QK, QF) DHP DHX DHZ DL DLF DMT DRT1-232C2...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer DHD, DHL, DHE, DHT (QD, QE, QM, QK, QF) DHP DHX DHZ DL DLF DMT DRT1-232C2...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...E32-A□ 36、42、52、56、60、62 E3X-DAC-S 136 1533、1555 E32-C□ 16、26、28、40 E3X-DAT□-S 160 16、28 E3X-DRT21-S 156 D4GL-SK10-LK□ D4SL-SK10H D5A 1241 D5B 1251 D5C 1255 E32-CC□ E32-D□ Webサイト 16、20、22、24、30、 44、48、52、54、56 D5F 1247 E32-DC□ 24 D5R Webサイト E32-HB04 160 E3X-CN□ E3X-ECT E3X-EDA0 E3X-HD E3X-LDA0 D5SN-T□ 479 E32-L□ 38、42、44、56、60 D6F-□□7 Webサイト E32-L15...

  • ...* CVM1D INSTALLATION GUIDE CVM1D-PA* 上記以外のCVM1* CXONE-* D D2*/D3* D4A* D4B* D4C* D4D* D4E* D4F*/D4G*/D4J* D4MB*/D4MC* D4N*/D4S* D4W-*/D4Z-* D40A-* D40B-* D40Z-* D5A*/D5B*/D5C*/D5F* D5M-*/D5S-* D5SN-T* 上記以外のD5SN-* D5V* D5R-* D6B* D6F* D7* D9M* DCA* DCN* DL* DRS1-T* DRS2* DRS3* DRT1* DRT2-AD* 上記以外のDRT2* DST1* DRTA-N* DX100-* DZ* E E22-*/E2A*/E2B* E2C-* E2CA-A* E2CA-N*/ -X* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定...

  • マニュアル

    ...) 1 a10dXX 0 ADRS 1 DATA 5 TEST 2 ADRS Ć dXX a _ F Ć a1FdXX (2) Ća10d5A (3) TEST 1Ć4 (4) TWT (5) A d5A Test write display (Cancel operation by pressing 1, 2, 3... RESET ) 1. Specify the address(es) to which data is to be written. Note In the case of a SRAM DC, data cannot be written to addresses 00 and 01 on Page 0. In this example, data is written to address 10. 67 Section Operation Test (TEST) 4-5 2. Specify the write end address. If the start address exceeds the end address,...

  • ...チスイッチ 30 71 30 形状と大きさ (mm) 87.5 M5 M8 注. M8、M10も有り 59.5 M18 43.7 40 形D5F 形D5A 形状・名称 特長 保護構造 *1 IEC 形D5C 触覚スイッチ 円柱形タッチスイッチ ・φ18とコンパクトサイズ ・触れるだけで動作・触れるだけで動作・他のセンサで不可能...

  • ...力値 4年コネクタタイプあり IP67 防浸形 取りつけピッチは形Zと同一 IP67 防浸形 高精度スイッチ 形NL 形D5A 他のタッチスイッチ形 高精度形(4方向タイプ) (無接点) 汎用封入スイッチ 形ZE/ZV/ZV2 形XE/XV/XV2 触覚スイッチ 形D5B(有接点) 形D5C(無接点)...

  • 商品情報

    ...リミットスイッチ 該当する機種はありません。 ・横形リミットスイッチ VE、ZE-Q、ZV-Q、ZV2-Q、XE-Q、XV-Q、XV2-Q ・タッチスイッチ    D5A(M5タイプ)、NL保護構造IP67、IP65の機種については(表1)をご参照ください。いずれの形式もスイッチ不動作条件で保護構...