全 164 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • カタログ

    ...[-] D4DS データシート BG- 小形セーフティ・ドアスイッチ T ER D4DS 形 PRUFZ C A. BIA 安全規格認定形式は別途当社までお問い合わせください。 機械などの省スペース化に対応した、 コンパクトタイプの汎用ドア用安全スイッチ ¨V)規格取得。 ¡CEマーキ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...品カタログ』 16ページ 『D4NL 単品カタログ』 14ページ 『ベスト制御機器オムロン 第16版 CD-ROM版』 d4d_n.pdf、d4d_r.pdf、d4dh.pdf、d4ds.pdf、d4gl.pdf、d4nl.pdf ■正誤内容誤訂正箇所オーム電機の電話番号現状)053-472-6430 正 訂正)053-522-5572 ■対応方法 『セーフティコンポーネント 総合カ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-LK401 CVP-2 CW CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer...

  • 商品情報

    ...タ/操作キー(別売) アクチュエータ(RFID) - - 操作キー 水平取付形 形D4SL-NK1 形D4SL-NK1S(ショートタイプ) 形D4SL-NK1G(クッションゴム付) 形D4DS-K1 垂直取付形 形D4SL-NK2 形D4SL-NK2G(クッションゴム付) 形...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-LK401 CVP-2 CW CZ CZ-1000W, A, S C□□P-KIT□□□-CJ D2EC D2GC, D2GV D2MP D2MV D2T D40B D40Z D4A D4B D4D D4D-□N D4D-□R D4DH D4DL D4DS D4E D4GL, D4GL-SK10-LK□ D4MB D4SL D4SL-SK10-LK / LKH D4T D4W D4Z D5A D5C D5F D5F-H D5M D5R(ON/OFF) D5S D5SN D5V D6BN D6E D6F-A1 D6F-A3 D6F-D D6F-N2 / -L2 D6F-PH D6FZ-FGSシリーズ D6FZ-FGTシリーズ D7F D7F(オートチューニング) D7G-F D7H D9M Design Analyzer...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...Webサイト 1115 1554、1571、1607 E2EH 632 E39-S68 D4E-□N 1199 E2EM 608 E39-S76□ D4F 1711 E2EQ 616 D4GL 1551 E2EV Webサイト D4DS-K□ E39-VA E39-Z12-1 400 308、403 217、232、403 403 309、403 Webサイト 118、182、705 1551、1555 E2EY 660 E3C D4GS-N 1620 E2EZ 652 E3C-LDA D4GS-NK□ 1620 E2F 664 E3FS D4JL 1582 E2FM 624 E3G 328 D4JL-K□ 1585 E2FQ 670 E3JK 362 D4JL-SK40 1582 E2J 786 E3JM 362 D4MC 1223 E2K-C 760 E3S-C 340 D4N...

  • 商品情報

    ...ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 D40A D4BL D4BS D4DS D4GS D4JL D4NH D4NL D4NS D4SL G9SX 関連情報...

  • ...あり、AC/DC10∼ 115V駆動形LED表示灯 (橙)付き − − 形D4SL-NK1 形D4SL-NK1S (ショートタイプ) 形D4SL-NK1G (クッションゴム付) 形D4DS-K1 形D4SL-NK2 形D4SL-NK2G (クッションゴム付) 形D4DS-K2 形D4SL-NK3 (水平方向) 形D4SL-NK5 (水平/垂直方向) 形...

  • カタログ

    .../ 24 VDC solenoid release G: 24 VDC solenoid lock/ mechanical release 5. Indicator B: 10 to 115 VAC/VDC (orange LED indicator) 6. Release Key Type Blank: Standard (metal) 7. Release Key Position Blank: Bottom Operation Key \ ...

  • カタログ

    ... mounting at shipping)/plastic D:Four mounting directions possible (Front-side mounting at shipping)/metal 2. Built-in Switch A:1NC/1NO (slow-action) B:2NC (slow-action) C:2NC/1NO (slow-action) D:3NC (slow-action) Operation Key ...

  • マニュアル

    ... Drive, Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, U.K. Fig.6 51 41 12 42 SAFETY CATEGORY CIRCUIT 52 AUXILIARY CIRCUIT 22 AUXILIARY CIRCUIT 33 34 E1(+) AUXILIARY CIRCUIT E2(-) SOLENOID 40±0.1 (D4DS-K5) OMRON Corporation Industrial Automation Company 21 15±0.1 (...

  • マニュアル

    ... de carrera , , , , , , 15±0,1 , , , , , , , , , , 2-M4 , 1,8 - 2,2 N・m (G1/2 , Pg13,5 , M20 ) 1,4 - 1,8N・m (1/2-14NPT) (D4DS-K1/K2) , Leitungseinführung für Verschraubung Ouverture du conduit Vite di apertura del connettore del condotto Conector en el tornillo de apertura del conducto Precauciones para uso seguro 1. La s funci one s del inte rruptor no pueden de splegarse. No deje caer el product o. 2. E n ni ngún ca so, no desm onte ni modifi que e ste product o, ya que e sta s acci one s pueden ...

  • カタログ

    ...23,200 24,000 お取引き商社にお問い合わせください ¡操作キー形式種類 形式 標準価格 (¥) 水平取付形 ◎形D4DS-K1 330 垂直取付形 ◎形D4DS-K2 330 可調整形 (水平方向) ◎形D4DS-K3 1,150 可調整形 (水平/垂直方向) ◎形...

  • カタログ

    ...示) −:一般形(金属) ⑥リリースキー 操作キー ―:一般形(樹脂) 4 :特殊形リリースキー(樹脂) (注. 本体に添付出荷) 形D4DS-K□ ① ①キー形状 1 :水平取りつけ形 3 :可調整形(水平方向) 2 :垂直取りつけ形 5 :可調整形(水平/垂直方向) お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 ...

  • カタログ

    ...Indicator A: 24 VDC (orange/green LED indicator) Note: The wiring specification is different from the wiring specification for the standard type. Please refer to the "Connection" section for details. 6. Release Key Type Blank: Standard release key (metal) Operation Key ...

  • マニュアル

    ...LAPP LAPP LAPP Type ST-PF1/2 5380-1002 OA-W1609 OA-W1611 ST-13.5 5301-5030 ST-M20×1.5 5311-1020 ST-NPT1/2 5301-6030 Fig.5 Unit : mm (D4GL) (D4DS-K1/K2) Use together with a seal packing which is sold separately (Type names JPK-16, GP-13.5, or GPM20) and tighten with proper tightening torque. LAPP is a German manufacturer. Ohm Denki is a Japanese manufacturer. 2) Before a connector of 1/2-14NPT sizes is used, install a supplied conversion adapter on the switch and wrap it in seal tape. 16. Others Please ...

  • マニュアル

    ... di utilizzo D4GL-□□□A-□ D4GL-□□□A-□4 1,8- 2,1 N・m (Pg13,5 , G1/2 , M20) Abmessungen Dimensions de montage Dimensioni di montaggio Dimensiones de montaje (D4GL) Einheit : mm Unité : mm Unità : mm Unidad : mm (...

  • ...ックモニタ 3 *5 3 *5 2 *2 2 *2 水平取り付け 形D4SL-NK1 形D4SL-NK1S 形D4SL-NK1G 形D4SL-NK1 形D4SL-NK1S 形D4SL-NK1G 形D4DS-K1 形D4DS-K1 垂直取り付け 形D4SL-NK2 形D4SL-NK2G 形D4SL-NK2 形D4SL-NK2G 形D4DS...

  • 商品情報

    ...操作キー D4DS-K1 | オムロン制御機器 操作キー D4DS-K1 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴ...

  • 商品情報

    ...操作キー D4DS-K2 | オムロン制御機器 操作キー D4DS-K2 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご利用規約書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴ...