全 36 件が検索されました。(21 - 36件を表示)
- 生産終了品/推奨代替品
...□□ C200H-CP114 C200H-CT021 C200H-DAC01 C200H-DA□□□ C200H-IDS01-V1 C200H-I□□□□ / O□□□□ / ID□□□ / OD□□□□ / MD□□□□ C200H-MAD01 C200H-MC221 C200H-PID C200H-PRO27 C200H-TC C200H-TM001 C200H-TS□□□ C200H-TV C200HS ...
- カタログ
...--- C200H Basic I/O Units and C200H Group-2 High-density I/O Units Input Units C200H-I@@@@ (Including group-2 highdensity input units) Output Units C200H-O@@@@ (Including group-2 highdensity output units) Interrupt Input Unit ...
- カタログ
...200 to 240 VAC, 8 inputs C200H-IA221 12 to 24 VAC/VDC, 8 inputs C200H-IM211 Non-voltage contacts, 8 inputs, NPN C200H-ID001 Non-voltage contacts, 8 inputs, PNP C200H-ID002 12 to 24 VDC, 8 inputs C200HS-INT01...
- マニュアル
... the fastening plate to the CS series I/O unit and fasten the plate with the enclosed screws (M3 x 6). Tighten the screws to a torque of 0.5 to 0.67 N·m. C200H-ID001 CS1W-ID211 C200H-ID002 CS1W-ID211 C200HS-INT01...
- マニュアル
... )/( IOUT(min) − ION) 電力 W ≧ (VCC − VR )2 R× 4[余裕度] *: 下記の形式については、PCの内部残留電圧が4.0Vとなります。 形C200H-ID211/ID212/IM211/IM212、形C200HS-INT01 その他の形式では1.5Vです。 (3)PCのOFF電流とセンサの漏れ電流の関係 IOFF ≧ Ileak 詳細は「漏れ電流への配慮」の注意書きを参...
- マニュアル
...bleeder resistor constant can be calculated as follows: R x (VCC – VR)/(IOUT (min.) – ION) Power W y (VCC – VR)2/R × 4 [allowable margin] Note The residual voltage in the PC is 4.0 V for the following Units: C200H-ID211/ID212/IM211/IM212, ...
- マニュアル
... pts 24 VDC C200H-ID212 AC/DC Input Units 8 pts 12 to 24 VAC/DC C200H-IM211 16 pts 24 VAC/DC C200H-IM212 Interrupt Input Unit (see note) 8 pts 12 to 24 VDC C200HS-INT01 Relay Output Units 8 pts 2 A, 250 VAC/24 VDC (for resistive load) C200H-OC221 12 pts 2 A, 250 VAC/24 VDC (for resistive load) C200H-OC222 5 pts 2 A, 250 VAC/24 VDC (for resistive load) Independent commons C200H-OC223 8 pts 2 A, 250 VAC/24 VDC (for resistive load) Independent commons C200H-OC224 16 pts...
- カタログ
...ユニット・C200Hグループ2 多点I/Oユニット ●入力ユニット ●出力ユニット ●割込入力ユニット形C200H-I□□□□ 形C200H-O□□□□ 形C200HS-INT01 (グループ2 多点入力ユニット含む) (グループ2 多点出力ユニット含む) ●アナログタイマユニット形C200H-TM001 ●B7Aインタフェースユ...
- マニュアル
...ード、通信ユニット接続時) 最大10ms 1ms(C200HSモード、通信ユニットなし) 入力割り込み最大8点割り込み入力ユニット 形C200HS-INT01(8点) 入力割り込み機能なしベースユニット形C200H-BC□□1-V2 形C200H-BC□□1-V1 (割り込み入力ユニット対応) (割り込み入力ユニッ...
- マニュアル
...(SYSNET/SYSMAC LINK)接続時最大1mS C200HSモード、通信ユニット (SYSNET/SYSMAC LINK)なし 最大8点 •入力割り込み割り込み入力ユニット 形C200HS-INT01(8点) 形C200H-BC□□1-V2 ベースユニット (割り込み入力ユニット対応) 最大1mS 割り込み応答時間通信ユニット(SYSNET/SYSMAC LINK)接続時最大10mS ●...
- マニュアル
... )/( IOUT(min) − ION) 電力 W ≧ (VCC − VR )2 R× 4[余裕度] *: 下記の形式については、PCの内部残留電圧が4.0Vとなります。 形C200H-ID211/ID212/IM211/IM212、形C200HS-INT01 その他の形式では1.5Vです。 (3)PCのOFF電流とセンサの漏れ電流の関係 IOFF ≧ Ileak 詳細は「漏れ電流への配慮」の注意書きを参...
- マニュアル
... ms max. (excluding the input ON/OFF delays). When a Communications Unit is used with the C200HS-CPU31-E/CPU33-E CPU, the interrupt response time is 10 ms max. Input Interrupts Up to 8 interrupt subroutines can be executed by inputs to a ...
- マニュアル
... ms max. (excluding the input ON/OFF delays). When a Communications Unit is used with the C200HS-CPU31-E/CPU33-E CPU, the interrupt response time is 10 ms max. Input Interrupts Up to 8 interrupt subroutines can be executed by inputs to a ...
- マニュアル
...bleeder resistor constant can be calculated as follows: R x (VCC – VR)/(IOUT (min.) – ION) Power W y (VCC – VR)2/R × 4 [allowable margin] Note The residual voltage in the PC is 4.0 V for the following Units: C200H-ID211/ID212/IM211/IM212, ...
- 商品情報
...互換モード、通信ユニット接続時) 1ms(C200HSモード、通信ユニットなし)最大10ms入力割り込み割り込み入力ユニット最大8点 C200HS-INT01(8点)入力割り込み機能なしベースユニットC200H-BC□□1-V2(割り込み入力ユニット対応)- 割り込み応答時間 最大1ms(通信...
- 商品情報
...末尾が「-V1」「-V2」の場合、それぞれ以下のユニットに対応しております。・C200H-BC□□1-V1:C200H-OC225、C200H-OD212、C200H-OD21A、C200H-B7AO1・C200H-BC□□1-V2:上記に加えて、C200HS-INT01(割込入力ユニット)*1形式末尾に「-V□」が付かないベースユニットは、 上記の出力ユニット、割込入力ユニットに対応...