全 33 件が検索されました。(21 - 33件を表示)

  • マニュアル

    ... Units Triac Output Units Transistor Output Units Analog Timer Unit Variable Resistor Connector 98 Model number 8 pts DC Input Units Output Units Specifications Connector w/lead wire (2 m) for 1 external resistor ...

  • マニュアル

    ... type (PNP) C200H-OD217 16 pts 1.0 A, 24 VDC; source type (PNP); with load short protection C200H-OD21A 4 timers 0.1 to 1 s/1 to 10 s/10 to 60 s/1 min to 10 min (switchable) C200H-TM001 Triac Output Units Transistor Output Units Analog Timer Unit Variable Resistor Connector Connector w/lead wire (2 m) for 1 external resistor C4K-CN223 507 Appendix A Standard Models Name B7A Interface Units Specifications Model number 15 or 16 input pts Connects to B7A Link Terminals. Standard transmission delay. C200H-B7AI1 16 output pts Connects to ...

  • カタログ

    ...C200H-O□□□□ 形C200HS-INT01 (グループ2 多点入力ユニット含む) (グループ2 多点出力ユニット含む) ●アナログタイマユニット形C200H-TM001 ●B7Aインタフェースユニット形C200H-B7A□□□ CS1高機能I/Oユニット・CPU高機能ユニット・INNERボード ■温度センサ入力ユニット (プロセ...

  • マニュアル

    ...ていますので、操作盤にタイマ設定用ボリュームを配置することができます。 アナログタイマユニットの形式は形C200H-TM001です。 C200HS/ C200Hに共通して使用できます。 TM001 タイマ状態表示部 SET TIME UP 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 内部ボリュー...

  • マニュアル

    ...ット C200H-OC□□ トライアック出力ユニット C200H-OA□□ トランジスタ出力ユニット C200H-OD□□ アナログタイマユニット C200H-TM001 ■B7Aインタフェースユニット名 称 形 式 B7Aインタフェースユニット C200H-B7A□□ B7Aインタフェースユニット(グループ2) C200H-B7A□□ ■多点入出力ユ...

  • マニュアル

    ...ていますので、操作盤にタイマ設定用ボリュームを配置することができます。 アナログタイマユニットの形式は形C200H-TM001です。 TM001 (a)タイマ状態表示部 SET TIME UP 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 (b) 内部ボリューム NO → NO 1 2 3 4 → (c)時間レ...

  • マニュアル

    ...-OD217 C200H-OD21A 0.16 A C200H-OA121-E 0.14 A C200H-OA122-E C200H-OA223 C200H-OA222V 0.18 A 0.18 A 0.20 A C200H-OA224 0.27 A Analog Timer Unit C200H-TM001 0.06 A B7A Interface Unit C200H-B7AI1 0.10 A Triac Output C200H-B7AO1 Host Link 0.25 A C200H-LK201-V1 0.15 A C200H-LK202-V1 0.25 A PC Link C200H-LK401 0.35 A Remote Master C200H-RM001-PV1 0.20 A C200H-RM201 0.25 A C200HW-SLK13/SLK14/ SLK23/SLK24 0.8 A SYSMAC ...

  • マニュアル

    ..., or 1 min to 10 min (switchable) Variable Resistor Connector (Related Product) Output Units Relay Output Unit Triac Output Unit Transistor Output p U it Unit B7A Interface Units Note 272 Model number ...

  • マニュアル

    ... type (PNP) C200H-OD216 12 pts 0.3 A, 5 to 24 VDC; source type (PNP) C200H-OD217 4 timer pts 0.1 to 1 s, 1 to 10 s, 10 to 60 s, or 1 min to 10 min (switchable) C200H-TM001 Connector with lead wire (2 m) for 1 external resistor C4K-CN223 Variable Resistor Connector (Related Product) B7A Interface Units Model number Connects to B7A Link Terminals. 15 or 16 input pts C200H-B7AI1 16 output pts C200H-B7AO1 Note 1. C200H-OD212 Transistor Output Unit and C200H-OC225 Contact Output Unit must be mounted to ...

  • マニュアル

    ...-OD21A 0.16 A C200H-OA121-E 0.14 A C200H-OA122-E 0.18 A C200H-OA221 0.14 A C200H-OA223 0.18 A C200H-OA222V 0.20 A C200H-OA224 0.27 A C200H-TM001 0.06 A C200H-B7AI1 C200H-B7AO1 0.10 A Model number C200H-ID111 C200H-ID216 C200H-ID217 C200H-ID218 C200H-ID219 C200H-OD218 C200H-OD219 C200H-OD21B Model number C200H-B7A12/02 C200H-B7A21/22 Current consumption 0.12 A 0.1 A 0.12 A 0.1 A 0.12 A 0.18 A 0.27 A 0.18 ...

  • マニュアル

    ... type (PNP) C200H-OD217 16 pts 1.0 A, 24 VDC; source type (PNP); with load short protection C200H-OD21A 4 timers 0.1 to 1 s/1 to 10 s/10 to 60 s/1 min to 10 min (switchable) C200H-TM001 Connector w/lead wire (2 m) for 1 external resistor 16 input pts 16 output pts Connects to B7A Link Terminals. C4K-CN223 C200H-B7AI1 C200H-B7AO1 Note 1. If the Interrupt Input Unit is mounted on an Expansion I/O Rack, the interrupt function cannot be used and the Interrupt Input Unit will be treated ...

  • マニュアル

    ... to 1 s/1 to 10 s/10 to 60 s/1 min to 10 min (switchable) Connector w/lead wire (2 m) for 1 external resistor C200H-OD21A 16 input Connects to B7A Link Terminals. pts 16 output pts C200H-B7AI1 C200H-TM001...

  • マニュアル

    ... Units Triac Output Units Transistor Output Units Analog Timer Unit Variable Resistor Connector 98 Model number 8 pts DC Input Units Output Units Specifications Connector w/lead wire (2 m) for 1 external resistor ...