全 41 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 商品情報

    ...用 ねじ端子 (ねじサイズ:M3.5) 8PFA1 ― ― SAO-□S SAO-□S 8 DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用 ねじ端子 (ねじサイズ:M3.5) 8PFA1 ― ― APR-S APR-S 8 DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用 ねじ端子 (ねじサイズ:M3.5) PF083A はんだづけ端子 PL08 APR-S380 APR-S440 11 DINレール ...

  • 商品情報

    ... 保護用 単相用 反限時動作 形SAO-QS 起動時ロック、瞬時動作 形SAO-SS 瞬時動作 反相 逆転防止リレー 高さ:50mm 高さ:48mm 形APR-S 形APR-S380 形APR-S440 三相モータの逆転防止用 不足電流 カレント・センサ 高さ:96mm 形SAO-SU モータ・ヒータ断線保護用 瞬時動作 ヒ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...自動 形SE-K□AN 瞬時 (起動時ロック) 手動 形SE-K□QN 自動 形SE-K□QAN ー ー 瞬時 (起動時ロック) 形APR-S 形SAO-R□N 瞬時 (起動時ロック) 形SAO-Q□N 瞬時 形SAO-S□N 瞬時 (不足電流) 自動 形SAO-SU□N 形SAO-RS□N 瞬時 (起動時ロック) 形SAO-QS□N 瞬時 形SAO-SS□N ・電圧検出方...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ..., 1VAS-1, 1ZAS, 1AAS-1, 1SAT4, 2SAT4, 1ZAT4 AB / EB AB□F / EB□F AF, ZF, XF AGD-N2 / NY2 / U AGF-1 / 2 / 1P AGF-B3 / C4 / D3 / E4 AGS AK AK-S AMD AMVL AMVS APR-S APSL / ASL ATS ATSS Automation Control Environment (ACE) AW, DW B1T B3D B3DA B3F-8 B3M B5W-LA01 STD B5W-LD0101-1 / 2 B71A B7A B7AP BL C1000H, C2000H C1000HF C120 C120F C20 C200H C200H-AD□□□ C200H-ASC□□ C200H-B7A□□ C200H-CP114 C200H-CT021 C200H-DAC01 C200H-DA□□□ C200H-IDS01-V1 C200H-I□□□□ / O□□□□ / ID□□□ / OD□□□□ / MD□□□□ C200H-MAD01 C200H-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了商品のお知らせ No. 2025013C 生産終了商品 推奨代替商品 電力・機器用保護機器 電力・機器用保護機器 APR-Sシリーズ K8□□-PHシリーズ ■最終受注年月 2027年3月末 ■最終出荷年月 2027年6月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点取付...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...サイト C-1847 CS1G Webサイト AP-□ 1094 CS1H Webサイト AP-DV 1071 CS1W Webサイト AP1-□ 1094 CS1W-V600C11/12 Webサイト APR-S C-1973 CV500 Webサイト AOF-1N C-1462 B C-1463、1464 A22K-K C-1464 B32 Webサイト A22L-□ C-1629 B3AL Webサイト A22TK A22Z-□ C-1658 C-1630、1631 CVM1 Webサイト CXONE-AL□□D-V□ Webサイト D B3F Webサイト D2A B3FS Webサイト...

  • ...器 瞬時動作、起動時ロック 高さ:48mm ボルティジ・センサ ボルティジ・センサ 反限時動作過負荷・欠相・反相(3E) 形APR-S 形APR-S380 形APR-S440 形SDV-FL 電圧 瞬時動作、起動時ロック 反限時動作モータ過電流保護用 形SAO-S カレント・センサ 過負荷・欠相・反相(3E) ト...

  • ...用 8PFA1 ― ― SAO-□S SAO-□S 8 DINレールねじ端子取りつけ、 (ねじサイズ:M3.5) ねじ締め取りつけ共用 8PFA1 ― ― APR-S 8 DINレールねじ端子取りつけ、 (ねじサイズ:M3.5) ねじ締め取りつけ共用 PF083A はんだづけ端子 PL08 11 DINレール取りつけ、 ねじ端子ねじ締め (ねじサイズ:...

  • ...トに電圧検出したいボルティジ・センサ 形LG2 電源投入時の正相・反相検出のみを検出したい逆転防止リレー 形 APR-S ヒータの断線を検出するならヒータ断線警報器 形K2CU 一級漏電火災警報器 形 AGD ・ローコスト¥9,250~ ・0.25~80Aまでの幅広い...

  • カタログ

    ...PLE11-0 P2CF-11 PLC-10 --- PLC-1 MYA-NA1, -NB1 MYA-LA1, -LB1 MYA-NA2, -NB2 MYA-LA2, -LB2 PFC-A6 PLC-7 --- --- MYA-LA12, -LB12 PFC-A7 PLC-8 --- --- APR-S PFC-A6 PLC-7 --- --- APR-S380/-S440 --- --- --- Y92H-1 LG2 PFC-A7 PLC-8 --- --- Note: 1. The 8PFA(1), 11PFA, and 14PFA are held with hooks. 2. The PL15, PL20, and PF202, as well as models not given in the above table, require panel processing for installation. 3. The PF085A Hold-down Clip is included with the H3M and H2A. It is an option (sold separately) for ...

  • カタログ

    ...) PF083A (order separately) Accessories (Order Separately) Connecting Socket PF083A Front Connecting Socket Eight, M3.5 × 7 sems screws Terminal Arrangement 4 7 Mounting Holes Two, M4 or 4.5-dia. holes Applicable Models ...

  • ...) 起動時ロック、瞬時動作瞬時動作 モータ過電流保護用単相用 反限時動作起動時ロック、瞬時動作瞬時動作 形APR-S 形APR-S380 形APR-S440 三相モータの逆転防止用 形SAO-SU モータ・ヒータ断線保護用 形K8AC-H 高精度ヒータ断線検出 形K2CU-F 大容量(AC4∼...

  • ...SAO-□S 形SAO-□S 8 DINレールねじ端子取りつけ、 ◎ 形8PFA1 (ねじサイズ:M3.5) ねじ締め取りつけ共用 955 ― ― ― 形APR-S 8 DINレールねじ端子取りつけ、 ◎ 形PF083A (ねじサイズ:M3.5) ねじ締め取りつけ共用 895 はんだづけ端子 ◎ 形PL08 150 11 DINレールねじ端子取りつけ、 ◎ 形P2CF-11 (...

  • ...形SDV ローコストに電圧検出したいボルティジ・センサ まずはこれ! 形LG2 漏電リレー 逆転防止リレー 形APR-S 形K8AC-H まずはこれ! 漏電火災警報器なら ON/OFF 制御でローコストに抑えたい 形K6EL 一級漏電火災警報器 形AGD ヒータ断線警報器 ・小型(...

  • ソリューション

    ...ッドスペース 従来機種*1 パワーサプライS8VS-12024A 1台、 ソリッドステートタイマH3CR-A+P2CF-11 2台、 逆転防止リレーAPR-S+PF083A 2台、 ミニパワーリレーG2R-1-S+P2RF-05 10台、 新機種*2 パワーサプライS8VK-S12024 1台、 ソリッドステート・タイマH3DT 2台、 逆相欠相リ...

  • 商品情報

    ...FAQ000131959 代替品は、K8AK-PH1もしくは、APR-Sをご検討ください。■相違点/留意点以下表をご参照ください。 仕様 \ 形式RDR-S-1K8AK-PH1 APR-S外形(単位:mm)50×60×5690×22.5×10050×38×77.5(ソケットなし)取りつけねじ固定(本体)DINレールねじ固定 or DINレール(ソケット)動作反相検出時 → 接点OFF逆...

  • 商品情報

    ...逆転防止リレー APR-S | オムロン制御機器 逆転防止リレー APR-S2027年03月受注終了予定 逆転防止リレー, 定格電圧 200/220V, 8ピン 商品概要 詳細情報 オンライン購入 ご利用条件 注意事項・凡例 注意事項・凡例 該非判定見解書(一覧表)ダウンロード ご...

  • 商品情報

    ...ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器 > 過電流/欠相/反相/不足電流検出用 > APR-S > 形式仕様一覧 > APR-S380 APR-S 逆転防止リレー 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品...

  • 商品情報

    ...ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > 電源/周辺機器他 > 電力・機器用保護機器 > 機器用保護機器 > 過電流/欠相/反相/不足電流検出用 > APR-S > 形式仕様一覧 > APR-S440 APR-S 逆転防止リレー 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリストは、商品...

  • 商品情報

    ...準価格(税別) ¥ 126 定格/性能 RoHS/REACH対応状況 規格認証/適合状況 定格/性能 情報更新:2025/09/30 代表使用シリーズ MYA APR-S 用途 丸形ソケット用 セット内容 2本/セット 質量 本体: 約2.4g RoHS/REACH対応状況 情報更新:2026/10/21 EU RoHS 注意事項・凡例 対応状況 ※1 対応...