全 34 件が検索されました。(21 - 34件を表示)

  • 商品情報

    ...転 用途2 異常渇水警報を兼ねた 給水の自動運転 接続については、形61F-G□N、形61F-G□、形61F-GP-N□、形61F-LS-CP□、形61F-G□P、形61F-UHS/-HSLのカタログ(データシート)を参照ください。 電極棒空転防止機能つき給水の場合の点検事項 電極棒空転防止機能つ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-L720-HMF1-P001 4S2VR-SHシリーズ 4S2VR-V600-D5□BT1シリーズ 4S2VR-V720-KRシリーズ 4S2VR-V720シリーズ 61 61F-GP-N□ 61F-GPN-BT / -BC 61F-GPN-V50 61F-UHS / -HSL 61K 61R A165□-BA A22K A2B A2T A30 A30K A30□ A3B / M2BJ-B A3EJ (M2EJ) A3FA(M2FA) A3G(M2G) A3L A3PA / A3PB A3PJ A3PT A3P□N A3P(超高輝度タイプ) A3SA / A3SJ A3S(超高輝度タイプ) A3T(M2T表示灯) A3V A4PJ A6B A6ER A6MS A7C...

  • ...ねじ端子ねじ締め (ねじサイズ:M3.5) 取りつけ共用 はんだづけ端子 PL08 はんだづけ端子 PL11 61F-AO 61F-HSL 61F-UHS/-HSL 61F-UHS 8PFA 8PFA1 61F-03B/-04B 61F-03B/-04B 11 DINレール取りつけ、 ねじ端子ねじ締め (ねじサイズ:M3.5) 取りつけ共用 PF113A 61F-IP-22 61F-IP-22 14 DINレール取りつけ、...

  • カタログ

    ...Floatless Level Switch (Ultra High-sensitivity Type) Floatless Level Switch (Ultra High-sensitivity Type) 61F-UHS/-HSL CSM_61F-UHS_-HSL_DS_E_3_3 Ideal for Detecting Ice, Pure Water, or Humidity • Applicable for detecting ice, pure water steam, humidity, or other substances that conduct electricity poorly. • Two types of model available: Ultra high-sensitivity and variable ultra high-sensitivity. Refer to Safety Precautions for Floatless Level Controllers. ■ Ordering Information Type Ultra high-sensitivity Variable ultra highsensitivity Model Ultra highsensitivity 61F-UHS Model 61F-HSL Note: When ordering, specify the desired operating voltage at the end of the model ...

  • カタログ

    ...CSM_61F_UseCorrectly_DS_J_3_2 ・線径が太くなると可能配線長は短くなります。 詳細は、形61F-G□N、 形61F-G□、形61F-GP-N□、形61F-G□P、形61F-UHS/-HSL、形 61F-IP-22の表中の「使用ケーブルの長さ」(形61F本体と電極間の配線長) は600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...形61F-G3N(G3) 用途2 異常渇水警報を兼ねた給水の自動運転 接続については、形61F-G□N、形61F-G□、形61F-GP-N□、形61F-G□P、形61F-UHS/-HSLのカタログ (データシート) を参照ください。 共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 28 レベル機器 技術解...

  • カタログ

    ...CSM_61F_UseCorrectly_DS_J_3_2 ・線径が太くなると可能配線長は短くなります。 詳細は、形61F-G□N、 形61F-G□、形61F-GP-N□、形61F-G□P、形61F-UHS/-HSL、形 61F-IP-22の表中の「使用ケーブルの長さ」(形61F本体と電極間の配線長) は600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場...

  • ...締め ◎ 形8PFA1 取りつけ共用 はんだづけ端子 ◎ 形PL08 150 形61F-HSL 形61F-UHS 漏液検出器 ソケット形式 11 形61F-UHS/-HSL レベル機器 端子形状 形E2C-AK4A 形61F-GP-N□ 形61F-AN/-APN2 取りつけ方法 裏面接続*1 標準価格 (¥) 955 955 形61F-03B/-04B 形61F-03B/ -04B 11 DINレール取りつけ、 ねじ端...

  • 商品情報

    ...のファイバセンサをご検討ください 商品情報 超音波センサ 形61F-Gシリーズ形61F-GP-N?シリーズ形61F-G?Nシリーズ形61F-UHS /-HSL漏液検出器 形K7L-AT50?/-AT50D?長距離配線用漏液検知器 形K7L-U?/UD? 関連FAQ タンクの上から水や油の液面検出をしたい。可...

  • 商品情報

    ...グインタイプ)  形61F-G□PシリーズDC電源 導電式レベルスイッチ  形61F-GPN-BT / -BCフロートなしスイッチ(超高感度タイプ)  形61F-UHS / -HSL電極保持器 形PS-□S(R) / -31 シリーズ電極保持器 形BF-□(R) / BS-1(T)電極棒および周辺部品 形F03-□電極帯/水中電極  形F03-05, ...

  • 商品情報

    ...書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > スイッチ > レベル機器 > フロートなしスイッチ > 61F-UHS / -HSL > 形式仕様一覧 > 61F-HSL AC100 61F-UHS / -HSL フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追...

  • 商品情報

    ...書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > スイッチ > レベル機器 > フロートなしスイッチ > 61F-UHS / -HSL > 形式仕様一覧 > 61F-HSL AC200 61F-UHS / -HSL フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追...

  • 商品情報

    ...書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > スイッチ > レベル機器 > フロートなしスイッチ > 61F-UHS / -HSL > 形式仕様一覧 > 61F-UHS AC100 61F-UHS / -HSL フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追...

  • 商品情報

    ...書 在庫状況 カートに追加しました ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > スイッチ > レベル機器 > フロートなしスイッチ > 61F-UHS / -HSL > 形式仕様一覧 > 61F-UHS AC200 61F-UHS / -HSL フロートなしスイッチ(超高感度タイプ) 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追...