全 73 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 61F-G□ TDL 61F-GP-N□ CV500-TDL CVM1 / CV ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集...

  • 推奨代替品ガイド

    ...フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ)61F-GP-Nシリーズ、61F-GPN□シリーズ、DC電源導電式レベルスイッチ61F-GPN-B□生産終了のお知らせ 訂正再発行 プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2023 年 4 月 3 日 No. 2022067C(2) ≪お断...

  • カタログ

    ...[-] 61F-GP-N[] Data Sheet Floatless Level Switch (Compact, Plug-in Type) 61F-GP-N@ CSM_61F-GP-N@_DS_E_7_3 Space-saving Design Ideal for Control Panel Downsizing. Easy Maintenance. • Compact: 49.4 × 38 × 84 mm (H×W×D). • Easy identification of operating status with LED operation indicator. • Independent DPDT contacts on 11-Pin Models. • CE marking and UL/CSA compliance. Refer to Safety Precautions for Floatless Level Controllers. ■ Model Number Legend 1. No. of Pins ...

  • カタログ

    ...[-] 61F-GP-N□ データシート フロートなしスイッチ (コンパクト・プラグインタイプ) 61F-GP-N□ CSM_61F-GP-N□_DS_J_7_9 制御盤の小型化に適した省スペース設計で、 メンテナンスが容易 • 高さ49.4mm×幅38mm×奥行き84mmのコンパクトサイズ。 • 動作状態がひとめで...

  • マニュアル

    ...[5441608-8D] 61F-GP-N フロートなしスイッチ 取扱説明書 (日/英/伊/独/仏/西語)...

  • マニュアル

    ...[5497290-8C] 61F-GP-N フロートなしスイッチ コンパクト・プラグインタイプ 取扱説明書 (日/英語)...

  • 推奨代替品ガイド

    .../取付寸法生産終了商品 推奨代替商品 形61F-GPシリーズ 形61F-GP-N8シリーズ外形寸法 外形寸法 形61F -GP-N8 61F-GP-N 8 77 91 形PF083A 49.4 92 72 38 3.5 30 70 84 7 58 8.5 64 取付寸法 取付寸法 ソケット:形8PFA1 ソケット:形PF083A 6 5 4 3 2 1 8 7 2-M4または...

  • ...きる、Cマウントコードリーダ ページ先頭へ戻る フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS 形61F-GP-N□をリニューアル。フリー電源化により機種を選定しやすく、メンテナンス時の置き換えが簡単に。 交互運転リレー 61F-AO...

  • 推奨代替品ガイド

    ...替1 代替2 取付寸法同一機能代替(外部配線図をご確認ください) 形式/仕様標準価格形式/仕様標準価格(@) 台数形61F-GP-N AC120 オープン価格 1 形61F-GP-N AC240 オープン価格 1 形61F-GP-ND AC120 オープン価格 1 形61F-GP-ND AC240 オープン価格 1 形61F-GP-NH AC120 オ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...は、形61F-G4Nが使用され、 官公庁の条例で下下限の表示 (高架水槽、受水槽とも) が必要になっているところがあり、形61F-GP-N等を付加する例があります。 + 省エネ支援/環境対策機器 汚水管 BF 下水本管 電源/周辺機器 吸込管受水槽 排水槽 汚水槽 そ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...4S2RG-NC1GL / SETUP-PAC300 4S2VR-L720-H01T(HS03)-W001 4S2VR-L720-HMF1-P001 4S2VR-SHシリーズ 4S2VR-V600-D5□BT1シリーズ 4S2VR-V720-KRシリーズ 4S2VR-V720シリーズ 61 61F-GP-N□ 61F-GPN-BT / -BC 61F-GPN-V50 61F-UHS / -HSL 61K 61R A165□-BA A22K A2B A2T A30 A30K A30□ A3B / M2BJ-B A3EJ (M2EJ) A3FA(M2FA) A3G(M2G) A3L A3PA / A3PB A3PJ A3PT A3P□N A3P(超高輝度タイプ) A3SA / A3SJ A3S(超高輝度タイプ) A3T(M2T...

  • 商品情報

    ...してください。 PLCの入力に使うにはどのユニットが良いですか? 出力が単独になっているものが良いのですか。 形61F-GP-Nもしくは形61F-LSをお勧めします。一つの入力で2Cの単独出力になっています。 出力接点の容量(最小適用負荷): DC5V 1mA(参...

  • 商品情報

    ...ョンでは、形61F-G4Nが使用され、官公庁の条例で下下限の表示(高架水槽、受水槽とも)が必要になっているところがあり、形61F-GP-N等を付加する例があります。 高架水槽 ビル、マンションなどの高層住宅で、屋上に設置し、高さを利用して水を供...

  • 商品情報

    ...防止を兼ねた 給水の自動運転 用途2 異常渇水警報を兼ねた 給水の自動運転 接続については、形61F-G□N、形61F-G□、形61F-GP-N□、形61F-LS-CP□、形61F-G□P、形61F-UHS/-HSLのカタログ(データシート)を参照ください。 電極棒空転防止機能つき給水の場合の点検...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...4S2RG-NC1GL / SETUP-PAC300 4S2VR-L720-H01T(HS03)-W001 4S2VR-L720-HMF1-P001 4S2VR-SHシリーズ 4S2VR-V600-D5□BT1シリーズ 4S2VR-V720-KRシリーズ 4S2VR-V720シリーズ 61 61F-GP-N□ 61F-GPN-BT / -BC 61F-GPN-V50 61F-UHS / -HSL 61K 61R A165□-BA A22K A2B A2T A30 A30K A30□ A3B / M2BJ-B A3EJ (M2EJ) A3FA(M2FA) A3G(M2G) A3L A3PA / A3PB A3PJ A3PT A3P□N A3P(超高輝度タイプ) A3SA / A3SJ A3S(超高輝度タイプ) A3T(M2T...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...シールド 非シールド M12 ◎形E2E-X8MD1-M1 A-298 ◎形E2E-X14MD1-M1 M18 ◎形E2E-X14MD1-M1 M30 ◎形E2E-X20MD1-M1 M30 ◎形E2E-X20MD1-M1 B-13 形61F-GP-N□ 内部接続図 〈端子番号を変更〉 *詳細は➜A-202ページ参照。 形K3HB-SSD-CPAC11 形K3HB-SSD-AT11 形K3HB-SSD-CPAC22 形K3HB-SSD-AT12 形K3HB-SSD-CPAC22 形K3HB-SSD-AT12 形K3HB-S 定格/性能 〈主な機能の内...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...-SFW11 1900 ZX-SB11 449 61F-G1-2 1347 ZJ-XBU1 1900 ZX-SD Webサイト 61F-G3N-NGD 1348 ZX-SF11 449 61F-G4N-KYD 1348 ZX-SFW11V3 449 61F-GP-N□ 1313 ZX-SW11V3 449 61F-GP-N14 1346 ZX-T 478 61F-GP-N15 1346 ZJ9-□ 1876、1879、1882、1887 ZN-A 1856 ZN-CTM 1734 ZN-CTS 1734 ZN-CTX 1734 ZX-TDA□ 479 61F-GP-NH3 1347 ZN-DPS□-CAL 1848 ZX-TDS□ 479 61F-GPN-BC 1283 ZN-DPS□-S 1848 ZX-XBE□ 467 61F-GPN-BT 1283 ZN-DPX21-S...

  • カタログ

    ... Environments with Temperatures of Up to 70°C* • Compact form allows space-saving design • Increase in number of models in which wiring of up to 4 km is possible • Easy to replace during maintenance due to compatibility with the ...

  • カタログ

    ...ットだけの交換はできません(装着で 。 きません) 形 61F-11 フロートなしスイッチ 形61F-GPN (コンパクト・プラグ 形61F-GP-N インタイプ) 40 推奨代替商品 形61F-WL 0120-919-066 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp 形式索引 8PFA 8PFA1 14PFA 61F-03B 61F-04B 61F-11 61F-11D 61F-11H 61F-11L 61F-11N 61F-11ND...

  • カタログ

    ...くお使いください CSM_61F_UseCorrectly_DS_J_3_2 ・線径が太くなると可能配線長は短くなります。 詳細は、形61F-G□N、 形61F-G□、形61F-GP-N□、形61F-G□P、形61F-UHS/-HSL、形 61F-IP-22の表中の「使用ケーブルの長さ」(形61F本体と電極間の配線長) は600V VCT0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケー...