全 36 件が検索されました。(21 - 36件を表示)
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 3Z4S-LE VS-MCシリーズ 3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ 3Z4S-LE VS-HVAシリーズ 3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ 3Z4S-LE VS-LLDシリーズ 3Z4S-LE VS-MCAシリーズ 3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ ...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ 3Z4S-LE VS-HVAシリーズ 3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ 3Z4S-LE VS-LLDシリーズ 3Z4S-LE VS-MCAシリーズ 3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ 3Z4S-LE VS-MCシリーズ...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ 3Z4S-LE VS-HVAシリーズ 3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ 3Z4S-LE VS-LLDシリーズ 3Z4S-LE VS-MCAシリーズ 3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ 3Z4S-LE VS-MCシリーズ...
- 推奨代替品ガイド
...CCTVレンズ、ノンテレマクロレンズ、偏光フィルタ、リヤコンバータ、接写リング 形3Z4S-LE MLシリーズ 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了予定商品のお知らせ 2012 年 10 月 1 日 画像センサ No. 2012254 CCTVレンズ、ノンテレマクロレンズ、偏光...
- 商品情報
...4 5 6 7 8 9 全ての商品で 3 を頭文字とするものは、以下の 15 商品です 3F88L-RS15 / RS17 3G3MX2-V2 3G3RX2 3G8F7-CRM21 3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ 3Z4S-LE SV-Vシリーズ 3Z4S-LE VS-HVAシリーズ 3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ ...
- 商品情報
...Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品で3 を頭文字とするものは、以下の 11 商品です。 3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ 3Z4S-LE SV-Vシリーズ 3Z4S-LE VS-HVAシリーズ 3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ 3Z4S-LE VS-LLDシリーズ ...
- 生産終了品/推奨代替品
...-DRM21 3G8B3-SRM00 / 01 3G8F7-DRM21 3P4K 3S4YR-MAW2C 3VAC-1 3X2C-P 3X2C-Z 3X2CB-ZM / ZMA 3X5A 3Z4A 3Z4C 3Z4L V3 3Z4L, 3Z4A-F 3Z4M-C 3Z4M-J□ / U□ 3Z4R-C 3Z4S-LE VS-MCHシリーズ 3Z4S-LE VS-MCL / M42-10シリーズ ...
- 商品情報
...0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 画像センサの商品で3 を頭文字とするものは、以下の 11 商品です。 3Z4S-LE SV-H / VS-H1シリーズ 3Z4S-LE SV-Vシリーズ 3Z4S-LE VS-HVAシリーズ 3Z4S-LE VS-L / M42-10シリーズ 3Z4S-LE VS-LLDシリーズ ...
- 生産終了品/推奨代替品
...-DRM21 3G8B3-SRM00 / 01 3G8F7-DRM21 3P4K 3S4YR-MAW2C 3VAC-1 3X2C-P 3X2C-Z 3X2CB-ZM / ZMA 3X5A 3Z4A 3Z4C 3Z4L V3 3Z4L, 3Z4A-F 3Z4M-C 3Z4M-J□ / U□ 3Z4R-C 3Z4S-LE VS-MCHシリーズ 3Z4S-LE VS-MCL / M42-10シリーズ ...
- マニュアル
...ャッタ方式シャッタスピード 1μs~ 100ms の範囲で設定可能 レンズマウント C マウント(推奨:形 3Z4S- C マウント (推奨:形 3Z4S-LE SV-H シリーズ) LE SV-V シリーズ) 視野、設置距離 視野・設置距離に合わせてレンズを選択 周囲温度範囲 動作時:0~+45℃、保存動作...
- カタログ
...関東支店 広島営業所福岡支店東京支店 オムロン 拠点モリテックス社 拠点 名古屋支店大阪支店 注;レンズ 形3Z4S−LE SVシリーズについてはオムロンにお問い合わせください。 2 3 視覚センサ (画像処理) でのアプリケーション解決に重要な...
- カタログ
...のディストーションと解像力を向上。 推奨カメラ 焦点距離絞り (mm) (F No.) 鏡筒長 (mm) 適合最大撮像素子 ◎ 形3Z4S-LE SV-03514V A 3.5 1.4∼Close 77.8゚×105.9゚ 200 ― 53 30.4 1/3インチ 18,000 ◎ 形3Z4S-LE SV-04514V B 4.5 1.4∼Close 59.7゚×79.9゚ 200 ― 53 29.5 1/3インチ 18,000 標準...
- カタログ
...(mm) (F No.) 画角 (V×H) 最近接距離フィルタサイズ 質量(g) (mm) 鏡筒長 (mm) 適合最大撮像素子 標準価格(¥) ◎ 形3Z4S-LE SV-03514V A 3.5 1.4∼Close 77.8゚×105.9゚ 200 ― 53 30.4 1/3インチ 19,800 ◎ 形3Z4S-LE...
- カタログ
...(mm) (F No.) 画角 (V×H) 最近接距離フィルタサイズ 質量(g) (mm) 鏡筒長 (mm) 適合最大撮像素子 標準価格(¥) 形3Z4S-LE SV-03514V A 3.5 1.4∼Close 77.8゚×105.9゚ 200 ― 53 30.4 1/3インチ 19,800 形3Z4S-LE SV-04514V B 4.5 1.4∼Close 59.7゚×79.9゚ 200 ― 53 29.5 1/3インチ 19,800 形...
- カタログ
...ータ 形FZ-VSJ カメラケーブルコネクタ (コントローラ側) 9 14 電源端子台 28 4 9.1 220 光学図表 3Z4S-LE デジタルCCD/CMOSカメラ(単体) 形FZ-S□5M□ 500万画素 光学図表の見かた図表の横軸が視野 (mm)*1 縦軸がカメラ設置距離 (mm) またはWD (mm)*2 を表します。...
- マニュアル
...ンズ 3-4-1 1/3 インチ撮像素子用 C マウントレンズ推奨カメラは、形 FZ-S、形 FZ-SH、形 FH-S です。 レンズ形式 形 3Z4S-LE SV-03514V 形 3Z4S-LE SV-04514V 形 3Z4S-LE SV-0614V 形 3Z4S-LE SV-0813V 外観/外形 (単位 : mm) φ29.5 レンズ形式 3.5mm 1.4 ∼ Close ― 1/3 インチ C マウント φ29.5 29.5 4.5mm...