全 9006 件が検索されました。(3861 - 3880件を表示)

  • カタログ

    ...AC240V 48,000 50,000 注. すべての形式で補助接点は1bです。 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 G9S 定格/性能定格操作部 開閉部 形式形G9S-2002 形G9S-301 形G9S-501 形G9S-321-T□ 定格電圧 定格電流定格消費電力 (AC:60Hz) DC 24V 66mA±20% 約1.6W DC 24V 62....

  • カタログ

    ...す。 2. 形F3SP-JD□□(形F3SJ−形F3SP-B1P接続コード) は使用できません。 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 G9SA-300-SC 定格/性能定格電源部 開閉部 項目 形式 形G9SA-300-SC 電源電圧 DC24V 許容電圧変動範囲 電源電圧の−15% +10% 消費電流 DC24V : 0.7W以下...

  • カタログ

    ...「正しくお使いください」をご覧ください。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 形式構成形式基準 形G9SX-□□□□□-□□□-□□ ―― ― ― ― ――― ―― ① ②③④ ⑤ ⑥ ①機能 LM:低速検知ユニット EX :増設ユニット ④出力構成(補助出...

  • カタログ

    ... U.S.A. Tel: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 OMRON (CHINA) ...

  • カタログ

    ... U.S.A. Tel: (1) 510-608-3400/Fax: (1) 510-744-1442 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 OMRON (CHINA) ...

  • カタログ

    ...わせ先お客様相談室 オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。 0120-919-066 クイック オムロン www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけくだ...

  • カタログ

    ... U.S.A. Tel: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787 OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD. No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2), Alexandra Technopark, Singapore 119967 Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711 OMRON (CHINA) ...

  • カタログ

    ...-CT01 コンセプト マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。 CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。 外形寸法 商 品 紹介オープン化情報 ※付属ケーブル付き ネットワーク仕様 配線図エンコ...

  • カタログ

    ...2. 接点はツイン接点を使用していますので微小負荷開閉(DC12V 10mA以上:参考値)もできます。 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp 1 マイクロタイマ ●電気的寿命曲線(参考値) 開閉回数 ︵× 回︶ ■性能動作時間のばらつき ±2%以下 ただし、5sは±3%以下 (最大目盛...

  • カタログ

    ...[-] H2BY データシート お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は http://www.fa.omron.co.jp 関連情報 モータ式タイムスイッチ H2BY 商品セレクション ·············· 1144 共通の注意事項 ··················1162 テクニカルガイド ·············· 1629 用語の説明 ························· 1633 緊急のご発注 http://www.omron24....

  • カタログ

    ...形Y92A-48B 435 フック * ◎形Y92H-2 150 *ソケット形PF085A使用時 ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 H2C 定格/性能 ■時間仕様切り換えギヤ位置シリーズ Aシリーズ Bシリーズ 表示(最大目盛時間) 30s 3m セット時間範囲 1.25s∼30s 7.5s∼3min 表...

  • カタログ

    ...ページの「●お願い」をご参照ください。 72mm 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。 種類/標準価格 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 制御周期 駆動方...

  • カタログ

    ...格認証機種一覧表」をご覧ください) 72mm 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 本製品は、ニッケル水素電池を使用しています。 廃棄時は、お近くのリサイクル協力店に...

  • カタログ

    ...AC100∼ 240V 復帰方式自己復帰電気復帰 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い...

  • カタログ

    ...「正しくお使いください」をご覧ください。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 種類/標準価格 ■本体 ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。 項目 形式 取付方法 形...

  • カタログ

    ...S 4動作マルチタイマ F ツインタイマ G スターデルタタイマ H 電源オフディレータイマ www.fa.omron.co.jp 記号 意味 1 1c接点 2 2c接点 * *M、Sタイプのみ使用 1 H3DE-M/H3DE-S LR 形H3DE-M/H3DE-S マルチタイマ • 時間レンジ、動作モードマルチでさまざま...

  • カタログ

    ...重定格。 • 標準品でUL、 CSA、LR規格を取得。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 種類/標準価格 (−印の商品は生産不可です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商...

  • カタログ

    ...[-] H4BY データシート お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は http://www.fa.omron.co.jp 関連情報 デジタル・年間式タイムスイッチ H4BY 商品セレクション ·············· 1144 共通の注意事項 ··················1162 テクニカルガイド ·············· 1629 用語の説明 ························· 1633 緊急のご発注 http://www.omron24....

  • カタログ

    ...ジの「●停電補償について」をご覧ください。 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 1 H4KV 接続 各部の名称とはたらき 回路図 出力状態表示部電源表示部 電源...

  • カタログ

    ...「正しくお使いください」をご覧ください。 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 定格/性能 ●表示部回転機構 ■時間仕様 1周期時間 24h 最小設定単位 1min単位 最小設定間...