全 720 件が検索されました。(361 - 380件を表示)

  • カタログ

    ...絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 耐衝撃 300m/s2 6方向各3回にて異常のないこと )間 DC500Vにて *5 有 (色:緑) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB準拠、EN50081-1適合 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合 放射妨...

  • カタログ

    ...入力一括)と(出力一括)間 100MΩ以上(出力一括)と(入力・ )間 DC500Vにて 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと有 (色:緑) 300g以下 400g以下 450g以下 1,000g以下 1,000g以下 *1. 定格入力電圧(DC100/110V)、100%負荷にて規定して...

  • カタログ

    ...100MΩ以上(出力一括)と (入力一括・ 耐振動 10∼55Hz、片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと )間 DC500Vにて 耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 雑音端子電圧 *3 EN61204-3 Class A適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 Class A...

  • カタログ

    ...20mA 絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・ )間 DC500Vにて耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 150m/s2 6方向耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと各3回にて異常のないことその他 出力表示灯有(色 : 緑) 雑音端子電圧 EN61204-...

  • カタログ

    ...メガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.412mm 3方向各2hにて異常ないこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のなきこと 入力表示灯 有(色:オレンジ) FCCクラスB 安全規格 詳細は規格認定機種一覧表(222∼223ページ)を...

  • カタログ

    ...絶縁抵抗 100MΩ以上 (出力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 V1出力のみ有 (色:赤) )間 )間 DC500Vメガにて 雑音端子電圧 *3 FCCクラスA 安全規格 詳細は、 「規...

  • カタログ

    ...・ 絶縁抵抗 100MΩ以上 DC500V (出力一括)∼(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常なきこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常なきこと 出力表示灯 有(色 : 緑) 安全規格 詳細は、 「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 質量 150g以下 )間、 カットオ...

  • カタログ

    ...縁抵抗 DC500V にて 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375㎜ 3方向各2hにて異常なきこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常なきこと DIN レールワンタッチベース )間 )間 出力表示灯 有(色 : 緑 ) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB 安全規格 詳細...

  • カタログ

    ...ガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 入力表示灯 有(色:赤) 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *2 FCCクラスA 安全規格 詳細は、 「規格認...

  • カタログ

    ...路間) 耐電圧 AC 2,000V 1min(入力と出力回路間) 耐振動 10∼55Hz 片振幅 0.375mm 2h 3方向にて異常のないこと 耐衝撃 294m/s2、6方向 各3回にて異常のないこと *検出時間の測定条件は電源波形の90°位相にて電断が発生してから出力信号が反転するまで...

  • カタログ

    ...力・ 絶縁抵抗 DC500Vにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) )間 3 相入力タイプ 耐衝撃 ブロックタイプ その他 50W 次世代パワーサプラ...

  • カタログ

    ...力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと )間 )間 汎用タイプ 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB、VCCI 2種準拠 安全規格 詳細は規格認定機種一覧表(...

  • カタログ

    ...縁抵抗 100MΩ以上(出力一括ー入力一括・PE)間 耐振動 10∼55Hz 19.6m/s2(2G)3方向 各1hにて異常のないこと 耐衝撃 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと AC1.0kV 1min.(出力一括) と (PE)間 (カットオフ電流20mA) その他 雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassB *7 *8 放射妨害電界強...

  • カタログ

    ...100MΩ以上(出力一括) と (入力・PE一括) 間 DC500V 耐振動 10∼55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと 耐衝撃 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 EN55011 Group1 Class B *7 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 Class B *7 安全規格 UL UR:UL60950-1(Recognition) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN:...

  • カタログ

    ... (検出電流20mA) 絶縁抵抗 100MΩ以上(入力一括 ・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *2 EN61204-3 Class A適合 )と (出力一括)間 DC500Vにて 放射妨害電界強度 *5...

  • カタログ

    ...絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と (入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 内蔵ファン空冷 )間 DC500Vにて 雑音端子電圧 *2 EN61204-3 ClassB適合、FCCクラスB準拠 放射...

  • カタログ

    ...S8TS-06024□のAC入力端子一括、 )間 DC500Vにて 耐振動 *4 *10 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *4 *10 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 *4 EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 *4 EN61204-3 ClassA適合 安全規格 UL:...

  • カタログ

    ...一括)と (入力・ 一括) 間 DC500Vにて 耐振動 *7 10∼55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *7 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑色) 雑音端子電圧 *8 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 *9 放射妨害電界強度 *8 EN61204-3 Class B...

  • カタログ

    ...以上(出力一括)と(入力一括、 /FG) 間 DC500Vにて 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 雑音端子電圧 EN55011 Group1 Class B適合、FCCクラスB準拠 *5 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 Class B...

  • カタログ

    ...ड़॓āซ‫॓ڲ‬०ीॏ।Ī 20M৑౔࿚ĩDC500VজƉ१ॢĪ AC1,000V 50/60Hz 1minĀ 10Ġ150Hz ኆӆኂ0.7mm XāYāZ͜ዠ๼ 80min ĩ࿚ೃāຳ˽āӿ๣Ī 300m/s2 6ዠ๼ ͜3೺ IEC΁͠ IP40 IEC΁͠ IP50 IEC΁͠ IP50 ƐƪƌƜჴϥƜƁƴĩ‫ཷ؃‬ƐěƦᄥ500mmĪ ፓ150g ፓ250g ፓ150g ƎěƖāƈƭěĆ ƎěƖĆƺথƳƞধমƣধƲƜধěƥā ƎěƖĆƺথƳƞধমƣধƲƜধěƥā ſদƼ ƈƭěĆſদƼā ধমƗቹĆƉ...