全 53640 件が検索されました。(3721 - 3740件を表示)

  • ...リ Quick connect「配線接続工数が従来比1/5に」”Reduce wiring connection man-hours to 1/5 of conventional methods” この動画の関連情報 あわせて見たい動画 【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介2】 電源、Ethernet通信、IOポートをそれぞれワンクリックで接...

  • ...ン制御機器 Video Library動画ライブラリ Quick trouble shooting "Reduced man-hours to 1/5 of conventional methods" この動画の関連情報 あわせて見たい動画 "NXR‑S Series: CIP Safety Simple Logic I/O – Features 4" Achieve tool-less troubleshooting and maintenance for unmatched efficiency. ホーム > 動画ライブラリ > Quick trouble shooting "Reduced man-hours to 1/5 of conventional methods" 検索 商品から探す 工程から探す...

  • ... Equipment. Achieving flexibility, faster deployment, and maintainability. 【公開日】2026/10/01 【時間】2:32 組立 搬送 設計 保守・メンテ 制御盤 効率化(業務・作業) NO IMAGE S8NR-S / S8R-BB NO IMAGE XS5□-D NO IMAGE XS5□-T NO IMAGE NXR-SXD1204□-CST NO IMAGE NXR-ILM08C-EIT NO IMAGE XS5□-L/...

  • ...率化(業務・作業) 変化の早い多品種・変量生産の出荷工程を支える高効率な自働化 スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの... 搬送 包装・パッケー...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ニット ★形F300-A23RS 一般的な計測に使用。 停止時間が短いワークを複数箇所から同時に計測するときに使用。 形F300-Sカメラ専用。 高速移動ワークを計測するときに使用。 高速移動ワークの複数箇所から同時に計測するときに使用。 フレームシ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...産終了予定商品ファイバ式光電センサ 推奨代替商品高機能デジタルファイバセンサ 形E3X-DA11TW 形E3X-DA41TW 形E3X-DA21-S 形E3X-DA51-S 形E3X-DA6TW 形E3X-DA8TW 形E3X-DA7-S 形E3X-DA9-S 2012年3月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点形E3X-DA□...

  • 推奨代替品ガイド

    ...性の高い変更 × : 変更大 - : 該当する仕様がありません ■生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品形H3Y-S DC24 0.5S 形H3Y-S DC24 30S 形H3Y-S DC24 120S 形H3Y-S DC24 10M 形H3Y-S DC24 30M 形H3Y-S DC24 60M 形H3Y-2 AC42 5S 形H3Y-4-49 DC15 10S 形H3Y-2 DC125 120S 形H3Y-2 DC125 5M 形H3Y-2 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...最終受注年月 2017年3月末 ■最終出荷年月 2017年4月末 ■生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品形XP3A-9098-0870D-T/S 形XP3A-9098-0870D-S/S 形XP3A-9098-0870D-R/S 形XP3A-9098-0870D-D/S 形XP3A-9098-0860D-T/S 形XP3A-9098-0860D-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...~240V時:12VA AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/ 5.5W(DC24V) 9.0VA以下(AC100~240V) 5.6VA以下(AC24V)/3.4W以下(DC24V) センサ入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、 W、PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 電流入力:4~20mA、0~20mA 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、...

  • 推奨代替品ガイド

    ...~240V時:12VA AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/ 5.5W(DC24V) 8.7VA以下(AC100~240V) 5.5VA以下(AC24V)/3.2W以下(DC24V) センサ入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、 W、PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 電流入力:4~20mA、0~20mA 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、...

  • 推奨代替品ガイド

    ...項目 耐振動 推奨代替商品 次の条件1および2において、誤動作しないこと複振幅(mm) 項目 振動数加振時間(s) 条件 (Hz) (各方向共) 前後 左右上下条件1 10 条件2 16.7 5 2.5 0.4 ― 30 600 耐衝撃 誤動作 加速度 98m/s2 3方向 各3回耐久加速度 294m/s2 3...

  • 推奨代替品ガイド

    ...EN61000-6-2:2005準拠 IEC 61000-6-4:2018準拠 IEC 61000-6-2:2016準拠 耐振動 JIS C60068-2-6準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s² IEC 60068-2-6準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s² 耐衝撃 JIS C60068-2-27準拠 196m/...

  • 推奨代替品ガイド

    ...き) 生産終了商品形EE-SA102 項目発光側順電流 最大定格 50mA 発行側パルス順電流 最大定格 1A (条件 パルス幅≦10µs、繰り返し 100Hz) 発光側逆電圧 最大定格 4V 受光側コレクタ・エミッタ間電圧 最大定格 30V 受光側コレクタ電流 最大定格 20mA 受光側コレク...

  • 推奨代替品ガイド

    ...終了商品 NY000-AH01 項目 推奨代替商品 NY000-AS11 容量 500GB 512GB 種類 HDD 3DTLC SSD 商品電力 最大2 W 1.6 W S.M.A.R.T.のサポート あり あり ディスク回転速度 5,400 r/min - 最大持続読み取り速度 - 550 MB/...

  • 推奨代替品ガイド

    ...合 (形E53-Q) 電圧出力の場合 (形E53-C3) 電圧出力(リニア) AC100-240V∼ の場合 50/60Hz (形E53-V34) 10 SSR出力の場合 (形E53-S) + 4∼20mA 9 8 7 8 7 + 0∼10V − 6 6 + 5 5 − 0∼10V 8 7 6 5 + 4∼20mA 7 − + 4∼20mA − 8 6 5 + DC12V 40mA − + DC12V 40mA − 8 制御出力1 7 6 伝送出力 − 5 28 18 27 17 26 16 25 15 − 24 14 23 13 +22 4∼20mA −...

  • 商品情報

    ...ろがRFIDの特長です。 項目 リードオンリー (RO) ワンタイム ライト (WORM) リードライト (R/W) メモリ機能 EP-ROM EEP-ROM EEP-ROM Fe-RAM S-RAM 機能 メーカで データ書込 ユーザ書込不可 ユーザで 1回書込 ユーザで 自由に書換え ユーザで 自由に書換え ユーザで ...

  • 商品情報

    ...ン制御機器 制御盤内のスイッチング電源の占有スペースを削減 Value Design for Panel(*2)のスイッチング・パワーサプライ S8VK-Sは、当社従来の同容量のDINレール取付スイッチング電源に比べてスリムサイズなので、横方向に省スペース化が可能で...

  • 商品情報

    ...りストレスで破損の原因となりますのでご使用は避けてください。 マグネットコンタクタは負荷開閉時に1,000 ~2,000m/s 2 の衝撃が発生しますので、DINレールに取りつける場合など、カウンタ本体に振動、衝撃が加わらないように離して...

  • 商品情報

    ...。誤配管の状態では正しい計測ができません。 配管の取りつけ方向は、水平を推奨します。 水平にならない場合は±1%F.S.以上の誤差の原因となる可能性があります。(形D6F-03A3を除く) センサの設置は、平面に行ってください。正しく取り付け...

  • 商品情報

    ...メキシコ NOM認証 アジア/オセアニア インド BIS認証 オーストラリア・ニュージーランド RCM適合 韓国 KOSHA(Sマーク)認証 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 中国 CQC認証 日本 消防法適合品 電気用品安全法(PSEマーク) ヨーロッパ イギリス UKCA適合(機械、低...