全 951 件が検索されました。(341 - 360件を表示)
- カタログ
...形K7DDのCT入力端子は、専用CTのどちらの極性でも接続可能です。 オプション(別売) 支持レール 形式 PFP-100N 910 PFP-50N 505 エンドプレート 形式 PFP-M 18 標準価格(¥) 標準価格(¥) 77 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp K7DD 定格/性能仕...
- カタログ
... output Ordering Information Unit Power supply voltage Model 100 to 240 VAC K7GE-MGMA 24 VAC/VDC K7GE-MGMD Main Unit Probe Unit --- K7GE-MG1 Accessories (Order Separately) DIN Tracks Model PFP-100N PFP-50N...
- カタログ
...ーブユニット − 形K7GE-MG1 オプション(別売) 支持レール エンドプレート 形式 標準価格(¥) 形PFP-100N 910 形PFP-50N 505 形式 標準価格(¥) エンドプレート エンドプレート 振動や衝撃によるユニット間の接触不良防止のため、 両端にエンドプレートを取り...
- カタログ
... the end of the model name if UL certification is required for equipment. 3. The CT input terminals of the K7TM can be connected in either direction of the special CT regardless of polarity. Accessories (Order Separately) DIN Tracks Model PFP-100N ...
- カタログ
...形K7TMのCT入力端子は、専用CTのどちらの極性でも接続可能です。 オプション(別売) 支持レール 形式 PFP-100N 910 PFP-50N 505 エンドプレート 形式 PFP-M 10 標準価格(¥) 標準価格(¥) 77 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp K7TM 定格/性能仕...
- カタログ
... to be used with the K8AK-AS3. Use terminals k and l for connections. (Terminals kt and lt are not used.) 20 1.8 4.1 5.9 76 Optional Parts for DIN Track Mounting zDIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...子ktおよび端子ltは使用しません。 ) 1.8 4.1 5.9 76 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 形式 標準価格 (¥) 形PFP-100N 910 形...
- カタログ
... be used with the K8AK-AW3. Use terminals k and l for connections. (Terminals kt and lt are not used.) 20 1.8 4.1 5.9 76 Optional Parts for DIN Track Mounting DIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...子ktおよび端子ltは使用しません。 ) 1.8 4.1 5.9 76 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形...
- カタログ
... pins are set to OFF by default. 5 K8AK-LS Dimensions (Unit: mm) Conductive Level Controller K8AK-LS 22.5 90 100 (5) 72 Optional Parts for DIN Track Mounting DIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...レベルスイッチ CADデータ 形K8AK-LS 22.5 (5) 90 100 72 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形...
- カタログ
... then stay lit. Dimensions (Unit: mm) Three-phase Asymmetry and Phase-sequence Phase-loss Relays K8AK-PA1 K8AK-PA2 22.5 100 90 72 5 Optional Parts for DIN Track Mounting DIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...リレー CADデータ 形K8AK-PA1 形K8AK-PA2 22.5 100 90 72 5 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形...
- カタログ
...22 Load 5 K8AK-PH Dimensions (Unit: mm) Three-phase Phase-sequence Phase-loss Relay K8AK-PH1 22.5 100 90 72 5 Optional Parts for DIN Track Mounting DIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...リレー 22.5 (単位:mm) 100 CADデータ 形K8AK-PH1 90 72 5 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形...
- カタログ
... then stay lit. Dimensions (Unit: mm) Three-phase Voltage and Phase-sequence Phase-loss Relays K8AK-PM1 K8AK-PM2 22.5 100 90 72 5 Optional Parts for DIN Track Mounting DIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...リレー CADデータ 形K8AK-PM1 形K8AK-PM2 22.5 100 90 72 5 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形...
- カタログ
... for the set period and then stay lit. Dimensions (Unit: mm) Three-phase Voltage Relays 22.5 100 K8AK-PW1 K8AK-PW2 90 72 5 Optional Parts for DIN Track Mounting DIN Tracks PFP-100N PFP-50N 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1,000 (500)* 10 25 15 (5)* 27±0.15 1 *Dimensions in parentheses are for the ...
- カタログ
...リレー CADデータ 形K8AK-PW1 形K8AK-PW2 22.5 100 90 72 5 レール取りつけ用別売品 ●支持レール形PFP-100N 形PFP-50N CADデータ 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形...
- カタログ
... the protection is being reset. Dimensions (Unit: mm) Note: All units are in millimeters unless otherwise indicated. Temperature Monitoring Relay K8AK-TH 22.5 100 90 5 Track Mounting Products (Sold Separately) DIN Tracks PFP-100N ...