全 5559 件が検索されました。(341 - 360件を表示)
- 商品情報
...ださい。公称出力電圧は下表となります。 形OTG-D 分割形零相変流器 ・継電器との接続は次の通りに行ってください。k、ℓ端子の片側を短絡板で接続してください。次にもう片方のkから継電器のZ 1 、ℓからZ 2 に接続してください。 ・ケーブル...
- 商品情報
...開放しておいてください。 また、盤表面に試験端子を設けておくと、保守上便利です。 ・継電器に接続しない場合は、ZCTのk、l端子は必ず短絡しておいてください。 ・ZCT 2次側の配線の際は誘導障害にご注意ください。 ・しゃ断器の引きはずしコ...
- 商品情報
...ダウンロード資料一覧 使用上の注意 形OTG-D 分割形零相変流器 ・継電器との接続は次の通りに行ってください。k、端子の片側を短絡板で接続してください。次にもう片方のkから継電器のZ 1 、からZ 2 に接続してください。 ・ケーブルの...
- 商品情報
...わせた状態にてご使用ください。 ランクは、形VOC-1Mの側面、形K3P-Mは銘版上に記載しています。 (ランクにはAランクからKランクまであります) 形VOC-1M(零相電圧検出用コンデンサ)単品で耐圧試験を行う際は取りつけ端子、N端子間を短絡...
- 商品情報
...わせた状態にてご使用ください。 ランクは、形VOC-1Mの側面、形K3P-Mは銘版上に記載しています。 (ランクにはAランクからKランクまであります) 形VOC-1M(零相電圧検出用コンデンサ)単品で耐圧試験を行う際は取りつけ端子、N端子間を短絡...
- 商品情報
...信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、簡易データロギング機能。 対応機種 *1 温度調節器 形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種) デジタルパネルメータ 形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種) 使用可能なパソコ...
- 商品情報
...ル被覆 ステンレス外シールド 形WPRH6-N 1M 形WPRH6-N 2M 形WPRH6-N 4M 形WPRH6-N 8M 形WPRH6-N 10M 形WPRH6-N 15M 形WPRH6-N 20M 形WPRH6-N 30M 形WPRH6-N 50M K (CA) 一般用 全ビニール被覆(防水用) 形WCAG-N 1M 形WCAG-N 2M 形WCAG-N 4M 形WCAG-N 8M 形WCAG-N 10M 形WCAG-N 15M 形WCAG-N 20M 形WCAG-N 30M 形WCAG-N 50M...
- 商品情報
... 黒 WPRH-N 耐熱用 RCB-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150 ±60 WPRH6-N 全ガラスウール被覆 ステンレス外シールド WCAG-N K(CA) 一般用 KCC-2-G 全ビニール被覆 (防水用) 7/0.3 0~+90 ±100 青 WCAH-N 耐熱用 KCB-2-H 全ガラスウール被覆 7/0.32 0~+150 WCAH6-N 全ガラ...
- 商品情報
...ロード資料一覧 ・2ループのPID制御機能またはON/OFF制御機能を内蔵 ・温度センサを直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、B、N、L、U)または測温抵抗体(JPt100、Pt100)) ・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能 ・サンプリング周期500ms ・RUN/STOP切替可能 ・内部ア...
- 商品情報
...料一覧 ・2ループの加熱・冷却制御が可能(PID制御機能またはON/OFF制御) ・温度センサは直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、B、N、L、U)または白金測温抵抗体(Jpt100、Pt100) ・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能(冷却側はすべてオープンコレクタ出...
- 商品情報
... B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) 加減算 UP/DOWN A(指令入力) UP/DOWN B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) 出力モード N、F N、F、C、R、K、P、Q、A K、D、L、H 復帰方式 外部リセット、手動リセット 外部リセット、手動リセット、自動リセット (C、R、P、Qの各動作...
- 商品情報
...) UP/DOWN B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) 加減算 UP/DOWN A(指令入力) UP/DOWN B(個別入力) UP/DOWN C(位相差入力) 出力モード * N、F、C、R、K、P、Q、A K、D、L、H 復帰方式 外部リセット、手動リセット、 自動リセット(C、R、P、Qの各動作に従ってかかる 内部リセッ...
- 商品情報
...℃ Pt100 3導線式 クラスB (B級) SUS316 リード線 直出し形 形E52-P6DY -50~+250℃ SUS304 形E52-P6FY ローコスト 熱電対 形E52-CA□ASY 形E52-IC□ASY 0~+400℃ K(CA) J(IC) 非接地形 クラス2 (0.75級) 形E52-CA1DY 形E52-IC1DY 接地形 形E52-CA6F-N 形E52-CA6F-N-25 形E52-IC6F-N 形E52-CA6D-N 形E52-CA6D-N-25 形E52-IC6D-N 形E52-...
- 商品情報
...(PFA) (仕上り外径各φ1.0) 7/0.2 -50~+150℃ ローコスト熱電対 ばね付リード線直出し形 形E52-CA□ASY、形E52-IC□ASY 素線の種類 K(CA) ・ J(IC) 素線径 0.65mm(単線) 階級 クラス2(0.75級) 保護管材質 SUS304 温接点 非接地形 測温範囲 * 0~+400℃ : ...
- 商品情報
...ド資料一覧 名称 形式 外観 温度範囲 * 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形 圧接式 成形機用 形E52-CA2GVY 形E52-IC2GVY 0~+350℃ K(CA) J(IC) 接地形 クラス2 (0.75級) SUS304 リード線 直出し形 圧着端子付 形E52-CA1GTY 形E52-IC1GTY 0~+300℃ ―― 表面測温用 形E52-P2GSY -50~+250℃ Pt100 3導線式 ク...
- 商品情報
...格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 圧接式成形機用熱電対 形E52-CA2GVY、形E52-IC2GVY 素線の種類 K(CA) ・ (J IC) 素線径 1.0mm(単線) 階級 クラス2(0.75級) 保護管材質 SUS304 温接点 接地形 測温範囲 0~+350℃ リード線 ガラス被覆ステンレスシールド ...
- 商品情報
...シース白金 測温抵抗体 形E52-P□AF -196~+450℃ Pt100 3導線式 クラスB (B級) SUS316 リード線 直出し形 シース形 熱電対 形E52-CA□AF 0~+900℃ K(CA) 非接地形 クラス2 (0.75級) ASTM316L ※1. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意...
- 商品情報
...E52-P□AF) シース外径 φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8 導線方式 3導線式 測温範囲 -196~+450℃(乾空気中) シース形熱電対 素線の種類 K(CA) 階級 JIS クラス2(0.75級) 温接点 非接地形 シース材質 CA:ASTM316L 常用限度(乾空気中)* 素線 ...
- 商品情報
...開放しておいてください。 また、盤表面にこの回路を設けておくと保守上便利です。 ・継電器に接続しない場合は、ZCTのk、l端子は必ず短絡しておいてください。 ・ZCT 2次側の配線の際は誘導障害にご注意ください。 ・しゃ断器の引きはずしコ...
- 商品情報
...-P□B-N 端子露出形 一般形白金 測温抵抗体 形E52-P□C-N 0~+450℃ SUS316 端子内蔵形 シース形 熱電対 形E52-CA□AY 形E52-IC□AY 0~+900℃ K(CA) J(IC) 非接地形 クラス2 (0.75級) ASTM316L リード線 直出し形 形E52-CA□B-N 形E52-IC□B-N 端子露出形 形E52-CA□C-N 形E52-IC□C-N 端子...