全 41926 件が検索されました。(321 - 340件を表示)

  • 商品情報

    ...とケース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 1,000m/s 2  X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K *4 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ 質...

  • 商品情報

    ...露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 保護構造 IP20(IEC60529) 振動(耐久) 振動周波数:10~150Hz 片振幅:0.35mm 加速度:50m/s 2 X/Y/Z方向 各8分10回 衝撃(耐久) 150m/s 2 6方向、各3 回 (上下、左右、前後) 材質 ケース:ポリカーボネート(PC)、プレートフェイス:...

  • 商品情報

    ...囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(動作時) 5~9Hz 片振幅3.5㎜ 9~150Hz 9.8m/s 2  XYZ各方向10回(1オクターブ/min) 耐衝撃(動作時) 147m/s 2 XYZ各方向3回 外形寸法 190(W)×108(H)×53.5(D)mm パネルカット寸法 横178....

  • 商品情報

    ...(JIS、IEC/EN、GB/T) クラス2(FDA) 測定幅 28mm 検出距離 0~500mm 40mm 0~500mm 40mm 最小検出物体 φ0.5mm *1 φ0.2mm φ0.5mm *1 φ0.2mm 直線性 ±0.1%F.S. *2 分解能 10μm(平均回数16回時) *3 温度特性 ±0.01%F.S/℃ *4 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤) 表示灯(受...

  • 商品情報

    ... DC14~26.4V I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2  X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回...

  • 商品情報

    ...下 漏れ電流 1μA以下 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2500V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 衝撃 294m/s 2 保管温度 -30~+70°C(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -20~+60°C(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~...

  • 商品情報

    ...とケース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min. 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 1,000m/s 2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67(コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプは 社内規格 耐油) 接続方式 コード引き...

  • 商品情報

    ...℃以上でキャリア周波数および出力電流の低減が必要) 保存温度 -20~+65 ℃(輸送中の短時間温度) 湿度 20~90%RH 振動 5.9m/s 2 (0.6G)、10~55Hz(JIS C0040(1999)の試験方法に準拠) 使用場所 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、 塵埃のないところ) 適用規格 UL、 cUL、 CE規格準拠(...

  • 商品情報

    ...で) −10~+50℃(キャリア周波数および出力電流の低減が必要) 保存温度 −20~+65℃(輸送中の短時間温度) 湿度 20~90%RH 振動 5.9m/s 2 (0.6G)、10~55Hz(JIS C0040(1999)の試験方法に準拠) 使用場所 標高1,000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のないところ) 適用規格 UL、cUL、CE規格準拠(絶...

  • 商品情報

    ...ラー、通信エラー、オプションエラーなど 使用 環境 周囲温度/保存温度/湿度 −10~+50℃/−20~+65℃/20~90%RH(結露のない所) 振動 * 5.9m/s 2 (0.6G)、10~55Hz(0.4~22kW) 2.94m/s 2 (0.3G)、 10~55Hz(30~132kW) 使用場所 標高1,000m以下屋内(腐食ガス、塵埃のない所) オプ ション エンコーダフ...

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠  5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz  加速度9.8m/s 2  X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠  147m/...

  • 商品情報

    ...抗 100MΩ以上(500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1分間 振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけにて) 衝撃 294m/s 2 (DINレール取りつけにて) 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しな...

  • 商品情報

    ... DINレール取りつけタイプ:10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm) ねじ取りつけタイプ:10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 衝撃 294m/s 2 (DINレール逆さ方向取り付け時 : 98m/s 2 ) 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、...

  • 商品情報

    ...、 ② リレー出力端子一括、 ③ ①②を除く端子一括 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1分間 測定個所 絶縁抵抗と同一 耐振動 振動数 10~55Hz 加速度 50m/s 2 、片振幅 0.35mm、X、Y、Z 各方向 5min×10掃引 絶衝撃 130m/s 2 、3軸6方向 各3回 本体質量 約185g メモリ保護 不揮発性メモリ 設置環...

  • 商品情報

    ... DC14~26.4V I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2  X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回...

  • 商品情報

    ... DC14~26.4V I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2  X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回...

  • 商品情報

    ...動作) 振動数10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 各10min 振動(耐久) 振動数10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 各2h 衝撃(誤動作) 150m/s 2 6方向 各3回 100m/s 2 6方向 各3回 衝撃(耐久) 300m/s 2 6方向 各3回 電気的寿命 (制御出力リレー) 10万回以上(最大適用負...

  • 商品情報

    ...電気耐力 8kV(誤動作)、15kV(破壊) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 300m/s 2  3軸各方向 各3回 誤動作 100m/s 2  3軸各方向 各3回 寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h、周囲温度条件:...

  • 商品情報

    ...(パルス幅100ns/1μs、 立上がり1ns) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 300m/s 2 3軸 6方向 各3回 誤動作 100m/s 2 3軸 6方向 各3回 寿命 機械的 10万回以上 電気的 5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) 5万回以...

  • 商品情報

    ...積停電時間/周囲温度25℃にて) * 振動 誤動作 16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h 耐久 16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h 衝撃 誤動作 100m/s 2 6方向 各2回 耐久 500m/s 2 6方向 各2回 接点寿命 機械的 2,000万回以上(無負荷) 電気的 3万回以上(抵抗負荷AC250V 15A、 cosΦ =1.0) 取...