全 53640 件が検索されました。(2721 - 2740件を表示)
- マニュアル
...[Z457-E1-02] STC-FDR-SW01 Factory Drive Recorder User's Guide Factory Drive Recorder Users Guide STC-FDR-SW01 1 ■NOTE ・ All rights reserved. ・ No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of OMRON. ・ No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Moreover, because OMRON is constantly striving to improve its high-quality products, the information contained in this manual is subject to change without notice....
- マニュアル
...[Z470-E1-01] ZS-HL-N Series Smart Sensors 2D CMOS Laser Type User's Manual Cat. No. Z470-E1-01 Smart Sensor 2D CMOS Laser Type ZS-HL-N Series Smart Sensor 2D CMOS Laser Type ZS-HL-N Series User's Manual User'...
- マニュアル
...[Z471-E1-01] ZS-HL-N Series Smart Sensors CompoWay/F Communication Command Reference User's Manual Smart Sensors ZS-HL-N Series CompoWay/F Communication Command Reference Cat. No. Z471-E1-01 Introduction Thank you for purchasing the ZS-HL-N Series. This manual provides information regarding operations and input/output formats for the communication between ZS-HL-N Series controllers and external devices using the Omron proprietary protocol, CompoWay/F. When using the ZS-HL-N Series, be sure to observe the following: - The ZS-HL-N Series must be operated by personnel knowledgeable in electrical engineering. - ...
- マニュアル
...[Z472-E1-01] ZS-HL-N Series Smart Sensors Non-procedual Communication Command Reference User's Manual Smart Sensors ZS-HL-N Series Non-procedual Communication Command Reference Cat. No. Z472-E1-01 Introduction Thank you for purchasing the ZS-HL-N Series. This manual provides reference information on non-procedural communication commands for ZS-HL-N Series. When using the ZS-HL-N Series, be sure to observe the following: • The ZS-HL-N Series must be operated by personnel knowledgeable in electrical engineering. • To ensure correct use, please read this manual thoroughly to deepen your understanding of ...
- マニュアル
...[2154380-7E] ZN-DPS1□□-S 微差圧センサヘッド 取扱説明書 (日/英語) ・エアチューブを壁面などに設置する場合、振動が伝わらないように設置下さい。 正しく測定が行われない場合があります。 ■ 外形図 4.その他・定格以上の圧力をかけないでください。 誤...
- マニュアル
...[1668882-1E] ZN-TH11-S エアサーモセンサ 取扱説明書(日/英語) 0.1℃以下 / 年 測定範囲 (*3) 0 ∼ 99%RH 測定精度 (*4) ±2.5%RH(25℃、10 ∼ 85%RH にて ) 分解能長期ドリフト (*5) 推奨保存湿度範囲 (*6) 20 ∼ 60%RH(結露、氷結しないこと) 計測周期 10 秒 動作表示 本体 LED による ABS 重量(梱...
- マニュアル
...[2154551-6G] ZN-THS1□□-S 高精度温湿度センサヘッド 取扱説明書 (日/英語) ■ 定格 ■ 取付方法ネジ穴を利用して壁などに固定してください。 付属ネジはM3×8です。 形式温度 形 ZN-THS11□-S 項目測定範囲(*1) ZN-THS17□-...
- マニュアル
...ZN-THX11-S□ ■ Applicable standards ZN-THX11-S□ ■ Applicable standards ・EN61326-1 ・Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) * 2 1 5 5 6 0 4 - 6 K * ±10% 2010-2018 この製品はカリフォルニア州法で規制されている過塩素酸塩を含むリチウム電池を内蔵しておりますのでこの州法への対応をしてください。 詳しく...
- マニュアル
...[2175071-3C] ZN9-ED0□-S DCケーブル 取扱説明書 (日/英語) 使用上の注意 DC ケーブル −極:白いライン無し 5.5 2.1 9.5 2000 50 40 5 10 3 10 3 +極:白いライン有り 20 4 2 ビニル絶縁平行コード 2-φ1.9 2芯 (導体断面積:0.33mm / 絶縁体径:φ1.9㎜) 標準長さ 2m 形ZN9-ED02-...
- マニュアル
...[2155442-6D] ZN9-EM□□-S 形ZN-□□X用 取付けマグネット 取扱説明書 (日/英語)...
- マニュアル
...[2205500-8B] ZUV-L□S UV-LED照射器 レンズユニット 取扱説明書 (日/英語) ■外形寸法図 ■ヘッドユニットとレンズユニットの取り付け (単位:mm) 形ZUV-L3S/L4S/L6S/L8S/L10S ZUV-L□S UV-LED照射器レンズユニット 締め付けトルク:0.2N・m φ12 形 0.8 22.7 7 取扱説明書この...
- 商品情報
...Web アプリケーション Machine S afet y Design Hub Web アプリケーション Machine S afet y Design Hub 機械安全設計をサポートする Web アプリケーション 機 械 安 全設 計におけるプロセス・ナレッジを統合的に提供 「専 門 知識の属人化」と「個人 作 業 への依 存」により、 安 全 設 ...
- カタログ
...[-] AK-S データシート...
- カタログ
...[-] E32-HB04, E3X-DAT□-S データシート 通過カウントセンサ E32-HB04/E3X-DAT□-S CSM_E32-HB04_E3X-DAT_-S_DS_J_6_3 0402サイズのチップ部品を安定検出 (E3X-DAT□-S) • 最小検出物体0.15mm (立方体) 0402サイズの極小チップを確実に検出 • 汚れなどによる光量変動を自動補正(ATC機能...
- カタログ
...[E395-E1-02] E3X-DA-S Catalog Readd on for details details of Omron’s Omronn’s proprietary proprriettary technology tecchnnoloogyy Ordering Information Amplifier Units Type Model Connection method NPN output Applicable connectors PNP output Pre-wired(2m) E3X-DA21-...
- カタログ
...[E396-E1-03] E3X-DA-S Data Sheet Digital Fiber Amplifier Unit E3X-DA-S Stable Detection with Advanced Fiber Amplifier Units • A wide range of added value with standard models with one input and two outputs, and ultra-long-term APC models with an APC life of approximately 20 years. • Power turning to easily set the optimum light level. • Automatic Power Control (APC) is always enabled to stabilize emitter power with high accuracy. • GIGA RAY for stable detection with the highest level of power in this class even for low-reflective objects and large objects. • The E3X-DA0-...
- カタログ
...[-] E3X-DA-S/MDA Data Sheet Digital Fiber Amplifier Unit E3X-DA-S/MDA CSM_E3X-DA-S_MDA_DS_E_15_6 Advanced Fiber Amplifier Units • Features a Power Tuning function that optimizes light reception at the press of a button. • APC circuits to suppress LED aging degradation used with 4element LEDs. • 2-channel models achieve the thinnest* profile in the industry, at only 5 mm per channel. • 2-channel models also offer AND/OR control output. • The E3X-MDA0 with two channels supports an EtherCAT Sensor Communications Unit or CompoNet Sensor Communications Unit. * (Based on July 2012 ...
- カタログ
...[-] E3X-DA-S/MDA データシート デジタルファイバアンプ E3X-DA-S/MDA CSM_E3X-DA-S_MDA_DS_J_15_12 高機能ファイバアンプ • ボタンひとつで受光量を最適に調整する「パワーチューニング機能」を搭載 • LEDの経年劣化を抑制するAPC回路に加え、4元素LEDを採...
- カタログ
...[-] E3X-DA-S/MDA Operating Procedures Operating Procedures: Photoelectric Sensors E3X-DA-S/E3X-MDA Operation Reference Main Display (Red) Sub-Display (Green) Operation Keys Displays the incident light level or the function name. Displays the threshold and function settings. Used to set functions. UP DOWN MODE Operation indicator Power tuning indicator* SET/RUN Mode Selector Switch Used to select SET or RUN mode. SET/RUN mode Detection/ adjustment Operation keys Operation Adjusting thresholds UP Displays Main display Sub-display Incident level Threshold DOWN Executing user-specified functions (factory-set to power tuning) RUN MODE (Factory-set to RUN)...
- カタログ
...[-] E3X-DA-S/MDA 操作編 操作編 光電センサ 形E3X-DA-S/E3X-MDA 操作早見表 (緑色表示) 操作キーメインデジタル (赤色表示) サブデジタル受光量や機能内容を表示 動作表示灯 しきい値や機能の設定値を表示 パワーチューニング表示灯* 機能の設定操...