全 951 件が検索されました。(221 - 240件を表示)

  • 商品情報

    ...) 形S82K-015□□(15W) 形S82K-030□□(30W) 形S82K-05024(50W) 形S82K-□09024(90W) 形S82K-□10024(100W) レール取りつけ用別売品 支持レール(アルミ製) 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    .... 形S82K-P10024の並列運転時の出力電流は3.78Aです。 レール取りつけ用別売品 支持レール(アルミ製) 形式 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 レール取りつけ用付属品(別売) 支持レール(アルミ製) 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...式 形S82Y-01N 形S82Y-03N 形S82Y-05N 形S82Y-10N レール取りつけ用付属品(別売) 支持レール(アルミ製) 形式 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一...

  • 商品情報

    ...定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 種類 形式 最小発注単位(個) 支持レール 形PFP-100N ─ 形PFP-50N 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M 10 スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード...

  • 商品情報

    ...せるため、端子(挿入)穴に挿入するガイドです。 形J77MC-A 形J77MC-B レール取りつけ用別売品 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 支持レール 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダ...

  • 商品情報

    ...際しては、使用する電動機の全負荷電流をご確認ください。 レール取りつけ用別売品 支持レール 形式 PFP-100N PFP-50N 支持レール 形式 PFP-100N2 エンドプレート 形式 PFP-M スペーサ 形式 PFP-S 注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位で...

  • 推奨代替品ガイド

    ...PWR RUN ERR SD RD 100 ERC COMM TP-400-SRM01 1 2 3 4 30 エンドプレート形PFP-M DINレール形PFP-100N(1m) 形PFP-50N(50cm) 形PFP-100N2(1m) 1 接続(内部接続、端子配置) 生産終了商品形TP400-SRM01 形TP400-SRM01-V1 推奨代替商品形TP400-SRM02 電源への配線、CompoBus/S伝送路の配線、 形CPM1-CIF11との接続はすべて...

  • マニュアル

    ...Startup lock time setting (0 to 30s) PWR Power indication Input current ●Fixing Bracket -AS2 AC/DC 0.1-1/0.5-5/0.8-8A Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type PFP-50N...

  • マニュアル

    ...P-N AC219/231/240/277V 115% of maximum input within range (continuous)/125%, 10s ●Output Rating Rated Load Resistance Load : AC250V 6A, DC30V 6A Maximum Contact Point Voltage AC250V, DC30V Maximum Contact Point Current AC6A, DC6A Type ...

  • マニュアル

    ... Level) Mechanical Life 10 million times minimum Electrical Life Make 50 thousand time, (Ambient temperature Break 30 thousand times condition : +20℃) ●Fixing Bracket Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type ...

  • マニュアル

    ...Maximum Contact Point Voltage AC250V, DC30V Maximum Contact Point Current AC6A, DC6A Relay Maximum Opening and 1500VA, 180W Output Closing Capacity ●Fixing Bracket Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type ...

  • マニュアル

    ... 3 axis and 6 directions Input Range -VS1 AC/DC 6-60/10-100/30-300mV ●Fixing Bracket -VS2 AC/DC 1-10/3-30/15-150V Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type PFP-50N (500mm) -VS3 AC/DC 20-200/30-300/60-600V -VS1 9kΩ minimum Input Impedance Ry Contactor -VS2 100kΩ minimum -VS3 1MΩ minimum ●Recommended Crimp Terminal 115% of maximum input within range Overload Capacity (continuous)/125%, 10s ●Output Rating Rated Load Resistance Load : AC250V 6A, DC30V 6A Maximum Contact Point Voltage AC250V, DC30V Maximum ...

  • マニュアル

    ...Load (P Level) DC5V, 10mA *Reference value Mechanical Life 10 million times minimum Alarm operation status Light-on = Alarm output status Ry Contactor Attach the type K8AB to the DIN rail. ・DIN Rail Type PFP-100N (1,000mm) Type ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ル寸法 7.3±0.15 4.5 35±0.3 15 25 10 25 25 1000 (500) * 10 25 15 (5) * 27±0.15 1 * ( ) は形PFP-50Nの寸法です。 4 定格/性能形式項目 生産終了予定商品形K6EL-L4 推奨代替商品 形K6EL-LT22 形K6EL 形K8AB-TH11 電源電圧 AC100V AC100/110Vまたは AC200/220V AC/DC24Vまたは AC100-240V 許容電源電圧 85∼110% 80∼110% 85∼...

  • カタログ

    .... One End Cover is provided as a standard accessory with each CPU Unit and I/O Interface Unit. End Cover CJ1W-TER01 DIN Track Accessories Product name DIN Track Specifications Model Length: 0.5 m; Height: 7.3 mm ...

  • カタログ

    ...取りつけ用別売品商品名称 DINレール エンドプレート 仕様 標準価格 (¥) 形式 レール長0.5m、高さ7.3mm PFP-50N 505 レール長1m、高さ7.3mm PFP-100N 910 レール長1m、高さ16mm PFP-100N2 DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ (CPUユニッ...

  • カタログ/マニュアル訂正

    ...MY4Z-CBG C-1057 PFC-A□ C-2173 MYA C-1152 PFC-A1 C-1103 MYH C-1063 PFP-100N C-2192 MYK C-1061 PFP-100N2 C-2192 MYQ C-1059 PFP-50N C-2192 PFP-M C-2192 C-1088 C-2171、2185 C-1105 C-1105 C-2171、2185 C-1680 C-2171、2186 C-1674 C-2170、2178 C-1088 Webサイト 形式索引 S PFP-S PH-1、-2 U C-2192 S3D2 1988 UM/MC3 1510 1360 S82S Webサイト UM-Y-2-1 1511 UMAL 1511 UMDB-...

  • マニュアル

    ... レールへの取り付けには以下の器具の使用を推奨します。 名称 DIN35mm レール エンドプレート 形式 メーカ 形 PFP-50N オムロン株式会社 形 PFP-100N オムロン株式会社 NS 35/ 7,5 PERF フエニックス・コンタクト株式会社 NS 35/ 15 PERF フエニックス・コンタク...