全 2493 件が検索されました。(221 - 240件を表示)
- 商品情報
... 商品名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外規格 点数 信号 レンジ 選択 信号レンジ 変換速度 外部接続 5V系 26V系 CS シリーズ 高機能 I/O ユニット 絶縁型 熱電対 入力 ユニット 4点 4点個別 B、E、J、K、L、 N、R、S、T、U、 WRe5-26、 PLⅡ、±100mV 20ms/4点、 10ms/2...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 共通仕様 CSシリーズ プロセス入出力ユニット共通の仕様は以下のとおりです。 ユニットごとの個別仕様は、各ユニットの項を参照してください。 項...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 共通仕様 CSシリーズ プロセス入出力ユニット共通の仕様は以下のとおりです。 ユニットごとの個別仕様は、各ユニットの項を参照してください。 項...
- 商品情報
...類 商品名称 仕様 形式 占有 号機数 消費電流(A) 点数 信号 レンジ 選択 信号 レンジ 分解能 変換速度 外部 接続 5V系 26V系 CS シリーズ 高機能 I/O ユニット アナログ入力 ユニット 4点 4点 個別 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10~10V、 4~20mA 1/4000 (1/8000に も設定可能) 1ms/点 (...
- 商品情報
...時間 0.2ms 内部消費電流 DC5V 120mA以下、DC26V 90mA以下 DC5V 150mA以下、 DC26V 55mA以下 外形寸法*2 35W×130H×126D 35W×130H×119D 質量 450g以下 その他 一般仕様 SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる ユニットの装着可能位置 ...
- 商品情報
...費電流 DC5V:130mA以下、 DC26V:180mA以下 DC5V:130mA以下、 DC26V:180mA以下 DC5V:130mA以下、 DC26V:250mA以下 外形寸法(mm) *2 35W×130H×126D 質量 450g以下 その他一般仕様 SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる 装着可能位置 SYSMAC ...
- 商品情報
...名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外規格 出力 点数 信号 レンジ 選択 信号 レンジ 変換速度 外部接続 5V系 26V系 CS シリーズ 高機能 I/O ユニット 絶縁型制御 出力ユニット 4点 4点個別 4~20mA、 1~5V 100ms/4点 脱着式 端子台 1号機分 (号機No.0 ~...
- 商品情報
...メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 共通仕様 CSシリーズ プロセス入出力ユニット共通の仕様は以下のとおりです。 ユニットごとの個別仕様は、各ユニットの項を参照してください。 項...
- 商品情報
...端子 21点着脱式端子(M3ネジ) 内部消費電流 DC5V 200mA以下/DC26V 200mA以下 外形寸法(mm) *1 35W×130H×126D 質量 450g以下 その他一般仕様 SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる 装着可能位置 CS1用CPU装置または増設装置 (C200H用I/O増設装置またはSYSBUSリモートI/O子局には...
- 商品情報
...制御ユニット ユニット 種類 商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 制御出力 インタフェース 軸数 5V系 26V系 CS シリーズ 高機能 I/Oユニット 位置制御 ユニット パルス列 オープンコレクタ出力 1軸 1号機分 (号機No.0~95) 0.25 ― 形CS1W-NC113 2...
- 商品情報
...外形寸法 130(H)×35(W)×101(D)シングルサイズ 質量 250g以下 250g以下 300g以下 安全規格 UL、CSA、EC対応(EMC指令) 上記以外は、SYSMAC CSシリーズの一般仕様に準じます。 機能・性能仕様 仕様項目 形式 形CS1W-NC113/133 形CS1W-NC213/233 形CS1W-NC413/433 適用PLC ...
- 商品情報
...:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 CSシリーズユニット 名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 海外 規格 5V系 26V系 MECHATROLINK-Ⅱ対応 モーションコントロール ユニッ...
- 商品情報
... UL、CSA、C-TICK、EC指令対応 外形寸法(mm) 130(H)×35(W)×100.5(D) シングルサイズ 使用高度 標高 2,000m以下 上記以外の仕様は、SYSMAC CS/CJシリーズ本体の一般仕様に準じます。 機能・性能仕様 項目 仕様 適応PLC ...
- 商品情報
...手順(*2)、 Modbus-RTUスレーブ(*3) を選択可能 形CS1W-SCB21-V1 ― 0.28 *7 ― U、C、N、 L、CE RS-232Cポート×1(*4)+ RS-422A/485ポート×1 形CS1W-SCB41-V1 0.36 *7 ― CSシリーズ CPU高機能 ユニット シリアル コミュニケーション ユニット RS-232Cポート×2 形CS1W-SCU21-V1 1号機分 (ユニット 番号0~F) ...
- 商品情報
...ください。 *5. 二重化されたController Linkユニットがある場合は、有効な最大ノード数は、「62台」-「待機(STB)モードの台数」となります。 *6. CSシリーズPLCにはリンクリレーはありませんが、自動的にLR0~199CHが内部補助リレー1000~1199CHに変換されて使用されます。 *7. ...
- 商品情報
...ル数 1ノード当たりの送信エリア:最大1000CH 1ノードに作成できる(送受信)データリンクエリア NSJコントローラ:最大20000CH CS、CJ:最大20000CH(ユニットVer.1.2以降の場合) 最大12000CH(ユニットバージョン表記なしの場合) SYSMACα、CVM1/CV、CQM1H:最大8000CH パソコン:最大32000CH、...
- 商品情報
...覧 適合規格について 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 CSシリーズユニット ユニット名称 仕様 占有 号機数 消費電流(A) 形式 制御出力インタフェース 軸数 5V系 26V系 MECHATROLINK-Ⅱ 対応 位置制御...
- 商品情報
...消費電流 DC5V 360mA以下 外形寸法 130(H)-35(W)-101(D) 質量 188g以下 使用周囲温度 0~55℃ 適合規格 cULus、CE、C-tick 上記以外は、SYSMAC CS/CJシリーズの一般仕様に準じます。 機能・性能仕様 項目 仕様 適用PLC ...
- 商品情報
...シロ化学工業製) 9.9(×20) エマルカット FA-900ST (協同油脂製) 9.7(×30) マルチクール CSF-9000 (協同油脂製) 9.7(×20) スギカット CS-68JS-1 (スギムラ化学工業製) 9.6(×20) トヨクール 3A-666 (豊田ケミカルエンジニアリング製) 9.6(×20) グライトン 1700 (東邦化学工業製) ...
- 商品情報
...を短縮できます。 オムロンのPLCと高速通信 オムロンのマシンオートメーションコントローラNJ/NX/NYシリーズ、PLC CS/CJシリーズに直接RFIDシステムを接続できる通信ユニットです。PLCのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデ...