全 2268 件が検索されました。(201 - 220件を表示)

  • 商品情報

    ...、ベクトル制御モードなど。 該当する商品カテゴリ 温度調節器(デジタル調節計) 標準制御、加熱冷却制御、リモートSP制御、プログラム制御、カスケード制御などの制御の方式。 モーション/ドライブ インバータ 制御モード 製品に関するFAQ 技...

  • 商品情報

    ...~10kΩ 無電圧スイッチ、 電圧パルス 交流電圧 交流電流 交流電圧 種類 センサ入力変換器 形式 形K3FM-TS 形K3FM-RS 形K3FM-MS 形K3FM-SP 形K3FM-PA/PE 形K3FM-CA/CE 形K3FM-TG 商品名称(変換内容) カップル変換器 (アナログ形) 測温抵抗体変換器 (アナログ形) ポテンショメ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ープン出力) 制御出力2 (クローズ出力) 9 20 SDB 19 RD 8 18 18 SG 7 17 6 16 + リモート SP入力 15 − 4 14 3 13 CT 2 1 12 23 11 19 18 SG 16 W 13 12 11 A 白金測温 B 抵抗体の場合 B 19 B A ポテンショメータ C 14 − 熱電対測温体の場合 + A O 15 15 補助出力1 補...

  • 推奨代替品ガイド

    ...伝送出力 − 4 + EV3 + EV4 30 31 32 20 29 28 18 27 17 26 16 25 15 24 14 3 23 2 リモートSP入力 + 22 4∼20mA 1 19 21 33 13 12 11 + − EV2 通信タイプ通信タイプ RS-232Cの場合 RS-422の場合 SDA RDB 20 SD 31 32 20 19 RD EV1 SDB 通信タイプ RS-485の場合 19 RDA 18 SG 31 32 20 B B A 19 A 18 SG CT 14...

  • 推奨代替品ガイド

    ...続端子はすべて端子台方式となります。 ・ 電流出力ユニット 形E53-Cをご使用の場合は、 形E53-C3に変更が必要です。 ・ SPシフト入力機能はマルチSP機能での代替となります。 ・ BCD通信タイプは代替品がありませんので、 シリアル通信での置換を...

  • 推奨代替品ガイド

    ...付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 形 式 ・ 内部スイッチ設定がソフトパラメータ設定になります。 ・ SPシフト入力機能はマルチSP機能での代替となります。 ・ 密着取付はできません。 × 形E5EK-PRR2B ○ ○ × ○ ○ ○ ◎:完全互換 ○:ほとんど変更ありませ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...了予定商品 推奨代替商品 ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CompoNet ビットスレーブ (コネクタタイプ) 形CRT1B-ID0□SP(-1) 形CRT1B-OD02SP(-1) 形CRT1B-ID0□JS (-1) 形CRT1B-OD02JS(-1) 形CRT1B-MD04JS(-1) ビットスレーブ クランプタイプ 形CRT1B-MD04SLP (-1) 2011年3月末生産終了予定推奨代替商品を...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ート OUT1/2/3/4: 上位機器からのコマンドにより制御可能な出力ポート ※機能の選択は、パラメータ設定コマンド(SP)にて設定入力用コモン端子:COM_O 内容 説明出力仕様項目最大開閉能力漏れ電流残留電圧 10 出力仕様仕様 24VDC±10% 100mA 1μA以下 1....

  • 推奨代替品ガイド

    ...代替商品 形VT-RNS2-PT-L37 推奨代替商品はありません。 形VT-RNS2-PT-L37-T 推奨代替商品はありません。 形VT-RNS2-PT-L37-T-SP 推奨代替商品はありません。 形VT-RNS2-PT-M37-D-CHN 推奨代替商品はありません。 形VT-RNS2-PT-M37-N-CHN 推奨代替商品はありません。 インダス...

  • 推奨代替品ガイド

    ...タ オペレーションマニュアルまたはMolex社様製11203-00007 のユーザーズマニュアルを参照ください。 https://www.molex.com/molex/products/datasheet.j sp?part=active/1120300007_NETWORK_INTERFAC E.xml 本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。 予告なく変更することがありますので、ご了承くださ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ラウザフレームワーク画面サイズ CPU メモリディスク容量 環境 Microsoft Windows XP(32bit)SP3 Microsoft Windows Vista(32bit) SP2 Microsoft Windows 7(32bit/64bit) SPなし Microsoft Windows 10(32bit/ 64bit) 注.EasyEW-Managerは Windows 10に対応していません。 Internet Explorer 6.0、7.0 または 8.0 .NET Framework 3.5 SP1以降 1024×768ピクセル以上の解像度、 HIGH color 16ビット...

  • 推奨代替品ガイド

    ...プ) 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000 リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000 同左 リモートSP入力 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~ 20mA(入力インピーダンス150Ω以下) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(入力インピーダンス1M Ω以上) - 設定方式 前面キーによ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...位置 (Totaltravel Position) TTP mm、 (度) 押ボタンがストッパ止めに到達したときの押ボタンの位置(角度)。 セット位置 (Set Position) SP mm、 (度) オルタネイト動作のスイッチで、自己保持状態の押ボタンの位置。 またはセレクタスイッチでの保持位置(角度)。 動作までの動き (Pretravel)...

  • 商品情報

    ... Function Parameters in table format can be edited. Each information window can be freely laid out. Enhanced Compatibility Some models can be changed with other models. Improved functions Part number can be entered directly in a device select dialog. When TrendViewer is started, PV/...

  • 商品情報

    ...Parameters in table format can be edited. Each information window can be freely laid out. Enhanced Compatibility Some models can be changed with other models. Improved functions Part number can be entered directly in a device select dialog. When TrendViewer is started, PV/...

  • 推奨代替品ガイド

    ...(PV)表示の色が赤色から、白色に変わります。 ・サンプリング周期が 500ms から、50ms になりますので、応答性が速くなります。 ・SP シフト機能がなくなります。 マルチ SP 機能で代用してください。 SP シフトとは、あらかじめシフト値を設定し、外部入力...

  • 商品情報

    ...モクヒョウチ 該当する商品カテゴリ 温度調節器(デジタル調節計) フィードバック制御の目標となる制御量。SPと略す。キー操作または通信で入力する場合、ローカルSP。外部からアナログ信号で入力する場合、リモート...

  • 商品情報

    ...力 デンソウシュツリョク 該当する商品カテゴリ 温度調節器(デジタル調節計) 制御とは別に、現在値(PV)、目標値(SP)、操作量(MV)、SPランプ目標値などをステータスとして、アナログ信号で出力する機能。 コントロール 温度調節器(デジタル調節計)...

  • 商品情報

    ...ル調節計)> プログラム制御 プログラムセイギョ 該当する商品カテゴリ 温度調節器(デジタル調節計) 目標値(SP)があらかじめ定められた時間的変化をする場合の制御。 コントロール 温度調節器(デジタル調節計) プログラム制御 製品に関す...

  • 商品情報

    ...トロール> 温度調節器(デジタル調節計)> LSP LSP 該当する商品カテゴリ 温度調節器(デジタル調節計) ローカルSPの略。 コントロール 温度調節器(デジタル調節計) LSP 製品に関するFAQ 技術解説 FA用語辞典 ページ先頭へ戻る...