全 397 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- カタログ
...ードができます。 形NS15 本体 (単位:mm) CADデータ 170 取り付けパネル 79.54 13.95 取り付け金具 94.8 RUN RDA RDB 46 SDA 304 8 405 SDB 27.4 282 304.5 71.8 RSA RSB 57.31 3.8 86.83 85.6 (最小) 37.9 (最大) 41.1 70 75.8 39.4 84.1 ●推奨パネルカット寸法 15.5 340 383 405.5 +1 282.5 -0 +1...
- カタログ
... oil-proof type) NS-USBEXT-1M 20 RS-232C/RS-422A Conversion Unit NS-AL002 NS Series Dimensions (Units: mm) NS15 170 Mounting Panel Mounting Bracket 79.54 13.95 94.8 RUN RDA RDB SDA 46 SDB 27.4 282 304.5 304 71.8 RSA RSB 57.31 3.8 86.83 85.6 8 405 37.9 (min.) 41.1 (max.) 70 75.8 39.4 84.1 Recommended Panel Cutout Dimensions 15.5 340 383 405.5 +1 282.5 −0 383.5 +1 −0 NS12/10 Recommended Panel Cutout Dimensions 140 241 228 +1 −...
- マニュアル
...認の上結線してください。 通電中はユニットを分解したり、内部に触れたりしない 相手機器によっては、略称 SDA/SDB、RDA/RDB と信号の+/−が でください。 感電の恐れがあります。 逆になるものがあります。 ●RS-422/485 で使用する場合は、終端抵抗の設定を...
- マニュアル
... of output transistor may be blown. • Keep the communications distance within specifications. • Separate the communications cables from power lines or high-tension lines. • Use the specified communications cables. • Always check polarity before wiring RS-422A/485 connectors. The polarity for the SDA/B and ...
- マニュアル
...,rendendonelmposslb`Ie1'trso '謡講嬬11=艦認濡濡㌫罐㌫雲霞㌫鑑識慧鷲瓢㌫‖「=魏罐翻 apertura/chlusuracEie`10npregilidrclllrlsuofusTztosvamento '蒜耀1瓢蕊㍑;:重=:,:㍑瓢識罐霊㌫麟蒜㍑罐o。 「tpaTato ・Pe岬lant◎ngu轟...
- マニュアル
...CT 16 26 OPTION3 25 15 14 24 13 RSP + 23 − 12 22 4-20mA 33 11 + 21 COM 18 OPTION2 − + − W B SD 20 RDA 19 RD 19 RDB 20 SG 18 SG 18 RS-232C E5AK-T□B□ O A SDB 31 + Event input1/2 A B + E5AK-T□01□ E5AK-T□02□ COM 24 + + − Event input3/4 E5AK-T□F□ Pt E5AK-T□03□ EV4 25 − Transfer output mA 20 EV3 26 L 29 − 19 + 4-20mA − 31 ● OPTION3 30 V 32 RS-485 RS-422 ● OPTION2 C − TC E5AK-T□B□ + • Do not wire the terminals ...
- マニュアル
...19 29 18 28 17 27 CT 16 26 OPTION3 25 15 14 24 13 RSP + 23 − 12 22 4-20mA 11 + 21 33 13.5 96□ RDA 19 RD 19 RDB 20 SG 18 SG 18 − E5AK-□01□ B A B 32 31 19 20 RS-485 RS-422 E5AK-□02□ E5AK-□03□ O W C ● OPTION3 ● OPTION2 + V − − 30 mA − TC RS-232C E5AK-□B□ OPTION2 + Pt + EV3 26 L 4-20mA EV4 25 29 COM 24 − Transfer output M EXTERNAL DIMENSIONS (unit: mm) M SETTING THE OUTPUT UNIT SD 20 Event input1/2 10 9 8 + 7 −...
- マニュアル
...28 18 9 29 19 10 30 20 DO NOT USE DO NOT USE − + RS-485 11 B(+) A(−) 12 DO NOT USE 13 RS-422 RDB RDA 13 SG 21 SDB 22 SDA 11 12 21 22 21 B(+) A(−) 22 14 23 C + DO NOT USE A DO NOT USE V B − DO NOT B USE EV3 Auxiliary output 3 15 W CT2 6 - Auxiliary output 3 O CT1 The E5@N-HT is set for a K thermocouple Auxiliary output 2 (input type of 5) by default. If a different sensor is used, an input error (s....
- マニュアル
...号信号名称略称信号方向端子No. 送信データA SDA 出力 4 送信データB SDB 出力 14 受信データA RDA 入力 2 受信データB RD8 入力 3 信号用接地 SG 一 1 保安用接地 FG …一 ●同期クロック:内部クロック ●i線路長=合計で最大500m ●接続方法(fis-422で接続...
- マニュアル
...号信号名称略称信号方向端子N仇送信データA SDA 出力 4 送信データB SDB 出力 14 受信データA RDA 入力 2 受信データB RDB 入力 3 信号用接地 SG 一 1 保安用接地 FG 一一 ●同期クロック:内部クロック ●線路長:合計で最大500m ●接続方法(RS-422で接...
- マニュアル
...21 SDB 21 + L 4-20mA − Event input1/2 16 15 14 13 − 12 11 + 23 ● OPTION1 22 − Transfer output E5EK-T□B□ E5EK-T□F□ SD 20 RDA 19 RD 19 RDB 20 SG 18 SG 18 RS-232C RS-422 E5EK-T□01□ E5EK-T□02□ A B A B 22 21 19 20 RS-485 E5EK-T□03□ W C + V − − mA TC • Do not wire the terminals which are not used. Pt + M CABLE CONNECTIONS • RS-232C interface: E5EK-TM01M Host computer E5EK-T RS-232C:25P No. No. 1 FG 2 SD 20 SD 3...
- マニュアル
...E5EK E5EK(No.0) RS-422 No. Shielded cable RS-232C E5EK(No.30) RS-422 RS-422 RS-232C:25P No. A No. Terminator×2 (240Ω 1/2W) 1 FG No. RDA 22 SDA 2 SD 20 SD RDB 21 SDB 21 SDB (part pointed with an arrow in the above drawing) and turn a screwdriver to loosen the screw on the 3 RD 19 RD SDA 19 ...
- マニュアル
...외의지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. コントローラ起動時に約 1 秒間 ON RS-232C 用 RS-232C 用 RDB (+) RS-422 用 RDA (-) RS-422 用 SDB (+) RS-422 用 SDA (-) RS-422 用 ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。 従いまして、次に掲げ...
- マニュアル
...線ケーブル長は、 15m以下にしてください。 ・ RS-232C ピンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信号名 RDB(+) RD/RDA(-) SD/SDA(-) SDB(+) GND NC NC NC NC 役割 RS-422用 RS-232C用/RS-422用 RS-232C用/RS-422用 RS-422用信号用接地無接続無接続無接続無接続 コントローラ信号名ピンNo. RD 2 SD 3 GND 5...
- マニュアル
...No. mark FZ-VPX (2 m, 5 m) Serial Interface •Connector •Wiring The maximum cable length is 15 m. • RS-232C Controller Pin No. Signal name 1 SDB(+) 2 SD/SDA(-) 3 RD/RDA(-) 4 RDB(+) 5 NC 6 NC 7 NC 8 NC 9 GND Function For RS-422 For RS-232C/RS-422 For RS-232C/RS-422 For RS-422 Not connected Not connected Not connected Not connected Signal ground Signal name SD RD GND Manufacturer External device to be connected Pin No. * * * Signal name SD RD GND RS/CS control cannot be used. Use a shielded ...
- マニュアル
...䈇䇯䊶RS-232C ធ⛯䈜䉎ᄖㇱⵝ⟎ 䉮䊮䊃䊨䊷䊤 䊏䊮No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ାภฬ SDB(+) SD/SDA(-) RD/RDA(-) RDB(+) NC NC NC NC GND 䇭䇭 䇭 ᓎഀ RS-422↪ RS-232C↪/RS-422↪ RS-232C↪/RS-422↪ RS-422↪ ήធ⛯ ήធ⛯ ήធ⛯ ήធ⛯ ାภ↪ធ ㆡว䈜䉎䉮䊈䉪䉺䉕䈗↪ᗧ䈒䈣䈘䈇䇯䊶ផᅑຠ 䊒䊤䉫䊐䊷䊄 䊜䊷䉦䊷 ᒻᑼ 䉥䊛䊨䊮䋨ᩣ䋩䉥䊛...
- マニュアル
...No. mark FZ-VPX (2 m, 5 m) Serial Interface •Connector •Wiring The maximum cable length is 15 m. • RS-232C Controller Pin No. Signal name 1 SDB(+) 2 SD/SDA(-) 3 RD/RDA(-) 4 RDB(+) 5 NC 6 NC 7 NC 8 NC 9 GND Function For RS-422 For RS-232C/RS-422 For RS-232C/RS-422 For RS-422 Not connected Not connected Not connected Not connected Signal ground Signal name SD RD GND Manufacturer External device to be connected Pin No. * * * Signal name SD RD GND RS/CS control cannot be used. Use a shielded ...
- マニュアル
...䈇䇯䊶RS-232C ធ⛯䈜䉎ᄖㇱⵝ⟎ 䉮䊮䊃䊨䊷䊤 䊏䊮No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ାภฬ SDB(+) SD/SDA(-) RD/RDA(-) RDB(+) NC NC NC NC GND 䇭䇭 䇭 ᓎഀ RS-422↪ RS-232C↪/RS-422↪ RS-232C↪/RS-422↪ RS-422↪ ήធ⛯ ήធ⛯ ήធ⛯ ήធ⛯ ାภ↪ធ ㆡว䈜䉎䉮䊈䉪䉺䉕䈗↪ᗧ䈒䈣䈘䈇䇯䊶ផᅑຠ 䊒䊤䉫䊐䊷䊄 䊜䊷䉦䊷 ᒻᑼ 䉥䊛䊨䊮䋨ᩣ䋩䉥䊛...
- マニュアル
...下にしてください。 ・RS-232C コントローラピンNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 信号名 SDB(+) SD/SDA(-) RD/RDA(-) RDB(+) NC NC NC NC GND 役割 RS-422用 RS-232C用/RS-422用 RS-232C用/RS-422用 RS-422用無接続無接続無接続無接続信号用接地 適合するコネクタをご用意ください。 ・推奨品プラ...
- マニュアル
...No. mark FZ-VPX (2 m, 5 m) Serial Interface •Connector •Wiring The maximum cable length is 15 m. • RS-232C Controller Pin No. Signal name 1 SDB(+) 2 SD/SDA(-) 3 RD/RDA(-) 4 RDB(+) 5 NC 6 NC 7 NC 8 NC 9 GND Function For RS-422 For RS-232C/RS-422 For RS-232C/RS-422 For RS-422 Not connected Not connected Not connected Not connected Signal ground Signal name SD RD GND Manufacturer External device to be connected Pin No. * * * Signal name SD RD GND RS/CS control cannot be used. Use a shielded ...