全 218 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- マニュアル
...ルタイムが許容範囲を超えたり、不良品が発生したなど、設備停止以外の何らかの異常を知らせる信号をいいます。 B7A 形B7Aおよび形B7ASシリーズ省配線用リンクターミナル。 このマニュアルでは特に入力タイプをいいます。 安全上のご注...
- マニュアル
...通報端末・接続可能な通報端末(TEL 回線自動通報装置)と、システムによる警五郎での呼称は次の通りです。 通報端末形 B7A 入力点数警五郎での呼称形 K5P-1/2 - 4 K5P4 形 K5P-81/82 なし 8 K5P8 形 K5P-81/82 あり 24 K5P24 形 K5L-A なし 8 K5L 形 K5L-B なし 8 K5L 形 K5S-A...
- マニュアル
...マニュアルの見方 ●マニュアルの記載範囲本書では、形 WT21-ID08 と形 WT21-OD08 に関することのみ記載しています。 設備や形 B7A などの他の製品との接続については、接続相手側の製品マニュアルなども合わせてご覧ください。 ●マニュアルの構成目...
- マニュアル
...の呼称は次の通りです。 通報端末形 K5P-1/2 形 K5P-81/82 形 K5P-81/82 形 K5L-A 形 K5L-B 形 K5S-A 形 K5S-AD 形 K2GL 形 B7A 入力点数 − なしありなしなしなしなしなし 4 8 24 8 8 8 8 8 警五郎での呼称 K5P4 K5P8 K5P24 K5L K5L K5S K5S K2GL ・警五郎で K5P8、K5P24、共通の内容を扱う場合に...
- マニュアル
...ト発生状況を監視し、イベントの発生や復旧など現場のイベント発生状態を指定の通報先へ通報します。 現場の形B7Aは、イベント入力点数を拡張するときに使用します。 また、イベント入力に連動して警告表示などを行うときにはパト...
- マニュアル
...イベント入力1∼8の入力状態 :拡張イベント入力1∼16の入力状態 :内部イベント入力1∼3の入力状態 なお、形 B7A を接続していないときは、"ex01" を指定しないで下さい。 対象外または未接続の K5P-8 シリーズに対し読み出し指定を行った場合、...
- マニュアル
....3 direct connection or a later version However, when using an NT20M or NT600M, “extended I/O” cannot be selected and screen switching must be set using the standalone function. Reference: When using an NT20 or NT30C, connect the extended I/O unit with a dedicated ...
- マニュアル
.... . . . . Alarm List & History Display Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operation of B7A Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii TABLE OF CONTENTS SECTION 5 Using Host Link and NT Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 Outline of Host Link and NT Link Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memory Tables and Graphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamps and Touch Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numeral and Character String Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarm Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clock Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NT30/30C Status Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notifying the PC of PT Operating Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SECTION 6 Troubleshooting and Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 6-2 6-3 6-4 Hardware Faults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responding to Displayed Error Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maintenance of the NT30/30C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspection ...
- マニュアル
... the screen by the operation at the PC (PLC). For details of table setting, refer to 7-4 Bit Memory Table. Extended I/O Input Table The Extended I/O Input table sets the usage of input terminals of an extended I/O unit (e.g., ...
- マニュアル
...1-2-3 Comparison between NT30/NT30C and NT31/NT31C Item Support Tool used NT30/NT30C NT31/NT31C NT-ZJCAT1-EV4 or NT-ZA3ATEV2 NT-ZJCAT1-EV4 DIP switches On rear of PT None (software settings) Use of B7A...
- マニュアル
... Models Comparison between NT30/NT30C and NT31/NT31C Item NT30/NT30C NT31/NT31C Compatible Support Tool(s) NT-ZJCAT1-EV4 or NT-ZA3AT-EV2 NT-ZJCAT1-EV4 DIP switches On rear of unit None (software settings) Use of ...
- マニュアル
...Comparison between NT30/NT30C and NT31/NT31C Item NT30/NT30C NT31/NT31C Compatible Support Tool(s) NT-ZJCAT1-EV4 or NT-ZA3AT-EV2 NT-ZJCAT1-EV4 DIP switch settings On rear of unit None (software settings) Use of ...
- マニュアル
...-DRM-E C200PC-ISA03-SRM-E C200PC-ISA13-DRM-E C200PC-ISA13-SRM-E Host Link Units 2 Units max. PLC Link Units 2 Units max. SYSMAC BUS Remote I/O Master Units (Note 1) 2 Units max. Group-2 B7A Interface Units 10 Units max. (see note 2) Group-2 High-density I/O Units 10 Units max. (see note 2) 10 Units max. Other Special I/O Units 16 Units max. (see note 2) 16 Units max. DeviceNet Master Units (Note 3) CompoBus/S Master Units (Note 4) High-speed Counter Units Position Control Units ASCII Units...
- マニュアル
...four models of Backplanes available with 3, 5, 8 and 10 slots for I/O Units. You can use any of these Backplanes to build a CPU or Expansion I/O Rack. However, the C200H-OC225/OD212/OD21A 16-point Output Unit and C200H-B7AO1 ...
- マニュアル
...Slave Racks Mounting Locations Note Special I/O Units 1. The only Units that can be mounted to Remote I/O Slave Racks are Basic I/O Units and Special I/O Units. 2. High-density I/O Units (Group 2) and ...
- マニュアル
... to 1 s, 1 to 10 s, 10 to 60 s, or 1 min to 10 min (switchable) Variable Resistor Connector (Related Product) Output Units Relay Output Unit Triac Output Unit Transistor Output p U it Unit B7A Interface Units Note 272 Model number C200H-TM001 Connector with lead wire (2 m) for 1 external resistor C4K-CN223 8 pts 2 A, 250 VAC/24 VDC (For resistive loads) C200H-OC221 12 pts 2 A, 250 VAC/24 VDC (For resistive loads) C200H-OC222 16 pts 2 A, 250 VAC/24 VAC (For resistive loads) C200H-OC225 5 pts...
- マニュアル
...pts 0.1 to 1 s, 1 to 10 s, 10 to 60 s, or 1 min to 10 min (switchable) C200H-TM001 Connector with lead wire (2 m) for 1 external resistor C4K-CN223 Variable Resistor Connector (Related Product) B7A Interface Units Model number Connects to ...
- マニュアル
...four models of Backplanes available with 3, 5, 8 and 10 slots for I/O Units. You can use any of these Backplanes to build a CPU or Expansion I/O Rack. The C200H-OC225/OD212/OD21A 16-point Output Unit and the C200H-B7AO1 ...
- マニュアル
... points) Transistor-output type: (8/16/32 points) Triac-output type: (8 points) Ladder Support Software, SYSMAC Support Software Peripheral port High-speed Counter pulse output Absolute Encoder interface Analog setting Dedicated I/O Units ...
- マニュアル
...Area Size Range Comments I/O Area 480 bits IR 000 to IR 029 I/O words are allocated to the CPU Rack and Expansion I/O Racks by slot position.1 Group-2 High-density I/O Unit and B7A Interface Unit Area 320 bits IR 030 to IR 049 Allocated to Group-2 High-density I/O Units and to Group-2 ...