全 10 件が検索されました。(1 - 10件を表示)
- 商品情報
...イン ビーム径 *1 φ50μm φ100μm φ300μm φ75μm 75μm×2mm 150μm×2mm 450μm×2mm 100μm×1.8mm 分解能 *2 2μm 16μm 300μm 0.25μm 2μm 16μm 300μm 0.25μm リニアリティ *3 ±0.2%F.S. (全範囲) ±0.2%F.S. (80~120mm) ±2%F.S. 200~400mm) ±0.2%F.S. (全範囲) ±0.2%F.S. (32~48mm) ±0.2%F....
- 商品情報
...(λ=650nm 1mW以下)(JIS規格 クラス1) ビーム径(*1) 50μm 100μm 300μm 75μm×2mm 150μm×2mm 450μm×2mm 分解能(*2) 2μm 16μm 300μm 2μm 16μm 300μm 直線性(*3) ±0.2% F.S. (全範囲) ±0.2% F.S. (80~120mm) ±2% F.S. (200~400mm) ±0.2% F.S. (32~48mm) ±0.2% F....
- 推奨代替品ガイド
...ンサ部アンプ部 アナログ出力 分解能(応答速度) 応答時間(測定周期) 1%F.S. 1.5%F.S. ±0.2%F.S.(32∼48mm)±0.2%F.S.(80∼120mm) 0.03%F.S./℃ 0.02%F.S./℃ 0.03%F.S./℃ 0.03%F.S./℃ 0.01%F.S./℃ 赤外:±4V出力インピーダンス 100Ω 可視:4∼20mA負荷インピーダンス 300Ω以下 4∼20mA 最大...
- カタログ
...距離測定範囲光源 300mmラインビーム 赤色半導体レーザ (λ=650nm 1mW以下) (JIS規格 クラス1) 温度特性 (*4) ±0.2%F.S.(80∼120mm) ±2%F.S.(200∼400mm) ±0.2%F.S.(32∼48mm) ±0.2%F.S.(80∼120mm) ±2%F.S.(200∼400mm) ±0.03%F.S./℃ ±0.1%F.S./℃ ±0.03%F.S./℃ 周囲温度範囲 動作時:0∼+50℃、保存時:−15∼+60℃ (ただし、 氷...
- マニュアル
...い。 参考 MS-DOSディスク自身をバックアップするときは、あらかじめ次のように入力し、初期化を行います。 FORMAT< s+: A/T s+: 80/N s+: 15r 4.19 r 4 MS-DOSディスクを取り出し、ドライブAに元になるインストールディスクを入れ、rを押します。 しばら...
- マニュアル
...: 20 loops 0.02 s: 35 loops 0.05 s: 70 loops 0.1 s: 100 loops 0.2 s: 180 loops 0.5 s: 250 loops 1 s: 250 loops 2 s: 250 loops CS1D-CPU@@P (LCB05D) 0.1 s: 80 loops 1 s: 250 loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.2 s: 140 loops 0.5 s: 250 loops 2 s: 250 loops CJ1W-CPU43P/44P/45P (LCB03) 0.01 s: 20 loops 0.1 s: 100 loops 1 s: 150 loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.02 s: 35 loops 0....
- マニュアル
...1上位4桁上限値1下位4桁上限値1上位4桁ビットパターン (16進8桁/BCD8桁) 00000001∼07FFFFFFHex 00000001∼08388607 S+77 S+78 S+79 S+80 S+81 下限値16下位4桁下限値16上位4桁上限値16下位4桁上限値16上位4桁ビットパターン (16進4桁/BCD4桁) (16進4桁/BCD4桁) 比...
- マニュアル
...さい。 2DDのとき FORMAT
s+: 80/N :80/N s+: 9r s+:9r 4.3 FIT20のセットアップ 230Vに切り替えてください。 4 フロッピーディスクの初期化 r 4 ドライブAのMS-DOSディス... - マニュアル
...い。 参考 MS-DOSディスク自身をバックアップするときは、あらかじめ次のように入力し、初期化を行います。 FORMAT< s+: A/T s+: 80/N s+: 15r 4.19 r 4 MS-DOSディスクを取り出し、ドライブAに元になるインストールディスクを入れ、rを押します。 しばら...
- マニュアル
...: 20 loops 0.02 s: 35 loops 0.05 s: 70 loops 0.1 s: 100 loops 0.2 s: 180 loops 0.5 s: 250 loops 1 s: 250 loops 2 s: 250 loops CS1D-CPU@@P (LCB05D) 0.1 s: 80 loops 1 s: 250 loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.2 s: 140 loops 0.5 s: 250 loops 2 s: 250 loops CJ1W-CPU43P/44P/45P (LCB03) 0.01 s: 20 loops 0.1 s: 100 loops 1 s: 150 loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.02 s: 35 loops 0....