全 9 件が検索されました。(1 - 9件を表示)

  • サポート

    ...ビスが伴うため、I-Webメンバーズに「会社・団体」でご登録の方を対象としております。 スイッチング・パワーサプライ S8VK-S(60/120/240/480Wタイプ) 容量 入力電圧 定格出力電圧 定格出力電流 最大ピーク電流 形式 貸出希望リストに追加 60W AC100~240V(許容範...

  • カタログ

    ... measured value + 2.0% F.S.) or less Flow rate repeatability (prescribed for each response time) 1 s: ±3.5% F.S., 2.5 s: ±2.5%F.S., 5 s: ±1.6% F.S., 10 s: ±1% F.S., 30 s: ±0.8% F.S., 60 s: ±0.6%F.S. Ambient temperature characteristics *5 ±1.0% F.S./10°C Hysteresis Variable Temperature monitoring rated range *7 0 to 85°C Temperature monitoring precision ±2.5°C Temperature repeatability ±0.5°C Standard mode It is judged if the measured value is the threshold value or more (...

  • カタログ

    ... questions or comments. Refer to Safety Precautions on page 10. DIP Model Timer for PC Board Use Provides Contact and Solid-state Output • Four time ranges are selectable. Models suffixed -@A@: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min. Models suffixed -@B@: 6 ...

  • カタログ

    ...Comparison S8VK-S 480 W model to previous OMRON Power Supply S8VK-G 480 W. *2. Conditions apply to models and derating for side-by-side mounting. *3. Comparing mounting of three OMRON S8VK-G (60 W) units to side-by-side mounting of three S8VK-...

  • マニュアル

    ...Command pulse count per motor rotation: 1,048,576 pulse/rev Work travel distance per motor rotation: 6. 1,048,576 pulse/rev Operation Settings Maximum velocity: 52,428,800 pulse/s (3,000 r/min) Maximum jog velocity: 1,048,576 pulse/...

  • マニュアル

    ...Command pulse count per motor rotation: 8,388,608 pulse/rev Work travel distance per motor rotation: 6. 8,388,608 pulse/rev Operation Settings Maximum velocity: 419,430,400 pulse/s (3,000 r/min) Maximum jog velocity: 8,388,608 pulse/...

  • マニュアル

    ... details, refer to Communication Operation Manual. 96 2-wire, half-duplex Appendix A Specifications Characteristics Input signal DC voltage/current, AC voltage/current A/D conversion 16-bit resolution double integral method Sampling period 50 Hz: 12.5 times/...

  • ソリューション

    ...NX1P I/Oリレーターミナル G70V DINレール端子台 XW5T | 15 2016 年 4 月発売 スイッチング・パワーサプライ S8VK-S(60/120W) ※写真は60W ソリッドステート・タイマ H3DT ※写真はH3DT-N 監視リレー K8DT ※写真はK8DT-AS 電力量モニタ DINレール取付タイプ KM-N2 共用ソケット共...

  • 商品情報

    ...) 耐環境ファイバ 耐熱タイプ 代表例●透過形 使用周囲温度外観保護構造形式-40 ~+100℃ *1IP50形E32-T51R-40 ~+150℃ *2IP67形E32-T51-40 ~+200℃IP67形E32-T81R-S-60 ~+350℃IP67形E32-T61-S *1 連続使用の場合は、-40~ 90℃の範囲でお使いください。*2 連続使用の場合は、-40~130℃の範囲でお使いく...