全 8 件が検索されました。(1 - 8件を表示)
- 商品情報
...シャ × 10 -4 kg·m 2 35.3 47.6 60.2 118 213 279 トルク定数*1 N·m/A(rms) 0.67 0.58 0.56 0.62 0.63 0.65 パワーレート*1*5 kW/s 48 108 169 134 183 209 機械的時定数*5 ms 0.58 0.58 0.50 0.47 0.37 0.37 電気的時定数 ms 5.9 6.1 6.4 11 12 12 許容ラジアル荷重*6 ...
- 商品情報
...用負荷イナーシャ × 10 -4 kg·m 2 35.3 47.6 60.2 118 トルク定数 *1 N·m/A(rms) 0.67 0.58 0.56 0.62 パワーレート *1 *5 kW/s 48 108 169 101 機械的時定数 *5 ms 0.58 0.58 0.50 0.47 電気的時定数 ms 5.9 6.1 6.4 11 許容ラジアル荷重 *6 N 490 許容スラスト...
- 商品情報
...シャ × 10 -4 kg·m 2 35.3 47.6 60.2 118 213 279 トルク定数*1 N·m/A(rms) 0.67 0.58 0.56 0.62 0.63 0.65 パワーレート*1*5 kW/s 48 108 169 134 183 209 機械的時定数*5 ms 0.58 0.58 0.50 0.47 0.37 0.37 電気的時定数 ms 5.9 6.1 6.4 11 12 12 許容ラジアル荷重*6 ...
- 推奨代替品ガイド
...予定商品 推奨代替商品 形A7BS-206-S04 0ABCD 形A7BS-206-S04-1 形A7BS-206-S05-1 形A7SS-103-PM 形A7BS-206-S-42 形A7SS-103-S01 形A7BS-206-S-48 形A7SS-106-P2-S02 形A7SS-106-R01 形A7SS-107-PM 推奨代替商品の詳細はお問い合わせください 形A7BS-206-S-P2 形A7BS-206-S-R05-1 形A7BS-206-S-U-1 形A7SS-107-S09 形A7BS-206-...
- マニュアル
... Slave Units × 3.125 μs) H Calculation Example Conditions Baud rate --- Word outputs Word inputs Bit outputs 32 nodes 64 nodes 48 nodes Bit inputs 16 nodes H = (32 × 0.313 µs) + (64 × 3.125 µs) + (48 × 0.078 µs) + (16 × 3.125 µs) ≅ 0.264 ms • TCrmInMax: Maximum input processing time at Master Unit Baud rate Communications mode Communications mode 0 Communications mode 1 Communications mode 2 Communications mode 3 Communications mode 8 Note 4.0 Mbit/s 3.0 Mbit/s 1.5 Mbit/s 93.75 kbit/s 0.3 ms...
- マニュアル
... Units × 3.125 µs) H Calculation Example Conditions Baud rate Word outputs --- 32 nodes Word inputs 64 nodes Bit outputs 48 nodes Bit inputs 16 nodes H = (32 × 0.313 µs) + (64 × 3.125 µs) + (48 × 0.078 µs) + (16 × 3.125 µs) ≅ 0.264 ms • TCrmInMax: Maximum input processing time at Master Unit Baud rate 4.0 Mbps 3.0 Mbps 1.5 Mbps 93.75 kbps Communications mode Communications mode 0 0.3 ms 0.28 ms 0.26 ms 0.22 ms Communications mode 1 0.31 ms 0.29 ms...
- マニュアル
...● 虚rε}〈=眠 EsAR-CC43DWW-FLK(tipo4entradas) E5AR・A4WW・500 AC/DC24V'AC)1〔V2UOV 仁{=i〈I EI$urCt}rt・stfOdei…ト「「e"tac()nde e川radavar{adependiendo(恰lmode'O jOOa240Vcao24Vca∫cc (smpolarldad) E53-ARCC3 。 ...
- マニュアル
...照 *2 形 F3S-B 投光インターロック 外部診断表示灯 表示灯表示灯 2 3 灰 12 6 4 R S-485 (B) 7 R S-48 5 (A) 茶 + 24 V 緑外部 診断入 力 1 5 投光 器主回 路桃 P-01 のみ 白外部 リレーモニタ入力 (* 2 ) 黄 インターロック選択 入力( *1 ) 青 0 V ON 出力 O F F ...