全 34 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...状 ライン スポット ライン スポット ビーム径 *1 約60μm×2.6mm 約φ60μm 約110μm×2.7mm 約φ110μm 分解能 *2 1.5μm 5μm リニアリティ *3 ±0.05%F.S.(40~50mm) ±0.1%F.S.(全範囲) ±0.1%F.S.(40~50mm) ±0.15%F.S.(全範囲) ±0.05%F.S.(65~100mm) ±0.1%F.S.(全範囲) ±0.1%F.S.(65~100mm) ±0.15%F.S.(全範囲) 温度特性 *...
- 推奨代替品ガイド
...イバアンプ 形E3X-DA□AN-S 形E3X-DAH□-S 形E3NX-FA□AN 形E3NX-FAH□ カラーファイバアンプ 形E3X-DAB□-S 形E3X-DAG□-S 形E3X-DAH6-S-40 形E3X-DAT6-S-□ 形E3NX-CAシリーズ形E3NX-CAシリーズ推奨代替商品なし推奨代替商品なし ■最終受注年月 2019年3月末 ■最終出荷年月 2019年6月末 ■...
- カタログ
...ン耐油コンポーネント評価基準を満たす状態。 サンプル番号 0 試験油分類 油剤 JIS 動粘度 pH*7 分類 (mm2/s, 40℃) A1 ̶ 10.2 ② ユシローケンFGE2002 A1 ̶ 8.9 ③ ユシローケンFGE366 A1 ̶ 9.3 ④ ユシローケンFX90 A1 ̶ 9.6 ⑤ ユシローケンGC A1 ̶ 9.6 ユシローケンFGM427...
- カタログ
... temperature of 55°C would make the evaluation eight times stricter. 4 3 4 3 4 *7 Ye Years 100 0 Test oil type Oil JIS Kinetic classifi- viscosity pH*8 cation (mm2/s, 40℃) − 10.2 2 Yushiroken FGE2002 A1 − 8.9 3 Yushiroken FGE366 A1 − 9.3 4 Yushiroken FX90 A1 − 9.6 5 Yushiroken GC A1 − 9.6 Yushiroken FGM427 A2 − 10.2 Yushiroken FGM520 A2 − 9.3 *7 Yushiroken FGS700 A2 − 9.9 100 9 Yushiroken FGS795 A2 − 9.6 10 Yushiroken CN-100 A3 − 9.7 11 Yushiroken FGC826 A3 − 9.5 12 Yushiroken ...
- カタログ
...100mm ±10mm ±35mm ラインスポットラインスポット約60μm×2.6mm 約φ60μm 約110μm×2.7mm 約φ110μm 1.5μm 5μm (65∼100mm) ±0.1%F.S. ±0.05%F.S.(40∼50mm) ±0.1%F.S.(40∼50mm) ±0.05%F.S. (65∼100mm) ±0.1%F.S. (全範囲) ±0.15%F.S. (全範囲) ±0.1%F.S.(全範囲) ±0.15%F.S. (全範囲) 0.02%F.S./℃ 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下...
- マニュアル
... the Adjustment Level to display the d (Derivative Time) parameter. Adjustment Level d Derivative Time 40 2 Press the U or D Key to set the value to 45. The default settings are as follows: • Integral/Derivative Time Unit of 1 ...
- マニュアル
... the Adjustment Level to display the d (Derivative Time) parameter. Adjustment Level d Derivative Time 40 2 Press the U or D Key to set the value to 45. The default settings are as follows: • Integral/Derivative Time Unit of 1 ...
- マニュアル
... Level to display the d (Derivative Time) parameter. Adjustment Level d Derivative Time 40.0 2 Press the U or D Key to set the value to 45.0. The default settings are as follows: •Integral/Derivative Time Unit of 1 ...
- マニュアル
... to 00FF Do not execute interrupt task=AAAA Disable =FFFF Ignore the settings for this range. S+37 Lower limit #8, lower 4 digits S+38 Lower limit #8, upper 4 digits S+39 Upper limit #8, lower 4 digits ...
- マニュアル
...00064999 (BCD4 桁) 0000~0255 使用しない=FFFF S+37 下限値 8 下位4桁 S+38 下限値 8 上位4桁 S+39 上限値 8 下位4桁 S+40 上限値 8 上位4桁 S+41 サブルーチン番号 (BCD8 桁) 00000000 ~00064999 (BCD8 桁) 00000000 ~00064999 (BCD4 桁) 0000~0255 使用しない=FFFF (高速カウンタ 1) チャネル 54/55 ~FFFFFFFF (BIN8 桁) 00000000 ~FFFFFFFF (BIN4 桁) 0000~...
- マニュアル
...た場合(システム共通ブロックの ITEM043 に設定) ノード端子用データメモリ 15 S S+1 ~ S+23 S+24 ~ S+39 S+40 ~ S+55 S+56 D16020 D16021 ~ D16043 D16044 ~ D16059 D16060 ~ D16075 D16076 ~ ~ S+535 D16555 00 システム情報ブロック番地 501 のパソコン宛送信ブロック (基本 PID の PID1) ブロック番地 502 のパソコン...
- マニュアル
...桁上限値1下位4桁上限値1上位4桁サブルーチン番号 (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) 0000∼0255 S+37 S+38 S+39 S+40 S+41 下限値8下位4桁下限値8上位4桁上限値8下位4桁上限値8上位4桁サブルーチン番号 (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) 0000∼0255 ・目標値、下限...
- マニュアル
...Link.) ~ ~ S+535 Terminal to computer send block at block number 502 (PID2 of basic PID) ~ ~ S+55 S+56 Terminal to computer send block at block number 501 (PID1 of basic PID) ~ ~ S+39 S+40 System information ~ ~ S+23 S+24 00 D16020 D16021 D16555 In this example, let’s assume that the PC is node 01 and that the computer on which CX-Process Monitor is running is node 02. Each of the data link tables is set as follows: Node: 01, Link start word: D16020 Node Send/ Leading Receive word of self node 01 Send D16020...
- マニュアル
... order to block addresses in ascending order from 550 to 599. Data Memory (D) for Node Terminals 15 S S+1 ~ S+23 S+24 00 System information Terminal to Computer Send Block at block address 501 ~ S+40 S+41 Terminal to Computer Send Block at block address 502 ~ S+56 ~ ~ S+510 Terminal to Computer Send Block at block address 531 ~ S+535 S+536 S+537 Send Terminal to All Nodes at block address 550 ~ ~ S+634 S+635 Send Terminal to All Nodes at block address 599 469 Appendix C List of Data Memory Allocations ...
- カタログ
...) calculation: C (mm) ter: S (mm) C = 8 (S − 14) 30 1 50 2 or more Greater than 64 None 40 1 or more Greater than 64 Safety Light Curtain MS4800 Series 128 850 (for S = 40 mm min.) 850 (for S = 40 mm min.) Depth penetration factor using the ANSI calculation (Dpf) Dpf = 3.4 (S − 0.276) inches 3.1 inches (78 mm) 5.76 inches (146 mm) 36 inches (900 mm) 4.4 inches (112 mm) 36 inches (900 mm) Installation Reflective Surface Interference Fig. 4 Worst Placement Example This example shows the minimum distance d ...
- マニュアル
... × 1000 + 0.35 µs × 1000 (No cycle time set) 0.490 ms 0.008 ms 4. I/O refresh 5. Sync bus Refresh ----- 0.005 ms 0.170 ms 6. Cyclic refresh (with Motion Con- 4 µs + 40 µs × 2 0.084 ms trol Modules) 7. Cyclic refresh (with CJ-series 50 µs + (11 µs × 2) + 180 µs + (500 µs + 0.7 0.759 ms Units) µs × 10) 8. Peripheral servicing 0.076 ms 371 Appendix A Programming Process Cycle time Calculation Processing time Without CX-Programmer connected to peripheral port 1. + 2. + 3. + ...
- マニュアル
... to 00FF Do not execute interrupt task=AAAA Disable =FFFF Ignore the settings for this range. S+37 Lower limit #8, lower 4 digits S+38 Lower limit #8, upper 4 digits S+39 Upper limit #8, lower 4 digits ...
- マニュアル
...00064999 (BCD4 桁) 0000~0255 使用しない=FFFF S+37 下限値 8 下位4桁 S+38 下限値 8 上位4桁 S+39 上限値 8 下位4桁 S+40 上限値 8 上位4桁 S+41 サブルーチン番号 (BCD8 桁) 00000000 ~00064999 (BCD8 桁) 00000000 ~00064999 (BCD4 桁) 0000~0255 使用しない=FFFF (高速カウンタ 1) チャネル 54/55 ~FFFFFFFF (BIN8 桁) 00000000 ~FFFFFFFF (BIN4 桁) 0000~...
- マニュアル
...下限値1下位4桁下限値1上位4桁上限値1下位4桁上限値1上位4桁サブルーチン番号 S+37 S+38 S+39 S+40 S+41 下限値8下位4桁下限値8上位4桁上限値8下位4桁上限値8上位4桁サブルーチン番号 (BCD8桁) (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁)...
- マニュアル
...下限値1下位4桁下限値1上位4桁上限値1下位4桁上限値1上位4桁サブルーチン番号 S+37 S+38 S+39 S+40 S+41 (BCD8桁) (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) (BCD4桁) 0000∼0255 下限値8下位4桁下限値8上位4桁上限値8下位4桁上限値8上位4桁サブルーチン...