全 10 件が検索されました。(1 - 10件を表示)
- 商品情報
...・m/A 0.78 0.75 0.89 0.87 0.81 0.98 0.98 パワー レート*1 ブレーキなし kW/s 35.5 49.8 80.1 110 140 126 146 ブレーキ付き kW/s 29.6 43 71.8 101 116 114 136 機械的時 定数 ブレーキなし ms 0.67 0.6 0.49 0.45 0.4 0.51 0.5 ブレーキ付き ms 0.8 0.7 0.55 0....
- 商品情報
...・m/A 0.78 0.75 0.89 0.87 0.81 0.98 0.98 パワー レート*1 ブレーキなし kW/s 35.5 49.8 80.1 110 140 126 146 ブレーキ付き kW/s 29.6 43 71.8 101 116 114 136 機械的時 定数 ブレーキなし ms 0.67 0.6 0.49 0.45 0.4 0.51 0.5 ブレーキ付き ms 0.8 0.7 0.55 0....
- 商品情報
...・m/A 0.78 0.75 0.89 0.87 0.81 0.98 0.98 パワー レート*1 ブレーキなし kW/s 35.5 49.8 80.1 110 140 126 146 ブレーキ付き kW/s 29.6 43 71.8 101 116 114 136 機械的時 定数 ブレーキなし ms 0.67 0.6 0.49 0.45 0.4 0.51 0.5 ブレーキ付き ms 0.8 0.7 0.55 0....
- マニュアル
... mm/s, 0.737 s) 2.0 (480 mm/s, 274 mm) 200 (430 mm/s, 234 mm) 0 (310mm/s, 145 mm) 1.0 (140 mm/s, 0.692 s) 1.5 (220mm/s, 82 mm) (140 mm/s, 29 mm) Time (s) 2 Specifications Stopping Time (Straight Motion) 3.0 0.5 0.0 1200 Velocity (mm/s) Stopping Distance (Lateral Motion) 0 Velocity (mm/s) 1000 1100 1200 AMR (Autonomous Mobile Robot) OL-series User's Manual (M109) 2 Specifications Stopping Time (Lateral Motion) (1140 mm/s, 1.474 s) (1070 mm/s, 1.410 s) (...
- マニュアル
...No. S+25 帯域6 下限値(下位) S+26 帯域6 下限値(上位) S+27 帯域6 上限値(下位) S+28 帯域6 上限値(上位) S+29 帯域6 割込タスクNo. #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 割込タスクNo. #0000∼000F:割込タスクNo.0∼15 #AAAA :割込タスクを起動しない #FFFF :この帯域の設定を無効とする (...
- マニュアル
...No. S+25 帯域6 下限値 (下位) S+26 帯域6 下限値 (上位) S+27 帯域6 上限値 (下位) S+28 帯域6 上限値 (上位) S+29 帯域6 割込タスクNo. #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 割込タスクNo. #0000∼000F :割込タスクNo.0∼15 #AAAA :割込タスクを起動しない #FFFF :この帯域の設定を無効とする (...
- マニュアル
... LL Slave in the same order (HH LL) in which they appear in the Master. • Destination Information Word D Contents Function (Hex) 00 29 Master Unit’s unit number = 00 Number of words of command data beginning with word ...
- マニュアル
... limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) S+26 Upper word of range 6 lower limit S+27 Lower word of range 6 upper limit S+28 Upper word of range 6 upper limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) ...
- マニュアル
... limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) S+26 Upper word of range 6 lower limit S+27 Lower word of range 6 upper limit S+28 Upper word of range 6 upper limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) ...
- マニュアル
... LL Slave in the same order (HH LL) in which they appear in the Master. • Destination Information Word D Contents Function (Hex) 00 29 Master Unit’s unit number = 00 Number of words of command data beginning with word ...