全 6 件が検索されました。(1 - 6件を表示)
- ソリューション
...PYF-14-PU 4極 形P2RF-05-PU 1極 G2R-Sシリーズ用 形P2RF-08-PU 2極 形P7SA-10F-ND-PU 4極 G7SAシリーズ用 詳細ページ > 形P7SA-14F-ND-PU 6極 スリムI/Oリレー ▲ 商品ラインアップに戻る 形式 外観 交流負荷 直流負荷 タイプ リンク 形G2RV-SR500 ※ AC250V 6A DC 30V 6A 基準形 詳細ペ...
- カタログ
... Guided Contacts Short Bars on the Contact Side Reduce Crossover Wiring Time Industry's slimmest 27.7mm 22.5mm Coil side The wiring can be crossed-over if crossover wiring of the coil terminals is necessary. design * [P7SA-...
- カタログ
...、 接点側は短絡バーにより、渡り配線工数削減 27.7mm 22.5mm コイル側 スリム形状 コイル端子の渡りが * 【P7SA-PU(6極)】 業界最スリム形状制御 盤 の小型化に貢献します。 撮影予定 100mm 撮影予定 100mm 動作表示LED・ダイオード内蔵 P7SA-...
- カタログ
... Guided Contacts Short Bars on the Contact Side Reduce Crossover Wiring Time Industry's slimmest 27.7mm 22.5mm Coil side The wiring can be crossed-over if crossover wiring of the coil terminals is necessary. design * [P7SA-...
- カタログ
...、 接点側は短絡バーにより、渡り配線工数削減 27.7mm 22.5mm コイル側 スリム形状 コイル端子の渡りが * 【P7SA-PU(6極)】 業界最スリム形状制御 盤 の小型化に貢献します。 撮影予定 100mm 撮影予定 100mm 動作表示LED・ダイオード内蔵 P7SA-...
- 商品情報
...ケット 接続方式 端子構造 動作表示 極数 外観 ソケット形式 表面接続 プッシュインPlus端子 有(定格電圧DC24V) 4極 形P7SA-10F-ND-PU 6極 形P7SA-14F-ND-PU ねじ締め端子 有(定格電圧DC24V) 4極 形P7SA-10F-ND 6極 形P7SA-14F-ND 無 4極 形P7SA-10F 6極 形P7SA-14F 裏面接続 プリン...