全 23 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- カタログ
... 助 継 電 器 ( コンタクタリレー ) J 7 KC A > P. 3 7 ソリッドステート・タイマ H 3 DT > P. 3 8 監 視リレー K 8 DT > P. 3 9 D I N レール 端 子 台 X W5 T > P. 4 0 小 型コネクタ 端 子 台 XW2K 小 型コモンタ 端 子 台 X W 2 K- C O M 26 > P. 2 8 - 3 0 X W 6T 無 停 ...
- カタログ
... Relays Commercially Available Measuring and Monitoring Relays Commercially available measuring and monitoring relays use a capacitor voltage divider, which generates heat due to high-frequency inverter noise and leads to a shorter product life. K8DT T h e ...
- マニュアル
...データ 0 の加算リセットパターン k+6, k+7 00~15 bbbb[0].SubSetPat 目標値一致比較データ 0 の減算セットパターン k+8, k+9 00~15 bbbb[0].SubRstPat 目標値一致比較データ 0 の減算リセットパターン k+10~k+19 00~15 bbbb[1] 目標値一致比較データ 1 k+20~k+29 00~...
- マニュアル
...ーフィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 K-7 フォーカスの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-9 ...
- マニュアル
...処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 K-7 計測フィルタ種類と計測処理サイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-9 K-7-1 K-7-2 計測フィルタ種類と計測処理サイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-9 計測処理サイズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-10 V440-F Cマウントコードリーダ ユーザーズマニュアル(SDNC-756) K-1 付録 K-1 カメラセットアップとIPセ...
- マニュアル
...-digit BCD or hexadecimal) k+4 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+5 Y coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+6 Screen No. (4-digit BCD or hexadecimal) k+7 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) ...
- マニュアル
... Word Application Example 1: Transferring Range Parameters Contents k FF k+1 and k+2 Counter value 1 k+3 FF k+4 and k+5 Counter value 2 k+6 FF k+7 and k+8 Counter value 3 k+9 through k+11 Ignored The following example shows use of TRANSFER DATA to transfer the upper limit, lower limit, and output pattern for three ranges. The system configuration consists of a Counter Unit (unit #0) on a C200H PC and an Input Unit allocated word 00. The Input Unit is connected to two switches: SW1, which is ...
- マニュアル
... Pattern CJ-series High-speed Counter Units Operation Manual for NJ-series CPU Unit(W492) Appendices CJ-series I/O memory address Word Bit NJ-series device variables for CJ-series Unit Variable name Description Comparison data 0 −Set Pattern ...
- マニュアル
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 K-7 Focus Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-9 ...
- マニュアル
.... . . . . . K-7 K-6 Morphological Pre-Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-8 K-7 Morphological Operation and Operator Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K-9 ...
- カタログ
... 助 継 電 器 ( コンタクタリレー ) J 7 KC A > P. 3 7 ソリッドステート・タイマ H 3 DT > P. 3 8 監 視リレー K 8 DT > P. 3 9 D I N レール 端 子 台 X W5 T > P. 4 0 小 型コネクタ 端 子 台 XW2K 小 型コモンタ 端 子 台 X W 2 K- C O M 26 > P. 2 8 - 3 0 X W 6T 無 停 ...
- マニュアル
...10 'test command name :STRING$ 20 PARACT 0 25 DIM MARK$256 30 CLS 40 FOR I=1 TO 8 50 J=I^2 60 MARK$=STRING$(J,"0") 70 PRINT MARK$ 80 NEXT I 90 FOR K=8 TO 1 STEP -1 100 L=K^2 110 MARK$=STRING$(L,"0") 120 PRINT MARK$ 130 NEXT K 140 END 150 END PARACT Ok RUN 0 0000 000000000 0000000000000000 0000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000 0000000000000000 000000000 0000 0 ステートメント SWAP 機 能 2つの変数の値を交...
- マニュアル
... 加減速パターン k+5 属性 位置データアドレス 4 k+6 位置データ (上位) k+7 位置データ (下位) k+8 位置決めパターン 速度アドレス Mコード k+9 ドゥエルタイムアドレス 加減速パターン 属性 位置決めパターン ⋮ 最下位桁は通常オペラ...
- マニュアル
...-digit BCD or hexadecimal) k+4 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+5 Y coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+6 Screen No. (4-digit BCD or hexadecimal) k+7 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) ...
- マニュアル
...-digit BCD or hexadecimal) k+4 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+5 Y coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) k+6 Screen No. (4-digit BCD or hexadecimal) k+7 X coordinate (4-digit BCD or hexadecimal) ...
- マニュアル
... Unit No-voltage Input Unit 8 pts. AC/DC Input Unit 12 to 24 VAC/DC 8 pts. AC Input Unit 100 to 120 VAC 8 pts. Relay Output Unit 2A,, 250 VAC/24 VDC ( / l socket) (w/relay k ) 8 pts. Triac Output Unit 1A, 100 to 120/200 to 240 VAC (w/built-in surge killer) 8 pts. Transistor Output Unit Repeater Unit Specifications 100 to 120 VAC l power supply Model no. APF/PCF PCF APF/PCF 3G5A2-ID001-PE 3G5A2-ID001-E 3G5A2-IM211-PE PCF 3G5A2-IM211-E APF/PCF 3G5A2-IA121-PE PCF...
- マニュアル
...2 1 0 k+4 1 5 0 4 k+5 1 0 2 4 k+6 0 0 0 0 k+7 0 0 0 0 k+8 0 1 3 0 k+9 1 5 4 4 k+10 1 0 3 4 k+11 0 0 0 1 k+12 0 0 0 0 k+13 0 2 0 0 k+14 0 0 C 6 k+15 1 0 4 4 k+16 0 0 0 0 k+17 0 0 0 0 k+18 0 2 3 0 k+19 1 5 4 4 k+...
- マニュアル
... Word Application Example 1: Transferring Range Parameters Contents k FF k+1 and k+2 Counter value 1 k+3 FF k+4 and k+5 Counter value 2 k+6 FF k+7 and k+8 Counter value 3 k+9 through k+11 Ignored The following example shows use of TRANSFER DATA to transfer the upper limit, lower limit, and output pattern for three ranges. The system configuration consists of a Counter Unit (unit #0) on a C200H PC and an Input Unit allocated word 00. The Input Unit is connected to two switches: SW1, which is ...
- マニュアル
... VAC. APF/PCF 3G5A2-RPT01-PE PCF 3G5A2-RPT01-E 12 to 24 VAC/DC 8 pts. 100 to 120 VAC 8 pts. 200 to 240 VAC 8 pts. Relay Output Units 2A,, 250 VAC/24 VDC ( / l socket) k ) 8 pts. (w/relay Triac Output Units 1A, 100 to 120/200 to 240 VAC (w/built-in surge killer) 8 pts. Transistor Output Unit Repeater Units Model no. APF/PCF PCF APF/PCF 100 to 120/200 to 240 VAC power supply Link Adapters Name Specifications Link Adapters Model no. 3 RS-422 connectors 3G2A9-AL001 3 optical ...
- マニュアル
... will display on the screen the name of the key you pressed and end execution of the program. 100 K=KEYIN 110 IF K=1 THEN GOTO 200 120 IF K=2 THEN GOTO 300 130 IF K=4 THEN GOTO 400 140 IF K=8 THEN GOTO 500 150 IF K=16 THEN GOTO 600 160 GOTO 100 200 PRINT ”SET KEY” 210 END 300 PRINT ”UP KEY” 310 END 400 PRINT ”RIGHT KEY” 410 END 500 PRINT ”DOWN KEY” 510 END 600 PRINT ”LEFT KEY” 610 END 33 Commands, Statements and Functions Section 2 IF TO THEN...