全 7 件が検索されました。(1 - 7件を表示)
- 商品情報
...B3M ロングストローク形タクタイルスイッチ/ | オムロン制御機器 B3M 2021年03月 受注終了 ロングストローク形タクタイルスイッチ 基板挿入実装形で、 ロングストロークと 歯切れの良いクリック感を実現 スイッチ,タクタイル/ロッカー/ディ...
- 生産終了品/推奨代替品
...B3M-6009 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品および...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 B3M Z3AM-8B ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に...
- 推奨代替品ガイド
...ロングストローク形タクタイルスイッチ 形B3Mシリーズ 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了商品のお知らせ 発行日 2020 年 3 月 2 日 No. 2020045C(ON) タクタイルスイッチ ロングストローク形タクタイルスイッチ 形...
- 生産終了品/推奨代替品
...-1 / 2 / 1P AGF-B3 / C4 / D3 / E4 AGS AK AK-S AMD AMVL AMVS APR-S APSL / ASL ATS ATSS Automation Control Environment (ACE) AW, DW B1T B3D B3DA B3F-8 B3M B5W-LA01 STD B5W-LD0101-1 / 2 B71A B7A B7AP BL C1000H, C2000H C1000HF C120 C120F C20 C200H C200H-AD□□□ C200H-ASC□□ C200H-B7A□□ C200H-CP114 C200H-CT021 C200H-DAC01 C200H-DA□□□ C200H-IDS01-V1 C200H-I□□□□ / O□□□□ / ID□□□ / OD□□□□ / MD□□□□ C200H-MAD01 C200H-MC221 C200H-PID C200H-PRO27 C200H-TC C200H-TM001 C200H-TS□□□ C200H-TV C200HS C200HS-INT01 C200HW-CLK21 C200HW-COM□□-V1 C200HW-...
- 生産終了品/推奨代替品
...-1 / 2 / 1P AGF-B3 / C4 / D3 / E4 AGS AK AK-S AMD AMVL AMVS APR-S APSL / ASL ATS ATSS Automation Control Environment (ACE) AW, DW B1T B3D B3DA B3F-8 B3M B5W-LA01 STD B5W-LD0101-1 / 2 B71A B7A B7AP BL C1000H, C2000H C1000HF C120 C120F C20 C200H C200H-AD□□□ C200H-ASC□□ C200H-B7A□□ C200H-CP114 C200H-CT021 C200H-DAC01 C200H-DA□□□ C200H-IDS01-V1 C200H-I□□□□ / O□□□□ / ID□□□ / OD□□□□ / MD□□□□ C200H-MAD01 C200H-MC221 C200H-PID C200H-PRO27 C200H-TC C200H-TM001 C200H-TS□□□ C200H-TV C200HS C200HS-INT01 C200HW-CLK21 C200HW-COM□□-V1 C200HW-...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ますと外郭部の溶解、特性劣化などの要因となります。 2. 自動はんだ槽(フローはんだ槽)の場合 (形B3F、形B3W、形B3WN、形B3M、形B3J) ・はんだ温度:260℃以下はんだ時間:5秒以内(片面基板 t=1.6mm) プリヒート温度:100℃以下(周囲温度) プリヒート時間:60秒以内・発...